MP324 mit Abbruchbacken

Universalschere mit Abbruchbacken MP324 Abbruchbacken

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Taktzeit – Öffnen
1.8 s
1.8 s
Bagger min.
24 US-Tonnen
24 US-Tonnen
Zykluszeit – Schließen
1.2 s
1.2 s

Übersicht

Cat®-Universalscheren können diverse auswechselbare Backen für viele verschiedene Abbrucharbeiten aufnehmen. Durch kürzere Zykluszeiten können Sie Ihre Arbeiten schneller abschließen. Mehr Leistung bedeutet, dass Sie umfangreichere Arbeiten durchführen können. Durch schnellen Backenwechsel steht Ihnen das richtige Werkzeug für die anstehende Aufgabe sofort zur Verfügung. All das auf einer langlebigen, wartungsfreundlichen Plattform.

Produktspezifikationen für MP324 Abbruchbacken

Taktzeit – Öffnen 1.8 s 1.8 s
Zykluszeit – Schließen 1.2 s 1.2 s
Brechkraft – Primärschneidmesser 423 Sh Ton 3767 kN
Brechkraft – Schneidmesserspitze 189 Sh Ton 1684 kN
Brechkraft – Zahnspitze 131 Sh Ton 1166 kN
Backenkreislauf – max. Öldruck 350 bar 5076 psi
Backenkreislauf – max. Ölstrom 225 Gall./min 59 l/min
Drehkreislauf – max. Öldruck 140 bar 2031 psi
Drehkreislauf – max. Ölstrom 40 l/min 11 Gall./min
Maultiefe 30 " 756 mm
Schneidmesserlänge 8 " 191 mm
Maulweite – Maximum 36 " 903 mm
Backenbreite – feste Backe 5 " 132 mm
Backenbreite – bewegliche Backe 5 " 132 mm
Länge 82 " 2079 mm
Höhe 63 " 1593 mm
Breite 31 " 793 mm
Bagger min. 24 US-Tonnen 24 US-Tonnen
Bagger max. 35 US-Tonnen 35 US-Tonnen

Vergleichen Sie MP324 Abbruchbacken mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

MP324 mit Abbruchbacken

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

MP324 mit Abbruchbacken
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos

Abbruchbacken

Übersicht

SpeedBooster

Backenwechsel

Vielseitig

Produktiv

Zuverlässig

Gehäuse

Abbruchbacken
Übersicht
SpeedBooster
Backenwechsel
Vielseitig
Produktiv
Zuverlässig
Gehäuse

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat-Anbaugerätefinder PL161

    Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren