Schnellwechsler mit Bolzengreifer und DB-Umlenkung

Schnellwechsler mit Bolzengreifer Schnellwechsler mit Bolzengreifer (DB-Umlenkung): 455-3906

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Minimales Trägergewicht
40 ton (US)
40 ton (US)
Maximales Trägergewicht
30 ton (US)
30 ton (US)
Gewicht
1370 lb
621 kg

Übersicht

Cat®-Schnellwechsler mit Bolzengreifer bedeuten noch mehr Produktivität und Vielseitigkeit für Ihren Betrieb. So können Sie Anbaugeräte im Betrieb unter Einhaltung der weltweiten Sicherheitsnormen schnell und bequem wechseln.

Produktspezifikationen für Schnellwechsler mit Bolzengreifer (DB-Umlenkung): 455-3906

Minimales Trägergewicht 40 ton (US) 40 ton (US)
Maximales Trägergewicht 30 ton (US) 30 ton (US)
Gewicht 1370 lb 621 kg
Durchmesser des Anbaugerätebolzens – Stiel (vorn) 3.54 " 90 mm
Durchmesser des Anbaugerätebolzens – Gestänge (hinten) 3.94 " 100 mm
Bolzenausdehnung – Minimum 18.86 " 479 mm
Bolzenausdehnung – Maximum 23.35 " 593 mm
Tragfähigkeit Huböse 30865 lb 14000 kg
Breite – Maschinenschnittstelle 23.2 " 590 mm
Breite – Anbaugeräteschnittstelle 15 " 380 mm

Vergleichen Sie Schnellwechsler mit Bolzengreifer (DB-Umlenkung): 455-3906 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Schnellwechsler mit Bolzengreifer und DB-Umlenkung

Baustellenräumung mit Schnellwechsler mit Bolzengreifer, Pro-Plus-Löffelgreifer und Löffel.

Schnellwechsler mit Bolzengreifer sind dank der einzelnen zentralen Schmierstelle einfach zu warten.

Eingerasteter Verriegelungsmechanismus des Schnellwechslers mit Bolzengreifer

Buschrodung mit Schnellwechsler mit Bolzengreifer, Rechen und Pro-Plus-Löffelgreifer.

Verwendung der Huböse am Schnellwechsler mit Bolzengreifer zur Verlegung eines Verbaukastens.

Schnellwechsler mit Bolzengreifer und DB-Umlenkung
Baustellenräumung mit Schnellwechsler mit Bolzengreifer, Pro-Plus-Löffelgreifer und Löffel.
Schnellwechsler mit Bolzengreifer sind dank der einzelnen zentralen Schmierstelle einfach zu warten.
Eingerasteter Verriegelungsmechanismus des Schnellwechslers mit Bolzengreifer
Buschrodung mit Schnellwechsler mit Bolzengreifer, Rechen und Pro-Plus-Löffelgreifer.
Verwendung der Huböse am Schnellwechsler mit Bolzengreifer zur Verlegung eines Verbaukastens.