S3025 Scheren

Scheren S3025 Drehbare Abbruchschrottschere

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Gewicht – auslegermontiert
5370 lb
2436 kg
Gewicht – stielmontiert
5117 lb
2321 kg
Länge
126 "
3188 mm

Übersicht

Cat® Abbruchschrottscheren sind auf Ihren Profit ausgelegt. Ein innovatives, robustes Design und schnelle Zykluszeiten bieten die Produktion und Zuverlässigkeit, die Sie benötigen, um profitabel zu arbeiten. Cat-Scheren sind effizient und vielseitig einsetzbar, von Baustahl bis hin zu gemischtem Schrott. Cat-Scheren sind darauf ausgelegt, die Arbeit zu erledigen.

Produktspezifikationen für S3025 Drehbare Abbruchschrottschere

Gewicht – auslegermontiert 5370 lb 2436 kg
Gewicht – stielmontiert 5117 lb 2321 kg
Länge 126 " 3188 mm
Höhe 48 " 1220 mm
Breite 29.5 " 750 mm
Maulbreite – fest 14.7 " 374 mm
Maulbreite – in Bewegung 4.4 " 111.5 mm
Maulweite 18 " 458 mm
Maultiefe 16.3 " 415 mm
Kraft am Hals 441 ton-f 3920 kN
Kraft am Scheitelpunkt 201 ton-f 1787 kN
Kraft an der Spitze 110 ton-f 980 kN
Schneidekreislauf – Max. Ansprechdruck 5075 psi 35000 kPa
Schneidekreislauf – Max. Fördermenge 46 Gall./min 175 l/min
Rotationskreislauf – Max. Ansprechdruck 2030 psi 14000 kPa
Rotationskreislauf – Max. Fördermenge 11 Gall./min 40 l/min
Stielmontiert – maximal 25 US-Tonnen 25 US-Tonnen
Stielmontiert – minimal 20 US-Tonnen 20 US-Tonnen
Auslegermontiert – maximal 15 US-Tonnen 15 US-Tonnen
Auslegermontiert – minimal 11 US-Tonnen 11 US-Tonnen
Zykluszeit – Schließen 2,6 Sekunden 2,6 Sekunden

Vergleichen Sie S3025 Drehbare Abbruchschrottschere mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

S3025 Scheren

S3025 Scheren

S3025 Scheren

S3025 Scheren

S3025 Scheren
S3025 Scheren
S3025 Scheren
S3025 Scheren

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat-Anbaugerätefinder PL161

    Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren