TRS23 – Konfiguration mit CW-40 oben, CW-40 unten

Schwenkrotatorsysteme Schwenkrotator TRS23: 567-6083

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maschinenklasse
Bagger 23–30 Tonnen
Bagger 23–30 Tonnen
Gewicht
1938 lb
879 kg
Aufnahmeoptionen: oben/unten
CW-40/CW-40
CW-40/CW-40

Übersicht

Mit Cat®-Schwenkrotatoren erledigen Sie Ihre Arbeit schneller und mit der Qualität, die Sie von Cat-Produkten erwarten. Die im Bagger integrierten Schwenkrotatoren sind produktiv und benutzerfreundlich und schaffen einen Mehrwert für Ihren Betrieb. Schwenkrotatoren sind eine vielseitige Lösung, die zur Verbesserung Ihres Betriebs beiträgt.

Produktspezifikationen für Schwenkrotator TRS23: 567-6083

Maschinenklasse Bagger 23–30 Tonnen Bagger 23–30 Tonnen
Gewicht 1938 lb 879 kg
Aufnahmeoptionen: oben/unten CW-40/CW-40 CW-40/CW-40
Gesamthöhe 56.18 " 1427 mm
Länge 37.28 " 947 mm
Gesamtbreite 43.7 " 1110 mm
Drehgeschwindigkeit 7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung 7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung
Kippwinkelbereich +/- 40° links/rechts 40° links/rechts
Maximaler Löffelinhalt 2.09 yd³ 1.6 m³
Maximale Löffelbreite 79 " 2000 mm

Vergleichen Sie Schwenkrotator TRS23: 567-6083 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

TRS23 – Konfiguration mit CW-40 oben, CW-40 unten

M315F beim Graben mit einem Schwenkrotator

Ein Schwenkrotator erweitert Ihre Bewegungsmöglichkeiten auch unter beengten Platzverhältnissen.

Mit einem Schwenkrotator können Sie in einem Winkel planieren und graben.

TRS23 – Konfiguration mit CW-40 oben, CW-40 unten
M315F beim Graben mit einem Schwenkrotator
Ein Schwenkrotator erweitert Ihre Bewegungsmöglichkeiten auch unter beengten Platzverhältnissen.
Mit einem Schwenkrotator können Sie in einem Winkel planieren und graben.