MP332 mit Kombibacken

Universalschere mit Beton-Scherbacken MP332 Kombibacken

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Taktzeit – Öffnen
1.9 s
1.9 s
Bagger min.
32 US-Tonnen
32 US-Tonnen
Zykluszeit – Schließen
1.3 s
1.3 s

Übersicht

Cat®-Universalscheren können diverse auswechselbare Backen für viele verschiedene Abbrucharbeiten aufnehmen. Durch kürzere Zykluszeiten können Sie Ihre Arbeiten schneller abschließen. Mehr Leistung bedeutet, dass Sie umfangreichere Arbeiten durchführen können. Durch schnellen Backenwechsel steht Ihnen das richtige Werkzeug für die anstehende Aufgabe sofort zur Verfügung. All das auf einer langlebigen, wartungsfreundlichen Plattform.

Produktspezifikationen für MP332 Kombibacken

Taktzeit – Öffnen 1.9 s 1.9 s
Bagger min. 32 US-Tonnen 32 US-Tonnen
Zykluszeit – Schließen 1.3 s 1.3 s
Bagger max. 50 US-Tonnen 50 US-Tonnen
Brechkraft – Primärschneidmesser 479 Sh Ton 4258 kN
Brechkraft – Schneidmesserspitze 1816 Sh Ton 204 kN
Brechkraft – Zahnspitze 1367 Sh Ton 154 kN
Backenkreislauf – max. Öldruck 5076 psi 350 bar
Backenkreislauf – max. Ölstrom 74 l/min 280 Gall./min
Drehkreislauf – max. Öldruck 160 bar 2321 psi
Drehkreislauf – max. Ölstrom 40 l/min 11 Gall./min
Maultiefe 34.2 " 869 mm
Schneidmesserlänge 496 mm 19.5 "
Maulweite – Maximum 37 " 927 mm
Backenbreite – feste Backe 353 mm 13.9 "
Backenbreite – bewegliche Backe 140 mm 5.5 "
Abmessungen – Gehäuse, Backen und Halterung 3220 kg 7099 lb

Vergleichen Sie MP332 Kombibacken mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

MP332 mit Kombibacken

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

MP332 mit Kombibacken
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos

Kombibacken

Übersicht

SpeedBooster

Backenwechsel

Vielseitig

Produktiv

Zuverlässig

Gehäuse

Kombibacken
Übersicht
SpeedBooster
Backenwechsel
Vielseitig
Produktiv
Zuverlässig
Gehäuse