CW-45

Schnellwechsler CW CW-45

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Gewicht
946 lb
430 kg
Breite
27.6 "
690 mm
Tragfähigkeit Hubhaken
15.4 ton (US)
14 ton (US)

Übersicht

Bagger effektiv einzusetzen bedeutet, stets das richtige Arbeitsgerät zu verwenden. Mit dem Schnellwechsler der Baureihe CW-45 kann ein Arbeitsgerät einfach abgesetzt und ein anderes aufgenommen werden. Der Schnellwechsler CW-45 ist für Cat-Bagger und Maschinen fremder Hersteller von 25 bis 40 Tonnen erhältlich.

Produktspezifikationen für CW-45

Gewicht 946 lb 430 kg
Breite 27.6 " 690 mm
Tragfähigkeit Hubhaken 15.4 ton (US) 14 ton (US)
Länge 22.8 " 570 mm

Vergleichen Sie CW-45 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

CW-45

CW-45

CW-45

CW-45

CW-45
CW-45
CW-45
CW-45

Cat-Schnellwechsler der CW-Baureihe

Cat-Schnellwechsler der CW-Baureihe

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat-Anbaugerätefinder PL161

    Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren