MP324 mit Scherenbacken

Universalschere mit Scherbacken MP324-Scherenbacke

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Taktzeit – Öffnen
1.8 s
1.8 s
Bagger min.
24 US-Tonnen
24 US-Tonnen
Zykluszeit – Schließen
1.2 s
1.2 s

Übersicht

Cat®-Universalscheren können diverse auswechselbare Backen für viele verschiedene Abbrucharbeiten aufnehmen. Durch kürzere Zykluszeiten können Sie Ihre Arbeiten schneller abschließen. Mehr Leistung bedeutet, dass Sie umfangreichere Arbeiten durchführen können. Durch schnellen Backenwechsel steht Ihnen das richtige Werkzeug für die anstehende Aufgabe sofort zur Verfügung. All das auf einer langlebigen, wartungsfreundlichen Plattform.

Produktspezifikationen für MP324-Scherenbacke

Taktzeit – Öffnen 1.8 s 1.8 s
Zykluszeit – Schließen 1.2 s 1.2 s
Schnittkraft – Mitte des Schneidmessers 2214 Sh Ton 249 kN
Backenkreislauf – max. Öldruck 35 psi 5076 bar
Backenkreislauf – max. Ölstrom 225 Gall./min 59 l/min
Drehkreislauf – max. Öldruck 14 psi 2031 bar
Drehkreislauf – max. Ölstrom 40 Gall./min 11 l/min
Maultiefe 610 " 24 mm
Schneidmesserlänge 496 " 20 mm
Maulweite – Maximum 394 " 16 mm
Backenbreite – feste Backe 312 " 12 mm
Backenbreite – bewegliche Backe 93 " 4 mm
Breite 793 " 31 mm
Länge 2082 " 82 mm
Höhe 1419 " 56 mm
Abmessungen – Gehäuse, Backen und Halterung 2576 lb 5667 kg
Bagger min. 24 US-Tonnen 24 US-Tonnen
Bagger max. 35 US-Tonnen 35 US-Tonnen

Vergleichen Sie MP324-Scherenbacke mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

MP324 mit Scherenbacken

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

MP324 mit Scherenbacken
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos

Scherenbacken

Cat-Universalscheren

SpeedBooster

Backenwechsel

Vielseitig

Produktiv

Zuverlässig

Gehäuse

Scherenbacken
Cat-Universalscheren
SpeedBooster
Backenwechsel
Vielseitig
Produktiv
Zuverlässig
Gehäuse

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat-Anbaugerätefinder PL161

    Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren