Cat P332 Primärmahlwerk

Primärpulverisierer P332 Primärpulverisierer

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Zykluszeit – Öffnen
1.9 s
1.9 s
Zykluszeit – Schließen
1.3 s
1.3 s
Brechkraft - Primärschneider
563 Sh Ton
5010 kN

Übersicht

Die Cat-Primärpulverisierer der Baureihe P300 sind für Anwendungen wie das Schneiden, Brechen und Zerkleinern von Betonstrukturen bei Abbrucharbeiten konzipiert.

Produktspezifikationen für P332 Primärpulverisierer

Zykluszeit – Öffnen 1.9 s 1.9 s
Zykluszeit – Schließen 1.3 s 1.3 s
Brechkraft - Primärschneider 563 Sh Ton 5010 kN
Quetschkraft - Spitze 162 Sh Ton 1440 kN
Quetschkraft - Primärzahn 215 Sh Ton 1910 kN
Kieferkreis - Max. Öldruck 4786 psi 33000 kPa
Kieferkreis - Max. Ölfluss 74 Gall./min 280 l/min
Rotationskreislauf – Max. Fördermenge Öldruck 2321 psi 16000 kPa
Rotationskreislauf – Max. Fördermenge Ölfluss 11 Gall./min 40 l/min
Maultiefe 32.3 " 820 mm
Schneiderlänge 7.9 " 200 mm
Maulweite - Maximum 51.8 " 1315 mm
Maulbreite – fest 26 " 660 mm
Maulbreite – in Bewegung 15 " 380 mm
Länge 92.5 " 2350 mm
Höhe 78.9 " 2005 mm
Breite 39.6 " 1005 mm
Gewicht – Gehäuse, Backe und Halterung 7330 lb 3325 kg
Bagger min. 35000 kg (77200 lb) 35000 kg (77200 lb)
Bagger max. 50000 kg (110200 lb) 50000 kg (110200 lb)

Vergleichen Sie P332 Primärpulverisierer mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Cat P332 Primärmahlwerk

Cat P345 Pulverisierer auf Cat 352 geradem Ausleger

Cat P345 Pulverisierer beim Abriss eines Gebäudes

Cat P332 Pulverisierer beim Abriss eines Backsteingebäudes

Cat P332 Primärmahlwerk
Cat P345 Pulverisierer auf Cat 352 geradem Ausleger
Cat P345 Pulverisierer beim Abriss eines Gebäudes
Cat P332 Pulverisierer beim Abriss eines Backsteingebäudes