MP332 mit Scherenbacken

Universalschere mit Scherbacken MP332 Scherbacke

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Taktzeit – Öffnen
1.9 s
1.9 s
Bagger min.
32 US-Tonnen
32 US-Tonnen
Zykluszeit – Schließen
1.3 s
1.3 s

Übersicht

Cat®-Universalscheren können diverse auswechselbare Backen für viele verschiedene Abbrucharbeiten aufnehmen. Durch kürzere Zykluszeiten können Sie Ihre Arbeiten schneller abschließen. Mehr Leistung bedeutet, dass Sie umfangreichere Arbeiten durchführen können. Durch schnellen Backenwechsel steht Ihnen das richtige Werkzeug für die anstehende Aufgabe sofort zur Verfügung. All das auf einer langlebigen, wartungsfreundlichen Plattform.

Produktspezifikationen für MP332 Scherbacke

Taktzeit – Öffnen 1.9 s 1.9 s
Zykluszeit – Schließen 1.3 s 1.3 s
Schnittkraft – Mitte des Schneidmessers 3124 Sh Ton 351 kN
Backenkreislauf – max. Öldruck 35 psi 5076 bar
Backenkreislauf – max. Ölstrom 280 Gall./min 74 l/min
Drehkreislauf – max. Öldruck 16 psi 2321 bar
Drehkreislauf – max. Ölstrom 50 Gall./min 11 l/min
Maultiefe 677 " 27 mm
Schneidmesserlänge 572 " 23 mm
Maulweite – Maximum 471 " 19 mm
Backenbreite – feste Backe 330 " 13 mm
Backenbreite – bewegliche Backe 115 " 5 mm
Breite 1005 " 40 mm
Länge 2146 " 84 mm
Höhe 1615 " 64 mm
Abmessungen – Gehäuse, Backen und Halterung 3186 lb 7024 kg
Bagger min. 32 US-Tonnen 32 US-Tonnen
Bagger max. 50 US-Tonnen 50 US-Tonnen

Vergleichen Sie MP332 Scherbacke mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

MP332 mit Scherenbacken

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

MP332 mit Scherenbacken
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos

Scherenbacken

Cat-Universalscheren

SpeedBooster

Backenwechsel

Vielseitig

Produktiv

Zuverlässig

Gehäuse

Scherenbacken
Cat-Universalscheren
SpeedBooster
Backenwechsel
Vielseitig
Produktiv
Zuverlässig
Gehäuse