TRS26 – Konfiguration mit HCS80 oben, HCS80 unten

Schwenkrotatorsysteme Schwenkrotator TRS26: 645-6931

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Maschinenklasse
Bagger 23–32 Tonnen
Bagger 23–32 Tonnen
Gewicht
2535 lb
1150 kg
Aufnahmeoptionen: oben/unten
HCS80 / HCS80
HCS80 / HCS80

Übersicht

Mit Cat®-Schwenkrotatoren erledigen Sie Ihre Arbeit schneller und mit der Qualität, die Sie von Cat-Produkten erwarten. Die im Bagger integrierten Schwenkrotatoren sind produktiv und benutzerfreundlich und schaffen einen Mehrwert für Ihren Betrieb. Schwenkrotatoren sind eine vielseitige Lösung, die zur Verbesserung Ihres Betriebs beiträgt.

Produktspezifikationen für Schwenkrotator TRS26: 645-6931

Maschinenklasse Bagger 23–32 Tonnen Bagger 23–32 Tonnen
Gewicht 2535 lb 1150 kg
Aufnahmeoptionen: oben/unten HCS80 / HCS80 HCS80 / HCS80
Gesamthöhe 53 " 1345 mm
Länge 37 " 929 mm
Gesamtbreite 48 " 1223 mm
Drehgeschwindigkeit 8 Sekunden pro vollständiger Umdrehung 8 Sekunden pro vollständiger Umdrehung
Kippwinkelbereich +/- 40° links/rechts 40° links/rechts
Maximaler Löffelinhalt 2.09 yd³ 1.6 m³
Maximale Löffelbreite 79 " 2000 mm

Vergleichen Sie Schwenkrotator TRS26: 645-6931 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

TRS26 – Konfiguration mit HCS80 oben, HCS80 unten

Ein Bagger des Typs 315, der mit einem Schwenkrotator im Einsatz ist.

Ein Schwenkrotator erweitert Ihre Bewegungsmöglichkeiten auch unter beengten Platzverhältnissen.

Das innovative Steuersystem ermöglicht eine voll integrierte Cat-Lösung, die auch ein System zur vollständigen Schwenkrotatorensteuerung und -positionierung umfasst.

Das Greifermodul kann ohne Entfernen des unteren Anbaugeräts verwendet werden.

TRS26 – Konfiguration mit HCS80 oben, HCS80 unten
Ein Bagger des Typs 315, der mit einem Schwenkrotator im Einsatz ist.
Ein Schwenkrotator erweitert Ihre Bewegungsmöglichkeiten auch unter beengten Platzverhältnissen.
Das innovative Steuersystem ermöglicht eine voll integrierte Cat-Lösung, die auch ein System zur vollständigen Schwenkrotatorensteuerung und -positionierung umfasst.
Das Greifermodul kann ohne Entfernen des unteren Anbaugeräts verwendet werden.