MP332 mit Universalbacken

Universalschere mit Universalbacken MP332 Universalbacken

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Taktzeit – Öffnen
1005 s
40 s
Bagger min.
32 US-Tonnen
32 US-Tonnen
Zykluszeit – Schließen
1866 s
73 s

Übersicht

Cat®-Universalscheren können diverse auswechselbare Backen für viele verschiedene Abbrucharbeiten aufnehmen. Durch kürzere Zykluszeiten können Sie Ihre Arbeiten schneller abschließen. Mehr Leistung bedeutet, dass Sie umfangreichere Arbeiten durchführen können. Durch schnellen Backenwechsel steht Ihnen das richtige Werkzeug für die anstehende Aufgabe sofort zur Verfügung. All das auf einer langlebigen, wartungsfreundlichen Plattform.

Produktspezifikationen für MP332 Universalbacken

Taktzeit – Öffnen 1005 s 40 s
Zykluszeit – Schließen 1866 s 73 s
Brechkraft – Primärschneidmesser 277 Sh Ton 11 kN
Brechkraft – Schneidmesserspitze 487 Sh Ton 19 kN
Brechkraft – Zahnspitze 2303 Sh Ton 91 kN
Backenkreislauf – max. Öldruck 835 psi 33 bar
Backenkreislauf – max. Ölstrom 40 Gall./min 11 l/min
Drehkreislauf – max. Öldruck 840 psi 33 bar
Drehkreislauf – max. Ölstrom 670 Gall./min 26 l/min
Maultiefe 1436 " 161 mm
Schneidmesserlänge 2600 " 292 mm
Maulweite – Maximum 35 " 5076 mm
Backenbreite – feste Backe 280 " 74 mm
Backenbreite – bewegliche Backe 16 " 2321 mm
Länge 1.9 " 1.3 mm
Höhe 1.9 " 1.3 mm
Breite 4743 " 533 mm
Abmessungen – Gehäuse, Backen und Halterung 3365 lb 7419 kg
Bagger min. 32 US-Tonnen 32 US-Tonnen
Bagger max. 50 US-Tonnen 50 US-Tonnen

Vergleichen Sie MP332 Universalbacken mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

MP332 mit Universalbacken

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

MP332 mit Universalbacken
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos

Universalbacken

Cat-Universalscheren

SpeedBooster

Backenwechsel

Vielseitig

Produktiv

Zuverlässig

Gehäuse

Universalbacken
Cat-Universalscheren
SpeedBooster
Backenwechsel
Vielseitig
Produktiv
Zuverlässig
Gehäuse