Cat P324 Primärmahlwerk

Primärpulverisierer P324 Primärpulverisierer

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Zykluszeit – Öffnen
1.8 s
1.8 s
Zykluszeit – Schließen
1.2 s
1.2 s
Brechkraft - Primärschneider
446 Sh Ton
3965 kN

Übersicht

Die Cat-Primärpulverisierer der Baureihe P300 sind für Anwendungen wie das Schneiden, Brechen und Zerkleinern von Betonstrukturen bei Abbrucharbeiten konzipiert.

Produktspezifikationen für P324 Primärpulverisierer

Zykluszeit – Öffnen 1.8 s 1.8 s
Zykluszeit – Schließen 1.2 s 1.2 s
Brechkraft - Primärschneider 446 Sh Ton 3965 kN
Quetschkraft - Spitze 132 Sh Ton 1175 kN
Quetschkraft - Primärzahn 182 Sh Ton 1620 kN
Kieferkreis - Max. Öldruck 4786 psi 33000 kPa
Kieferkreis - Max. Ölfluss 59 Gall./min 225 l/min
Rotationskreislauf – Max. Fördermenge Öldruck 2031 psi 14000 kPa
Rotationskreislauf – Max. Fördermenge Ölfluss 11 Gall./min 40 l/min
Maultiefe 28.7 " 730 mm
Schneiderlänge 7.9 " 200 mm
Maulweite - Maximum 47.6 " 1210 mm
Maulbreite – fest 25.2 " 640 mm
Maulbreite – in Bewegung 15 " 380 mm
Länge 90.7 " 2305 mm
Höhe 66.9 " 1700 mm
Breite 31.1 " 790 mm
Gewicht – Gehäuse, Backe und Halterung 6074 lb 2755 kg
Bagger min. 24000 kg (52900 lb) 24000 kg (52900 lb)
Bagger max. 35000 kg (77200 lb) 35000 kg (77200 lb)

Vergleichen Sie P324 Primärpulverisierer mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Cat P324 Primärmahlwerk

Cat P345 Pulverisierer auf Cat 352 geradem Ausleger

Cat P345 Pulverisierer beim Abriss eines Gebäudes

Cat P332 Pulverisierer beim Abriss eines Backsteingebäudes

Cat P324 Primärmahlwerk
Cat P345 Pulverisierer auf Cat 352 geradem Ausleger
Cat P345 Pulverisierer beim Abriss eines Gebäudes
Cat P332 Pulverisierer beim Abriss eines Backsteingebäudes