TRS23 – Konfiguration mit Bolzenbefestigung oben, CW-45s unten

Schwenkrotatorsysteme Schwenkrotator TRS23: 567-6088

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maschinenklasse
Bagger 23–30 Tonnen
Bagger 23–30 Tonnen
Gewicht
2266 lb
1028 kg
Aufnahmeoptionen: oben/unten
Bolzenbefestigung/CW-45s
Bolzenbefestigung/CW-45s

Übersicht

Mit Cat®-Schwenkrotatoren erledigen Sie Ihre Arbeit schneller und mit der Qualität, die Sie von Cat-Produkten erwarten. Die im Bagger integrierten Schwenkrotatoren sind produktiv und benutzerfreundlich und schaffen einen Mehrwert für Ihren Betrieb. Schwenkrotatoren sind eine vielseitige Lösung, die zur Verbesserung Ihres Betriebs beiträgt.

Produktspezifikationen für Schwenkrotator TRS23: 567-6088

Maschinenklasse Bagger 23–30 Tonnen Bagger 23–30 Tonnen
Gewicht 2266 lb 1028 kg
Aufnahmeoptionen: oben/unten Bolzenbefestigung/CW-45s Bolzenbefestigung/CW-45s
Gesamthöhe 59.53 " 1512 mm
Länge 38.94 " 989 mm
Gesamtbreite 38.19 " 970 mm
Drehgeschwindigkeit 7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung 7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung
Kippwinkelbereich +/- 40° links/rechts 40° links/rechts
Maximaler Löffelinhalt 2.09 yd³ 1.6 m³
Maximale Löffelbreite 79 " 2000 mm

Vergleichen Sie Schwenkrotator TRS23: 567-6088 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

TRS23 – Konfiguration mit Bolzenbefestigung oben, CW-45s unten

M315F beim Graben mit einem Schwenkrotator

Ein Schwenkrotator erweitert Ihre Bewegungsmöglichkeiten auch unter beengten Platzverhältnissen.

Mit einem Schwenkrotator können Sie in einem Winkel planieren und graben.

TRS23 – Konfiguration mit Bolzenbefestigung oben, CW-45s unten
M315F beim Graben mit einem Schwenkrotator
Ein Schwenkrotator erweitert Ihre Bewegungsmöglichkeiten auch unter beengten Platzverhältnissen.
Mit einem Schwenkrotator können Sie in einem Winkel planieren und graben.