MP332 mit Pulverisierbacken

Universalschere mit Pulverisierermaul MP332 Pulverisierbacken

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Taktzeit – Öffnen
1.9 s
1.9 s
Bagger min.
32 US-Tonnen
32 US-Tonnen
Zykluszeit – Schließen
1.3 s
1.3 s

Übersicht

Cat®-Universalscheren können diverse auswechselbare Backen für viele verschiedene Abbrucharbeiten aufnehmen. Durch kürzere Zykluszeiten können Sie Ihre Arbeiten schneller abschließen. Mehr Leistung bedeutet, dass Sie umfangreichere Arbeiten durchführen können. Durch schnellen Backenwechsel steht Ihnen das richtige Werkzeug für die anstehende Aufgabe sofort zur Verfügung. All das auf einer langlebigen, wartungsfreundlichen Plattform.

Produktspezifikationen für MP332 Pulverisierbacken

Taktzeit – Öffnen 1.9 s 1.9 s
Zykluszeit – Schließen 1.3 s 1.3 s
Brechkraft – Primärschneidmesser 556 Sh Ton 4947 kN
Brechkraft – Schneidmesserspitze 221 Sh Ton 1962 kN
Brechkraft – Zahnspitze 162 Sh Ton 1439 kN
Backenkreislauf – max. Öldruck 5076 psi 350 bar
Backenkreislauf – max. Ölstrom 74 Gall./min 280 l/min
Drehkreislauf – max. Öldruck 2321 psi 160 bar
Drehkreislauf – max. Ölstrom 11 Gall./min 50 l/min
Maultiefe 33 " 840 mm
Schneidmesserlänge 8 " 200 mm
Maulweite – Maximum 32 " 803 mm
Backenbreite – feste Backe 20 " 500 mm
Backenbreite – bewegliche Backe 12 " 313 mm
Länge 90 " 2277 mm
Höhe 74 " 1879 mm
Breite 40 " 1005 mm
Abmessungen – Gehäuse, Backen und Halterung 7416 lb 3364 kg
Bagger min. 32 US-Tonnen 32 US-Tonnen
Bagger max. 50 US-Tonnen 50 US-Tonnen

Vergleichen Sie MP332 Pulverisierbacken mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

MP332 mit Pulverisierbacken

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

MP332 mit Pulverisierbacken
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos

Pulverisierbacken

Übersicht

SpeedBooster

Backenwechsel

Vielseitig

Produktiv

Zuverlässig

Gehäuse

Pulverisierbacken
Übersicht
SpeedBooster
Backenwechsel
Vielseitig
Produktiv
Zuverlässig
Gehäuse