MP324 mit Kombibacken

Universalschere mit Beton-Scherbacken MP324 Kombibacken

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Taktzeit – Öffnen
1.8 s
1.8 s
Bagger min.
24 US-Tonnen
24 US-Tonnen
Zykluszeit – Schließen
1.2 s
1.2 s

Übersicht

Cat®-Universalscheren können diverse auswechselbare Backen für viele verschiedene Abbrucharbeiten aufnehmen. Durch kürzere Zykluszeiten können Sie Ihre Arbeiten schneller abschließen. Mehr Leistung bedeutet, dass Sie umfangreichere Arbeiten durchführen können. Durch schnellen Backenwechsel steht Ihnen das richtige Werkzeug für die anstehende Aufgabe sofort zur Verfügung. All das auf einer langlebigen, wartungsfreundlichen Plattform.

Produktspezifikationen für MP324 Kombibacken

Taktzeit – Öffnen 1.8 s 1.8 s
Bagger min. 24 US-Tonnen 24 US-Tonnen
Zykluszeit – Schließen 1.2 s 1.2 s
Bagger max. 35 US-Tonnen 35 US-Tonnen
Brechkraft – Primärschneidmesser 406 Sh Ton 3615 kN
Brechkraft – Schneidmesserspitze 187 Sh Ton 1668 kN
Brechkraft – Zahnspitze 1133 Sh Ton 127 kN
Backenkreislauf – max. Öldruck 5076 psi 350 bar
Backenkreislauf – max. Ölstrom 225 Gall./min 59 l/min
Drehkreislauf – max. Öldruck 2031 psi 140 bar
Drehkreislauf – max. Ölstrom 40 l/min 11 Gall./min
Maultiefe 753 mm 30 "
Schneidmesserlänge 439 mm 17 "
Maulweite – Maximum 826 mm 33 "
Backenbreite – feste Backe 14 " 344 mm
Backenbreite – bewegliche Backe 5 " 122 mm
Abmessungen – Gehäuse, Backen und Halterung 5854 lb 2661 kg

Vergleichen Sie MP324 Kombibacken mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

MP324 mit Kombibacken

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

MP324 mit Kombibacken
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos

Kombibacken

Übersicht

SpeedBooster

Backenwechsel

Vielseitig

Produktiv

Zuverlässig

Gehäuse

Kombibacken
Übersicht
SpeedBooster
Backenwechsel
Vielseitig
Produktiv
Zuverlässig
Gehäuse

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat-Anbaugerätefinder PL161

    Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren