Schnellwechsler mit Bolzengreifer und CB-Umlenkung

Schnellwechsler mit Bolzengreifer Schnellwechsler mit Bolzengreifer (CB-Umlenkung): 455-3912

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Minimales Trägergewicht
35 ton (US)
35 ton (US)
Maximales Trägergewicht
24 ton (US)
24 ton (US)
Gewicht
1025 lb
465 kg

Übersicht

Cat®-Schnellwechsler mit Bolzengreifer bedeuten noch mehr Produktivität und Vielseitigkeit für Ihren Betrieb. So können Sie Anbaugeräte im Betrieb unter Einhaltung der weltweiten Sicherheitsnormen schnell und bequem wechseln.

Produktspezifikationen für Schnellwechsler mit Bolzengreifer (CB-Umlenkung): 455-3912

Minimales Trägergewicht 35 ton (US) 35 ton (US)
Maximales Trägergewicht 24 ton (US) 24 ton (US)
Gewicht 1025 lb 465 kg
Durchmesser des Anbaugerätebolzens – Stiel (vorn) 3.54 " 90 mm
Durchmesser des Anbaugerätebolzens – Gestänge (hinten) 3.15 " 80 mm
Bolzenausdehnung – Minimum 18.03 " 458 mm
Bolzenausdehnung – Maximum 21.1 " 536 mm
Tragfähigkeit Huböse 30865 lb 14000 kg
Breite – Maschinenschnittstelle 21.6 " 550 mm
Breite – Anbaugeräteschnittstelle 13.4 " 340 mm

Vergleichen Sie Schnellwechsler mit Bolzengreifer (CB-Umlenkung): 455-3912 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Schnellwechsler mit Bolzengreifer und CB-Umlenkung

Baustellenräumung mit Schnellwechsler mit Bolzengreifer, Pro-Plus-Löffelgreifer und Löffel.

Schnellwechsler mit Bolzengreifer sind dank der einzelnen zentralen Schmierstelle einfach zu warten.

Eingerasteter Verriegelungsmechanismus des Schnellwechslers mit Bolzengreifer

Buschrodung mit Schnellwechsler mit Bolzengreifer, Rechen und Pro-Plus-Löffelgreifer.

Verwendung der Huböse am Schnellwechsler mit Bolzengreifer zur Verlegung eines Verbaukastens.

Schnellwechsler mit Bolzengreifer und CB-Umlenkung
Baustellenräumung mit Schnellwechsler mit Bolzengreifer, Pro-Plus-Löffelgreifer und Löffel.
Schnellwechsler mit Bolzengreifer sind dank der einzelnen zentralen Schmierstelle einfach zu warten.
Eingerasteter Verriegelungsmechanismus des Schnellwechslers mit Bolzengreifer
Buschrodung mit Schnellwechsler mit Bolzengreifer, Rechen und Pro-Plus-Löffelgreifer.
Verwendung der Huböse am Schnellwechsler mit Bolzengreifer zur Verlegung eines Verbaukastens.