MP324 mit Universalbacken

Universalschere mit Universalbacken MP324 Universalbacken

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Taktzeit – Öffnen
793 s
31 s
Bagger min.
24 US-Tonnen
24 US-Tonnen
Zykluszeit – Schließen
1464 s
58 s

Übersicht

Cat®-Universalscheren können diverse auswechselbare Backen für viele verschiedene Abbrucharbeiten aufnehmen. Durch kürzere Zykluszeiten können Sie Ihre Arbeiten schneller abschließen. Mehr Leistung bedeutet, dass Sie umfangreichere Arbeiten durchführen können. Durch schnellen Backenwechsel steht Ihnen das richtige Werkzeug für die anstehende Aufgabe sofort zur Verfügung. All das auf einer langlebigen, wartungsfreundlichen Plattform.

Produktspezifikationen für MP324 Universalbacken

Taktzeit – Öffnen 793 s 31 s
Zykluszeit – Schließen 1464 s 58 s
Brechkraft – Primärschneidmesser 235 Sh Ton 9 kN
Brechkraft – Schneidmesserspitze 454 Sh Ton 18 kN
Brechkraft – Zahnspitze 2194 Sh Ton 86 kN
Backenkreislauf – max. Öldruck 680 psi 27 bar
Backenkreislauf – max. Ölstrom 40 Gall./min 10.6 l/min
Drehkreislauf – max. Öldruck 642 psi 25 bar
Drehkreislauf – max. Ölstrom 526 Gall./min 21 l/min
Maultiefe 1180 " 133 mm
Schneidmesserlänge 1964 " 221 mm
Maulweite – Maximum 35 " 5076 mm
Backenbreite – feste Backe 225 " 59 mm
Backenbreite – bewegliche Backe 14 " 2030.5 mm
Länge 1.8 " 1.2 mm
Höhe 1.8 " 1.2 mm
Breite 3646 " 410 mm
Abmessungen – Gehäuse, Backen und Halterung 2735 lb 6017 kg
Bagger min. 24 US-Tonnen 24 US-Tonnen
Bagger max. 35 US-Tonnen 35 US-Tonnen

Vergleichen Sie MP324 Universalbacken mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

MP324 mit Universalbacken

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

MP324 mit Universalbacken
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos

Universalbacken

Cat-Universalscheren

SpeedBooster

Backenwechsel

Vielseitig

Produktiv

Zuverlässig

Gehäuse

Universalbacken
Cat-Universalscheren
SpeedBooster
Backenwechsel
Vielseitig
Produktiv
Zuverlässig
Gehäuse

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat-Anbaugerätefinder PL161

    Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren