MP332 mit Stahlblechbacken

Universalschere mit Tank-Scherbacken MP332 Stahlblech

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Taktzeit – Öffnen
1.9 s
1.9 s
Bagger min.
32 US-Tonnen
32 US-Tonnen
Zykluszeit – Schließen
1.3 s
1.3 s

Übersicht

Cat®-Universalscheren können diverse auswechselbare Backen für viele verschiedene Abbrucharbeiten aufnehmen. Durch kürzere Zykluszeiten können Sie Ihre Arbeiten schneller abschließen. Mehr Leistung bedeutet, dass Sie umfangreichere Arbeiten durchführen können. Durch schnellen Backenwechsel steht Ihnen das richtige Werkzeug für die anstehende Aufgabe sofort zur Verfügung. All das auf einer langlebigen, wartungsfreundlichen Plattform.

Produktspezifikationen für MP332 Stahlblech

Taktzeit – Öffnen 1.9 s 1.9 s
Zykluszeit – Schließen 1.3 s 1.3 s
Schnittkraft – Mitte des Schneidmessers 217 Sh Ton 3045 kN
Backenkreislauf – max. Öldruck 5076 psi 35 bar
Backenkreislauf – max. Ölstrom 74 Gall./min 280 l/min
Drehkreislauf – max. Öldruck 2320.6 psi 16 bar
Drehkreislauf – max. Ölstrom 10.6 Gall./min 40 l/min
Maultiefe 24 " 600 mm
Schneidmesserlänge 24 " 600 mm
Maulweite – Maximum 21 " 521 mm
Backenbreite – feste Backe 15 " 390 mm
Backenbreite – bewegliche Backe 5 " 120 mm
Breite 40 " 1005 mm
Länge 87 " 2200 mm
Höhe 78 " 1969 mm
Abmessungen – Gehäuse, Backen und Halterung 8150 lb 3697 kg
Bagger min. 32 US-Tonnen 32 US-Tonnen
Bagger max. 50 US-Tonnen 50 US-Tonnen

Vergleichen Sie MP332 Stahlblech mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

MP332 mit Stahlblechbacken

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

MP332 mit Stahlblechbacken
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos

Stahlblechbacken

Cat-Universalscheren

Vielseitig

Backenwechsel

SpeedBooster

Zuverlässig

Gehäuse

Produktiv

Stahlblechbacken
Cat-Universalscheren
Vielseitig
Backenwechsel
SpeedBooster
Zuverlässig
Gehäuse
Produktiv