MP332 mit Abbruchbacken

Universalschere mit Abbruchbacken MP332 Abbruchbacken

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Taktzeit – Öffnen
1.9 s
1.9 s
Bagger min.
32 US-Tonnen
32 US-Tonnen
Zykluszeit – Schließen
1.3 s
1.3 s

Übersicht

Cat®-Universalscheren können diverse auswechselbare Backen für viele verschiedene Abbrucharbeiten aufnehmen. Durch kürzere Zykluszeiten können Sie Ihre Arbeiten schneller abschließen. Mehr Leistung bedeutet, dass Sie umfangreichere Arbeiten durchführen können. Durch schnellen Backenwechsel steht Ihnen das richtige Werkzeug für die anstehende Aufgabe sofort zur Verfügung. All das auf einer langlebigen, wartungsfreundlichen Plattform.

Produktspezifikationen für MP332 Abbruchbacken

Taktzeit – Öffnen 1.9 s 1.9 s
Zykluszeit – Schließen 1.3 s 1.3 s
Brechkraft – Primärschneidmesser 460 Sh Ton 4094 kN
Brechkraft – Schneidmesserspitze 219 Sh Ton 1951 kN
Brechkraft – Zahnspitze 151 Sh Ton 1347 kN
Backenkreislauf – max. Öldruck 350 bar 5076 psi
Backenkreislauf – max. Ölstrom 280 Gall./min 74 l/min
Drehkreislauf – max. Öldruck 160 bar 2321 psi
Drehkreislauf – max. Ölstrom 50 l/min 11 Gall./min
Maultiefe 36 " 909 mm
Schneidmesserlänge 8 " 200 mm
Maulweite – Maximum 42 " 1078 mm
Backenbreite – feste Backe 6 " 140 mm
Backenbreite – bewegliche Backe 6 " 140 mm
Länge 89 " 2253 mm
Höhe 79 " 1995 mm
Breite 40 " 1005 mm
Bagger min. 32 US-Tonnen 32 US-Tonnen
Bagger max. 50 US-Tonnen 50 US-Tonnen

Vergleichen Sie MP332 Abbruchbacken mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

MP332 mit Abbruchbacken

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

MP332 mit Abbruchbacken
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos

Abbruchbacken

Übersicht

SpeedBooster

Backenwechsel

Vielseitig

Produktiv

Zuverlässig

Gehäuse

Abbruchbacken
Übersicht
SpeedBooster
Backenwechsel
Vielseitig
Produktiv
Zuverlässig
Gehäuse