MP324 mit Pulverisierbacken

Universalschere mit Pulverisierermaul MP324 Pulverisierbacken

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Taktzeit – Öffnen
1.8 s
1.8 s
Bagger min.
24 US-Tonnen
24 US-Tonnen
Zykluszeit – Schließen
1.2 s
1.2 s

Übersicht

Cat®-Universalscheren können diverse auswechselbare Backen für viele verschiedene Abbrucharbeiten aufnehmen. Durch kürzere Zykluszeiten können Sie Ihre Arbeiten schneller abschließen. Mehr Leistung bedeutet, dass Sie umfangreichere Arbeiten durchführen können. Durch schnellen Backenwechsel steht Ihnen das richtige Werkzeug für die anstehende Aufgabe sofort zur Verfügung. All das auf einer langlebigen, wartungsfreundlichen Plattform.

Produktspezifikationen für MP324 Pulverisierbacken

Taktzeit – Öffnen 1.8 s 1.8 s
Zykluszeit – Schließen 1.2 s 1.2 s
Brechkraft – Primärschneidmesser 419 Sh Ton 3727 kN
Brechkraft – Schneidmesserspitze 187 Sh Ton 1664 kN
Brechkraft – Zahnspitze 124 Sh Ton 1104 kN
Backenkreislauf – max. Öldruck 5076 psi 350 bar
Backenkreislauf – max. Ölstrom 59 Gall./min 225 l/min
Drehkreislauf – max. Öldruck 2031 psi 140 bar
Drehkreislauf – max. Ölstrom 11 Gall./min 40 l/min
Maultiefe 30 " 764 mm
Schneidmesserlänge 8 " 200 mm
Maulweite – Maximum 38 " 965 mm
Backenbreite – feste Backe 20 " 519 mm
Backenbreite – bewegliche Backe 13 " 337 mm
Länge 86 " 2183 mm
Höhe 58 " 1466 mm
Breite 31 " 793 mm
Abmessungen – Gehäuse, Backen und Halterung 6230 lb 2826 kg
Bagger min. 24 US-Tonnen 24 US-Tonnen
Bagger max. 35 US-Tonnen 35 US-Tonnen

Vergleichen Sie MP324 Pulverisierbacken mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

MP324 mit Pulverisierbacken

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

MP324 mit Pulverisierbacken
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos

Pulverisierbacken

Übersicht

SpeedBooster

Backenwechsel

Vielseitig

Produktiv

Zuverlässig

Gehäuse

Pulverisierbacken
Übersicht
SpeedBooster
Backenwechsel
Vielseitig
Produktiv
Zuverlässig
Gehäuse

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat-Anbaugerätefinder PL161

    Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren