MP324 mit Stahlblechbacken

Universalschere mit Tank-Scherbacken MP324 Stahlblechbacken

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Taktzeit – Öffnen
1.8 s
1.8 s
Bagger min.
24 US-Tonnen
24 US-Tonnen
Zykluszeit – Schließen
1.2 s
1.2 s

Übersicht

Cat®-Universalscheren können diverse auswechselbare Backen für viele verschiedene Abbrucharbeiten aufnehmen. Durch kürzere Zykluszeiten können Sie Ihre Arbeiten schneller abschließen. Mehr Leistung bedeutet, dass Sie umfangreichere Arbeiten durchführen können. Durch schnellen Backenwechsel steht Ihnen das richtige Werkzeug für die anstehende Aufgabe sofort zur Verfügung. All das auf einer langlebigen, wartungsfreundlichen Plattform.

Produktspezifikationen für MP324 Stahlblechbacken

Taktzeit – Öffnen 1.8 s 1.8 s
Zykluszeit – Schließen 1.2 s 1.2 s
Schnittkraft – Mitte des Schneidmessers 213 Sh Ton 1894 kN
Backenkreislauf – max. Öldruck 5076 psi 35 bar
Backenkreislauf – max. Ölstrom 59 Gall./min 225 l/min
Drehkreislauf – max. Öldruck 2030.5 psi 14 bar
Drehkreislauf – max. Ölstrom 10.6 Gall./min 40 l/min
Maultiefe 19 " 490 mm
Schneidmesserlänge 17 " 439 mm
Maulweite – Maximum 19 " 485 mm
Backenbreite – feste Backe 11 " 286 mm
Backenbreite – bewegliche Backe 5 " 120 mm
Breite 31 " 793 mm
Länge 84 " 2129 mm
Höhe 62 " 1571 mm
Abmessungen – Gehäuse, Backen und Halterung 6074 lb 2761 kg
Bagger min. 24 US-Tonnen 24 US-Tonnen
Bagger max. 35 US-Tonnen 35 US-Tonnen

Vergleichen Sie MP324 Stahlblechbacken mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

MP324 mit Stahlblechbacken

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

MP324 mit Stahlblechbacken
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos

Stahlblechbacken

Cat-Universalscheren

Vielseitig

Backenwechsel

SpeedBooster

Zuverlässig

Gehäuse

Produktiv

Stahlblechbacken
Cat-Universalscheren
Vielseitig
Backenwechsel
SpeedBooster
Zuverlässig
Gehäuse
Produktiv

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat-Anbaugerätefinder PL161

    Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren