Gli escavatori idraulici Cat® 352 offrono sbraccio, prestazioni e controllo superiori per progetti di demolizione.

Escavatori da demolizione 352 UHD

Tier 4 / Stage V

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Peso operativo
142200 lb
64500 kg
Altezza massima perno sul terminale dell'avambraccio
90.8 ft
27.7 m
Peso massimo al terminale dell'avambraccio
8157 lb
3700 kg

Descrizione Generale

Escavatore da demolizione con le attrezzature più grandi per raggiungere un'altezza di 8-9 piani

Il Cat® 352 UHD arriva dove altre macchine non possono arrivare e offre le migliori capacità dell'attrezzatura. Potete demolire strutture per tutta la giornata con velocità e precisione: semplicemente, non esiste una soluzione da 60 tonnellate migliore per i lavori di demolizione.

Vantaggi

UTILIZZO OTTIMIZZATO DELLA MACCHINA

Gli attacchi rapidi idraulici non richiedono l'utilizzo di attrezzi per scambiare i bracci in 15 minuti consentendo di lavorare fino a 28 m (92 ft) con un attrezzo da 3,7 tonnellate (8.160 lb) con il componente anteriore UHD o con le fondamenta fino a 2 piani di altezza e con il carico del dumper con Retrofit.

EFFICIENZA DEL CANTIERE OTTIMIZZATA

Il sottocarro a carreggiata variabile fornisce stabilità estesa eccellente e facilità di trasporto retratta.

COMFORT E SICUREZZA

La cabina inclinabile Deluxe include il vetro ad alta resistenza P5A per la sicurezza e un sedile Premium per il comfort, mentre un display touchscreen a colori da 254 mm (10") permette una facile lettura delle informazioni di sistema di monitoraggio della stabilità.

EMISSIONI DI CO2 RIDOTTE

Il modello 352 UHD emette fino al 25% in meno di CO2 rispetto al modello precedente 345C.*

Caratteristiche tecniche di 352 UHD

Modello motore Cat C13B Cat C13B
Potenza netta - ISO 9249 443 HP 330 kW
Potenza netta - ISO 9249 (DIN) 448.7 hp (metrica) 448.7 hp (metrica)
Potenza motore - ISO 14396 (DIN) 451.4 hp (metrica) 451.4 hp (metrica)
Potenza motore - ISO 14396:2002 445 HP 332 kW
Foro 5 pollici 130 mm
Corsa 6 pollici 157 mm
Cilindrata 763 in³ 12.5 l
Utilizzo biodiesel Fino a B20¹ Fino a B20¹
Emissioni È conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e Giappone 2014. È conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e Giappone 2014.
Nota (1) La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, presa d'aria, sistema di scarico e alternatore con regime motore a 1.800 giri/min. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, presa d'aria, sistema di scarico e alternatore con regime motore a 1.800 giri/min. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione.
Nota (2) ¹Per tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare ULSD (diesel a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a intensità di carbonio inferiore** fino a: biodiesel 20% FAME (estere metilico di acidi grassi)* o diesel 100% rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per maggiori dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *I motori privi di dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro dealer Cat). **Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali. ¹Per tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare ULSD (diesel a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a intensità di carbonio inferiore** fino a: biodiesel 20% FAME (estere metilico di acidi grassi)* o diesel 100% rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per maggiori dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *I motori privi di dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro dealer Cat). **Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali.
Impianto principale - flusso massimo 779 L/min (206 gal/min) 779 L/min (206 gal/min)
Pressione massima - Attrezzatura 5076 psi 35000 kPa
Pressione massima - Attrezzatura - Modalità di sollevamento 5511 psi 38000 kPa
Pressione massima - Traslazione 5076 psi 35000 kPa
Pressione massima - Rotazione 3771 psi 26000 kPa
Velocità di rotazione 4.4 r/min 4.4 r/min
Velocità di rotazione 8.3 r/min 8.3 r/min
Coppia di rotazione massima 139000 lbf·ft 189 kN·m
Peso operativo 142200 lb 64500 kg
Nota (1) Sottocarro a carreggiata variabile idraulico, componente anteriore UHD da 28 m (91'10"), pattini a tripla costola da 600 mm (24") e contrappeso da 12,0 mt (26.455 lb). Nessuna attrezzatura. Sottocarro a carreggiata variabile idraulico, componente anteriore UHD da 28 m (91'10"), pattini a tripla costola da 600 mm (24") e contrappeso da 12,0 mt (26.455 lb). Nessuna attrezzatura.
Peso della macchina - Configurazione Retrofit 138900 lb 63000 kg
Nota (3) Sottocarro a carreggiata variabile idraulico, braccio Retrofit, avambraccio R3.35TB (10'6"), benna HD da 2,41 m³ (3,15 yd³), pattini a tripla costola da 600 mm (24") e contrappeso da 12,0 mt (26.455 lb). Sottocarro a carreggiata variabile idraulico, braccio Retrofit, avambraccio R3.35TB (10'6"), benna HD da 2,41 m³ (3,15 yd³), pattini a tripla costola da 600 mm (24") e contrappeso da 12,0 mt (26.455 lb).
UHD sulla base 26000 lb 11800 kg
Braccio Retrofit sulla base - Avambraccio R3.9 TB 16820 lb 7630 kg
Braccio Retrofit sulla base - Avambraccio R3.35 TB 16440 lb 7460 kg
Braccio Retrofit sulla base - Avambraccio R2.9 TB 15760 lb 7150 kg
Capacità del serbatoio del combustibile 188.9 gal (US) 715 l
Sistema di raffreddamento 13.7 gal (US) 52 l
Olio motore 10.6 gal (US) 40 l
Riduttore di rotazione - ciascuno 2.8 gal (US) 10.5 l
Riduttore finale - Ciascuno 2.5 gal (US) 9.5 l
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio 145.3 gal (US) 550 l
Serbatoio idraulico 57.3 gal (US) 217 l
Serbatoio del DEF 21.1 gal (US) 80 l
Nota (1) Componente anteriore UHD da 28 m (91'10") Componente anteriore UHD da 28 m (91'10")
Altezza di trasporto - sommità della cabina 11.1 ft 3390 mm
Altezza della cabina - con OPG 11.8 ft 3590 mm
Lunghezza di trasporto 61.8 ft 18830 mm
Raggio di rotazione posteriore 12.3 ft 3760 mm
Distanza del contrappeso da terra 4.7 ft 1435 mm
Distanza libera da terra 1.7 ft 510 mm
Lunghezza cingoli 18.9 ft 5770 mm
Lunghezza cingolo al centro dei rulli 15.6 ft 4770 mm
Carreggiata di lavoro - Posizione estesa 11.1 ft 3400 mm
Carreggiata di spedizione - Posizione ritratta 7.8 ft 2400 mm
Larghezza di trasporto 10.7 ft 3255 mm
Lunghezza macchina - senza componente anteriore, con contrappeso 25.4 ft 7770 mm
Lunghezza macchina - senza componente anteriore e contrappeso 24.9 ft 7600 mm
Larghezza cingolo - Esteso 13.1 ft 4000 mm
Larghezza cingolo - Ritratto 9.8 ft 3000 mm
Nota (2) Pattini dei cingoli da 600 mm (24") Pattini dei cingoli da 600 mm (24")
Altezza massima perno sul terminale dell'avambraccio 90.8 ft 27.7 m
Peso massimo al terminale dell'avambraccio 8157 lb 3700 kg
Altezza massima di lavoro al terminale dell'avambraccio - 1/2 75.2 ft 22930 mm
Portata massima di lavoro all'avambraccio - 1/2 45.4 ft 13850 mm
Altezza massima al terminale dell'avambraccio in posizione massima 52.8 ft 16110 mm
Sbraccio massimo sul terminale dell'avambraccio 51.8 ft 15770 mm
Nota (1) Componente anteriore UHD da 28 m (91'10") (frontalmente) Componente anteriore UHD da 28 m (91'10") (frontalmente)
Nota 1 Diritto - Avambraccio R3.35 m (11'0") (frontalmente) Diritto - Avambraccio R3.35 m (11'0") (frontalmente)
Benna GD da 3,08 m³ (4,03 yd³) GD da 3,08 m³ (4,03 yd³)
Altezza massima perno sul terminale dell'avambraccio 39.8 ft 12.13 m
Peso massimo al terminale dell'avambraccio 12830 lb 5820 kg
Altezza massima al terminale dell'avambraccio in posizione massima 7.7 ft 2340 mm
Sbraccio massimo sul terminale dell'avambraccio 36.5 ft 11130 mm
Profondità massima di scavo 16.9 ft 5180 mm
Sbraccio massimo - A terra 41.9 ft 12790 mm
Altezza massima di carico 33.6 ft 10250 mm
Altezza minima di carico 15 ft 4580 mm
Forza di scavo della benna - ISO 60250 lbf 268 kN
Forza di penetrazione dell'avambraccio - ISO 44740 lbf 199 kN
Nota 1 Piegato - Avambraccio R3.35TB m (11'0") Piegato - Avambraccio R3.35TB m (11'0")
Benna GD da 3,08 m³ (4,03 yd³) GD da 3,08 m³ (4,03 yd³)
Profondità massima di scavo 21.9 ft 6670 mm
Sbraccio massimo - A terra 39 ft 11880 mm
Altezza massima di taglio 35.1 ft 10690 mm
Altezza massima di carico 24.6 ft 7500 mm
Altezza minima di carico 10 ft 3050 mm
Forza di scavo della benna - ISO 60250 lbf 268 kN
Forza di penetrazione dell'avambraccio - ISO 44740 lbf 199 kN
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,00 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 pari a 1,430 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,00 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 pari a 1,430 tonnellate metriche.

352 UHD Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

CABINA

  • La cabina di demolizione inclinabile con vetro laminato P5A di 10 mm sulla parte anteriore e superiore
  • Monitor touchscreen LCD ad alta risoluzione da 254 mm (10")
  • Sedile riscaldato e raffreddato con sospensione a regolazione automatica
  • Radio integrata Bluetooth® con microfono e porte aux e USB
  • Climatizzatore bilivello automatico
  • Manopola jog dial e tasti di scelta rapida per il controllo del monitor
  • Comando di avviamento del motore senza chiave
  • Console regolabile in altezza
  • Console lato sinistro ribaltabile
  • Cat Stick Steer
  • Interruttore a bilanciere per inclinazione
  • Interruttore tergicristallo superiore
  • Illuminazione interna a LED
  • Tendina parasole anteriore a rullo
  • Portello del lucernario P5A monopezzo fisso
  • Parabrezza fisso P5A

TECNOLOGIA CAT

  • VisionLink®
  • Aggiornamento remoto
  • Cat Payload

IMPIANTO ELETTRICO

  • Batterie 1.000 CCA esenti da manutenzione
  • Sezionatore generale elettrico centralizzato
  • Luci a LED telaio - 1.800 lumen

MOTORE

  • Possibilità di selezionare tre modalità: Power, Smart, ECO
  • Controllo automatico del regime motore
  • Funzionamento fino a 4.500 m (14.760 ft) di altitudine
  • Ventola reversibile
  • Raffreddamento con temperatura ambiente elevata fino a 52 °C (126 °F)
  • Capacità di avviamento alle basse temperature fino a -18 °C (0 °F)
  • Filtro dell'aria con doppio elemento e prefiltro integrato

IMPIANTO IDRAULICO

  • Valvola di ritegno di abbassamento del braccio (BLCV) per il componente anteriore UHD (obbligatorio in Europa)
  • Valvola di ritegno di abbassamento dell'avambraccio (SLCV) per il componente anteriore UHD (obbligatorio in Europa)
  • SmartBoom™ con BLCV e dispositivo di allarme per sovraccarico per il componente anteriore UHD (solo Europa)
  • Circuito di rigenerazione braccio e avambraccio
  • Valvola di controllo principale elettronica
  • Riscaldamento automatico dell'olio idraulico
  • Freno di blocco della rotazione automatico
  • Filtro di ritorno idraulico ad alte prestazioni
  • Due velocità di traslazione
  • Capacità olio idraulico biologico

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • 2D E-Fence (rotazione)
  • Arresto automatico del martello
  • Sistema di sicurezza Caterpillar con chiave unica
  • Vano portaoggetti/attrezzi esterno con chiusura a chiave
  • Sportello, serbatoio idraulico e serbatoio del combustibile con chiusura a chiave
  • Vano di scarico combustibile con chiusura a chiave
  • Interruttore di scollegamento con chiusura a chiave
  • Piattaforma per la manutenzione con piastra antiscivolo e bulloni incassati
  • Telecamera posteriore e telecamera laterale destra
  • Struttura protettiva per l'operatore (OPG)

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Filtri dell'olio motore e del combustibile raggruppati
  • Porte per il prelievo dell'olio programmato (S·O·S℠)
  • Sistema integrato di gestione dell'integrità del veicolo

SOTTOCARRO E STRUTTURE

  • Sottocarro a carreggiata variabile idraulico
  • Protezioni guidacingoli sull'intera lunghezza
  • Protezione motore di traslazione HD
  • Protezione inferiore HD

352 UHD Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

BRACCI E AVAMBRACCI

  • Componente anteriore UHD da 28 m (91'10")
  • Braccio Retrofit da 9,1 m (29'10")
  • Avambraccio da 2,9 m (9'6")
  • Avambraccio Retrofit da 3,35 m (11'0")
  • Avambraccio Retrofit da 3,9 m (12'10")
  • Controllo dell'attrezzatura avanzato, UHD
  • Leverismo benna, famiglia TB con occhiello di sollevamento, Cat Grade
  • Leverismo benna, UHD dedicato, famiglia C con occhiello di sollevamento
  • Base di trasporto per il componente anteriore

CABINA

  • Tendina parasole posteriore a rullo

TECNOLOGIA CAT

  • VisionLink Productivity (richiede un abbonamento)
  • Cat Advanced Payload

IMPIANTO ELETTRICO

  • Kit luci diffuse di qualità superiore

MOTORE

  • Capacità di avviamento alle basse temperature fino a -32 °C (-25 °F)
  • Riscaldatori del blocco di avviamento alle basse temperature
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento a etere

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Allarme oscillazione
  • Allarme di marcia (obbligatorio in Nord America)
  • Visibilità a 360°
  • Ricevitore Bluetooth®
  • Illuminazione per ispezioni

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Predisposizione per la manutenzione QuickEvac™
  • Elettropompa di rifornimento con spegnimento automatico (solo Europa)

SOTTOCARRO E STRUTTURE

  • Pattini a tripla costola da 600 mm
  • Pattini a tripla costola da 700 mm
  • Contrappeso fisso
  • Rimozione del contrappeso idraulico

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire g…

  • Visionlink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendente…

1 - 8 di 2 Items Articoli
Indietro Avanti

Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggio…

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente da…

Esplora tecnologia
  • Cat Payload Per Escavatori

    Gli escavatori di nuova generazione coprono tutti i tipi di attività: caricamento, impilamento, movimentazione materiali e altro ancora. La tecnologia Cat® Payload consente di pesare i…

1 - 8 di 1 Items Articoli
Indietro Avanti

Gli escavatori di nuova generazione coprono tutti i tipi di attività: caricamento, impilamento, movimentazione materiali e altro ancora. La tecnologia Cat® Payload consente di pesare immediata…

Esplora tecnologia
  • Visionlink® Productivity

    VisionLink® Productivity è una piattaforma basata su cloud di facile utilizzo che raccoglie e riassume i la telematica della macchina e i dati del cantiere provenienti da tutte le attr…

1 - 8 di 1 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® Productivity è una piattaforma basata su cloud di facile utilizzo che raccoglie e riassume i la telematica della macchina e i dati del cantiere provenienti da tutte le attrezzature…

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra 352 UHD e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Escavatore idraulico 352 UHD (Ultra High Demolition)

Escavatore idraulico 352 UHD (Ultra High Demolition)
Il 352 UHD lavora su costruzioni
Braccio 352 UHD e braccio Retrofit sulle basi
Il 352 UHD carica il componente anteriore UHD sul dumper per il trasporto
352 UHD con multiprocessore Cat MP324
Cat 352 UHD lavora incessantemente
Il Cat 352 UHD lavora fino a un'altezza di 9 piani
Cat 352 UHD
La cabina inclinabile offre comfort e produttività
Altezza massima al terminale dell'avambraccio di 27,7 m (90'9")