340 Long Reach

Scavi a sbraccio lungo 340 Long Reach

340 LRE Hydraulic Excavator

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza netta - ISO 9249
346 HP
258.3 kW
Peso operativo
96500 lb
43800 kg
Profondità massima di scavo
42.8 ft
13050 mm

Descrizione generale

Per andare lontano

Il Cat® 340 LRE consente di raggiungere gli obiettivi nell'arco di tutta la giornata lavorativa. Grazie alle tecnologie Cat® Payload e 2D Grade di serie, potete raggiungere distanze fino a 18,28 metri (60 piedi). E se aggiungiamo una cabina ergonomica, intervalli di manutenzione lunghi che riducono i costi e un impianto di alimentazione in grado di migliorare l'efficienza dei consumi, otterrete l'escavatore migliore per la pulizia di canali e corsi d'acqua o qualsiasi altro impiego gravoso come il dragaggio e gli scavi sulla lunga distanza.

Vantaggi

Sbraccio superiore di quasi il 35%

Gli escavatori Long Reach Cat assicurano uno sbraccio superiore di quasi il 35% rispetto a quelli con configurazione standard, con circa il 66% di forza di scavo.

Progettato per gli scavi

I rinforzi nel leverismo anteriore e nel telaio assicurano una potenza di scavo elevata, anche a distanza, senza sacrificare la durata. Un contrappeso più pesante rispetto a quello degli escavatori a sbraccio standard assicura una maggiore stabilità. Il controllo dell'attrezzatura a richiesta conferisce maggiore versatilità per alcuni strumenti idromeccanici

Basi solide

Il sottocarro alto e largo progettato per gli impieghi gravosi assicura una piattaforma stabile e robusta per le applicazioni di scavo e carico con una distanza libera da terra elevata.

Caratteristiche di nuova generazione

Sfruttate al meglio le caratteristiche di nuova generazione degli escavatori Cat, tra cui maggior comfort per l'operatore, costi di manutenzione ridotti e maggiore efficienza dei consumi. Gli escavatori Long Reach sono compatibili con le tecnologie di nuova generazione.

Caratteristiche tecniche di 340 Long Reach

Potenza netta - ISO 9249 346 HP 258.3 kW
Potenza netta - ISO 9249 (DIN) 351 hp (metrica) 351 hp (metrica)
Modello motore C9.3B C9.3B
Potenza motore - ISO 14396:2002 347 HP 259 kW
Potenza motore - ISO 14396 (DIN) 352 hp (metrica) 352 hp (metrica)
Foro 5 pollici 115 mm
Corsa 6 pollici 149 mm
Cilindrata 568 in³ 9.3 l
Utilizzo biodiesel Fino a B20¹ Fino a B20¹
Emissioni È conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e Giappone 2014. È conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e Giappone 2014.
Nota (1) La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, presa d'aria, sistema di scarico e alternatore con regime motore a 1.900 giri/min. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, presa d'aria, sistema di scarico e alternatore con regime motore a 1.900 giri/min. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione.
Nota (2) ¹Per tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare ULSD (diesel a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a intensità di carbonio inferiore** fino a: biodiesel 20% FAME (estere metilico di acidi grassi)* o diesel 100% rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *I motori privi di dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro dealer Cat). **Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali. ¹Per tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare ULSD (diesel a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a intensità di carbonio inferiore** fino a: biodiesel 20% FAME (estere metilico di acidi grassi)* o diesel 100% rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *I motori privi di dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro dealer Cat). **Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali.
Impianto principale - flusso massimo 560 L/min (148 gal/min) 560 L/min (148 gal/min)
Pressione massima - Attrezzatura 5076 psi 35000 kPa
Pressione massima - Attrezzatura - Modalità di sollevamento 5511 psi 38000 kPa
Pressione massima - Traslazione 5076 psi 35000 kPa
Pressione massima - Rotazione 4264 psi 29400 kPa
Coppia di rotazione massima 105471 lbf·ft 143 kN·m
Peso operativo 96500 lb 43800 kg
Nota Sottocarro largo e alto per impieghi gravosi, braccio LRE, avambraccio LRE7.1B1 (23'4"), benna per impieghi generali (GD) da 0,95 m³ (1,24 yd³), pattini a tripla costola da 850 mm (33") e contrappeso di 10,35 mt (22.800 lb). Sottocarro largo e alto per impieghi gravosi, braccio LRE, avambraccio LRE7.1B1 (23'4"), benna per impieghi generali (GD) da 0,95 m³ (1,24 yd³), pattini a tripla costola da 850 mm (33") e contrappeso di 10,35 mt (22.800 lb).
Capacità del serbatoio del combustibile 158.5 gal (US) 600 l
Sistema di raffreddamento 10.5 gal (US) 40 l
Olio motore 8.5 gal (US) 32 l
Riduttore di rotazione 4.8 gal (US) 18 l
Riduttore finale - Ciascuno 2.1 gal (US) 8 l
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio 98.5 gal (US) 373 l
Serbatoio idraulico 42.5 gal (US) 161 l
Serbatoio del DEF 21.1 gal (US) 80 l
Braccio Braccio LRE 10,6 m (34'9") Braccio LRE 10,6 m (34'9")
Avambraccio Avambraccio LRE da 7,1 m (23'4") Avambraccio LRE da 7,1 m (23'4")
Benna GD 0,95 m³ (1,24 yd³) GD 0,95 m³ (1,24 yd³)
Altezza di trasporto - sommità della cabina 11.2 ft 3400 mm
Altezza del corrimano 11.1 ft 3390 mm
Lunghezza di trasporto 50.3 ft 15310 mm
Raggio di rotazione posteriore 11.6 ft 3530 mm
Distanza del contrappeso da terra 4.8 ft 1470 mm
Distanza libera da terra 2.3 ft 720 mm
Lunghezza cingoli 16.5 ft 5030 mm
Lunghezza cingolo al centro dei rulli 13.3 ft 4040 mm
Carreggiata 9.6 ft 2930 mm
Larghezza di trasporto 12.4 ft 3780 mm
Profondità massima di scavo 42.8 ft 13050 mm
Braccio Braccio LRE 10,6 m (34'9") Braccio LRE 10,6 m (34'9")
Avambraccio Avambraccio LRE da 7,1 m (23'4") Avambraccio LRE da 7,1 m (23'4")
Benna GD 0,95 m³ (1,24 yd³) GD 0,95 m³ (1,24 yd³)
Sbraccio massimo a terra 59.3 ft 18080 mm
Altezza massima di taglio 51.3 ft 15620 mm
Altezza massima di carico 41.9 ft 12770 mm
Altezza minima di carico 10.5 ft 3210 mm
Profondità massima di taglio per fondo livello 2.440 mm (8 ft) 42.5 ft 12960 mm
Forza di scavo della benna - ISO 31590 lbf 141 kN
Forza di penetrazione dell'avambraccio - ISO 20750 lbf 92 kN
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,0 kg (2,2 lb) di refrigerante con un equivalente di CO2 pari a 1,430 tonnellate metriche (1,576 tonnellate USA). L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,0 kg (2,2 lb) di refrigerante con un equivalente di CO2 pari a 1,430 tonnellate metriche (1,576 tonnellate USA).

340 Long Reach Attrezzatura standard

NOTA:

  • Non tutte le caratteristiche sono disponibili in tutte le aree geografiche. Verificate con il dealer Cat locale la disponibilità delle offerte specifiche nella vostra zona.

Braccio e avambraccio

  • Braccio LRE 10,6 m (34'9")
  • Avambraccio LRE di 7,1 m (23'4")

CABINA

  • Insonorizzazione
  • Monitor touchscreen LCD ad alta risoluzione da 254 mm (10")
  • Sedile riscaldato con sospensione a regolazione pneumatica (Deluxe)
  • Sedile riscaldato e raffreddato con sospensione a regolazione automatica (Premium)
  • Console lato sinistro inclinabile
  • Climatizzatore bilivello automatico
  • Manopola jog dial e tasti di scelta rapida per il controllo del monitor
  • Radio con Bluetooth® integrato

TECNOLOGIA CAT

  • VisionLink®
  • Aggiornamento remoto
  • Remote Troubleshoot
  • Cat Grade 2D
  • Cat Assist
  • Cat Payload

IMPIANTO ELETTRICO

  • Batterie 1.000 CCA esenti da manutenzione
  • Sezionatore generale elettrico centralizzato
  • Luci a LED

MOTORE

  • Possibilità di selezionare tre modalità: Power, Smart, Eco
  • Controllo automatico del regime motore
  • Capacità di raffreddamento con temperatura ambiente fino a 52 °C (126 °F)
  • Capacità di avviamento a basse temperature fino a -18 °C (0 °F)
  • Filtro dell'aria con doppio elemento e prefiltro integrato

IMPIANTO IDRAULICO

  • Circuito di rigenerazione braccio e avambraccio
  • Valvola di controllo principale elettronica
  • Modalità di sollevamento potenziato
  • Riscaldamento automatico dell'olio idraulico
  • Freno di blocco della rotazione automatico
  • Valvola di smorzamento rotazione inversa
  • Due velocità di traslazione

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • 2D E-Fence
  • Sistema di sicurezza Caterpillar con chiave unica
  • Vano portaoggetti/attrezzi esterno con chiusura a chiave
  • Sportelli del serbatoio del combustibile e del serbatoio idraulico con chiusura a chiave
  • Vano di scarico combustibile con chiusura a chiave
  • Piattaforma per la manutenzione con piastra antiscivolo e bulloni incassati
  • Corrimano e maniglia lato destro
  • Avvisatore acustico
  • Interruttore di spegnimento motore secondario accessibile da terra
  • Interruttore di scollegamento con chiusura a chiave

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Sistema integrato di gestione dell'integrità del veicolo
  • Filtri dell'olio motore e del combustibile raggruppati
  • Punti di prelievo dell'olio programmato (S·O·S℠)

SOTTOCARRO E STRUTTURE

  • Sottocarro alto e largo HD
  • Contrappeso da 10.350 kg (22.800 lb lb)
  • Cingoli lubrificati a grasso

340 Long Reach Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

CABINA

  • Cat Stick Steer

TECNOLOGIA CAT

  • VisionLink Productivity
  • Connettività Cat Grade
  • Cat Grade 2D con predisposizione per il montaggio ARO (Attachment Ready Option)
  • Cat Grade 3D single GNSS
  • Cat Grade 3D dual GNSS

MOTORE

  • Riscaldatori del blocco di avviamento alle basse temperature
  • Ventola idraulica di tipo reversibile
  • Capacità di avviamento alle basse temperature a -32 °C (-25 °F)

IMPIANTO IDRAULICO

  • SmartBoom™ (solo Europa)
  • Circuito ausiliario combinato a due vie con ritorno diretto
  • Circuito ausiliario di media pressione
  • Circuito attacchi rapidi per modelli Cat spinotto benna e CW dedicati

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Cat Command (comando a distanza)
  • Valvola di ritegno di abbassamento del braccio (standard in Europa)
  • Valvola di ritegno per abbassamento dell'avambraccio (standard in Europa)
  • Allarme di marcia (standard in Nord America)
  • Allarme oscillazione
  • Visibilità a 360°

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Elettropompa di rifornimento con spegnimento automatico
  • Predisposizione per la manutenzione QuickEvac™

SOTTOCARRO E STRUTTURE

  • Pattini a tripla costola per impieghi gravosi di 600 mm (24")
  • Pattini a doppia costola da 600 mm (24")
  • Pattini a tripla costola da 700 mm (28")
  • Pattini a tripla costola da 850 mm (33")

Scopri il confronto tra 340 Long Reach e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Escavatore idraulico 340 LRE

340 LRE impegnato nel carico di un dumper

Escavatore idraulico 340 LRE

Escavatore idraulico 340 LRE

Cat Command 340 LRE (comando a distanza)

Escavatore idraulico 340 LRE
340 LRE impegnato nel carico di un dumper
Escavatore idraulico 340 LRE
Escavatore idraulico 340 LRE
Cat Command 340 LRE (comando a distanza)

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Lift Assist per escavatori

    Cat Lift Assist è una funzione di sicurezza dell'escavatore che calcola rapidamente il carico effettivo da sollevare e lo confronta al carico nominale che l'escavatore può movimentare. Gli avvisi visivi e acustici segnalano se un carico rientra nei limiti di sicurezza della macchina o si deve intervenire per evitare il ribaltamento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat Lift Assist è una funzione di sicurezza dell'escavatore che calcola rapidamente il carico effettivo da sollevare e lo confronta al carico nominale che l'escavatore può movimentare. Gli avvisi visivi e acustici segnalano se un carico rientra nei limiti di sicurezza della macchina o si deve intervenire per evitare il ribaltamento.

Esplora tecnologia
  • Cat Remote Flash

    Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

  • Localizzatore di attrezzature Cat PL161

    Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

  • Risoluzione dei problemi da remoto Cat

    La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.

  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

Esplora tecnologia

La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia
  • Cat Grade per escavatori (2D e 3D)

    Scavare delle fondamenta. Realizzare un canale per l'acqua. Lavorare in pendenza. Queste attività richiedono la precisione e la velocità offerte dalle tecnologie Cat® Grade. Combinando una guida avanzata con il controllo automatizzato della macchina opzionale, Grade aiuta gli operatori a raggiungere gli obiettivi di livellamento con un numero ridotto di passate e nel rispetto del budget.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Scavare delle fondamenta. Realizzare un canale per l'acqua. Lavorare in pendenza. Queste attività richiedono la precisione e la velocità offerte dalle tecnologie Cat® Grade. Combinando una guida avanzata con il controllo automatizzato della macchina opzionale, Grade aiuta gli operatori a raggiungere gli obiettivi di livellamento con un numero ridotto di passate e nel rispetto del budget.

Esplora tecnologia
  • Cat Payload per escavatori

    Gli escavatori di nuova generazione coprono tutti i tipi di attività: caricamento, impilamento, movimentazione materiali e altro ancora. La tecnologia Cat® Payload consente di pesare immediatamente i carichi, aiutando gli operatori a raggiungere sempre gli obiettivi esatti e a evitare il sovraccarico, il sottocarico o un carico sbagliato di materiali.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Gli escavatori di nuova generazione coprono tutti i tipi di attività: caricamento, impilamento, movimentazione materiali e altro ancora. La tecnologia Cat® Payload consente di pesare immediatamente i carichi, aiutando gli operatori a raggiungere sempre gli obiettivi esatti e a evitare il sovraccarico, il sottocarico o un carico sbagliato di materiali.

Esplora tecnologia
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity è una piattaforma basata su cloud di facile utilizzo che raccoglie e riassume i la telematica della macchina e i dati del cantiere provenienti da tutte le attrezzature. I dati sulle prestazioni attuabili vengono trasmessi alla piattaforma web per gli utenti in modo che possano accedervi in qualsiasi posto, in qualsiasi momento tramite dispositivo mobile, tablet o desktop, sia sul cantiere che fuori dal cantiere.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® Productivity è una piattaforma basata su cloud di facile utilizzo che raccoglie e riassume i la telematica della macchina e i dati del cantiere provenienti da tutte le attrezzature. I dati sulle prestazioni attuabili vengono trasmessi alla piattaforma web per gli utenti in modo che possano accedervi in qualsiasi posto, in qualsiasi momento tramite dispositivo mobile, tablet o desktop, sia sul cantiere che fuori dal cantiere.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  340 Long Reach

Visualizza più offerte