Frantumatore primario Cat P324

Frantumatori primari Frantumatore primario P324

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Ciclo - Apertura
1.8 s
1.8 s
Tempo di ciclo - Chiusura
1.2 s
1.2 s
Forza di frantumazione - Tagliente principale
446 Sh Ton
3965 kN

Descrizione generale

I frantumatori primari Cat P300 sono progettati per applicazioni come il taglio, la rottura e la frantumazione di strutture in calcestruzzo durante la demolizione.

Caratteristiche tecniche di Frantumatore primario P324

Ciclo - Apertura 1.8 s 1.8 s
Tempo di ciclo - Chiusura 1.2 s 1.2 s
Forza di frantumazione - Tagliente principale 446 Sh Ton 3965 kN
Forza di frantumazione - Punta 132 Sh Ton 1175 kN
Forza di frantumazione - Dente principale 182 Sh Ton 1620 kN
Circuito ganasce - Max Pressione dell'olio 4786 psi 33000 kPa
Circuito ganasce - Max Flusso dell'olio 59 gal/min 225 L/min
Circuito di rotazione - Max Pressione dell'olio 2031 psi 14000 kPa
Circuito di rotazione - Max Flusso dell'olio 11 gal/min 40 L/min
Profondità ganasce 28.7 pollici 730 mm
Lunghezza tagliente 7.9 pollici 200 mm
Apertura ganasce - Massima 47.6 pollici 1210 mm
Larghezza ganasce - Fisse 25.2 pollici 640 mm
Larghezza ganasce - Mobile 15 pollici 380 mm
Lunghezza 90.7 pollici 2305 mm
Altezza 66.9 pollici 1700 mm
Larghezza 31.1 pollici 790 mm
Peso - Scatola, ganasce e staffa 6074 lb 2755 kg
Minimo per l'escavatore 24.000 kg (52.900 lb) 24.000 kg (52.900 lb)
Massimo per l'escavatore 35.000 kg (77.200 lb) 35.000 kg (77.200 lb)

Scopri il confronto tra Frantumatore primario P324 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Frantumatore primario Cat P324

Frantumatore Cat P345 sul braccio dritto del Cat 352

Frantumatore Cat P345 impiegato per la demolizione di un edificio

Frantumatore Cat P332 impiegato per la demolizione di un edificio in mattoni

Frantumatore primario Cat P324
Frantumatore Cat P345 sul braccio dritto del Cat 352
Frantumatore Cat P345 impiegato per la demolizione di un edificio
Frantumatore Cat P332 impiegato per la demolizione di un edificio in mattoni