Miniescavatore 300.9D

Miniescavatori 300.9D

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza netta
13 HP
9.6 kW
Peso operativo
2061 lb
935 kg
Profondità di scavo
68 in
1731 mm

Descrizione generale

Formato compatto per lavori in spazi ristretti

Il miniescavatore Cat 300.9D offre prestazioni e potenza in un formato compatto per lavori negli spazi più ristretti. La capacità di passare attraverso uno spazio ristretto lo rende ideale per lavori di demolizione interni.

Vantaggi

Compact

Lavori in spazi ristretti

Facile da usare

Controlli semplici per un utilizzo intuitivo

Versatilità

Gamma di attrezzature per una vasta gamma di applicazioni

Caratteristiche tecniche di 300.9D

Peso operativo - Senza telaio di sicurezza 2061 lb 935 kg
Forza di scavo - Benna 2000 lb 8.9 kN
Forza di scavo - Avambraccio 1011 lb 4.5 kN
Peso operativo - Con telaio di sicurezza 2170 lb 985 kg
Potenza netta 13 HP 9.6 kW
Modello motore Yanmar 31NV70 Yanmar 31NV70
Velocità nominale 2100 r/min 2100 r/min
Massima potenza del motore 18 HP 13.7 kW
Potenza lorda - ISO 14396 18 HP 13.7 kW
Capacità del serbatoio diesel 2.64 gal (US) 10 l
Cilindrata 52 in³ 854 cm³
Potenza al volano ISO 13 HP 9.6 kW
Batteria 12 V, 20 A 12 V, 20 A
Tipo Motore diesel a 3 cilindri raffreddato ad acqua Motore diesel a 3 cilindri raffreddato ad acqua
Marca/tipo Yanmar 31NV70 Yanmar 31NV70
Emissioni Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V. Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V.
Peso operativo 2061 lb 935 kg
Peso operativo - Senza telaio di sicurezza 2061 lb 935 kg
Peso operativo - Con telaio di sicurezza 2170 lb 985 kg
Profondità di scavo 68 in 1731 mm
Larghezza carro - esteso 2.83 ft 864 mm
Larghezza 2.4 ft 730 mm
Altezza - Con telaio di sicurezza ROPS ripiegato 4.94 ft 1507 mm
Altezza di scarico massima 6.68 ft 2035 mm
Altezza di sollevamento massima apripista 8 in 197 mm
Lunghezza del carro 4 ft 1220 mm
Profondità di scavo massima verticale 4.43 ft 1349 mm
Raggio di rotazione minimo leverismo anteriore 3.77 ft 1150 mm
Angolo di rotazione del braccio - A sinistra 55 ° 55 °
Larghezza carro - ritratto 2.33 ft 711 mm
Angolo di rotazione del braccio - A destra 56 ° 56 °
Sbraccio massimo 10.09 ft 3074 mm
Sbraccio massimo - A terra 9.92 ft 3023 mm
Lunghezza di trasporto - Braccio abbassato 9 ft 2746 mm
Larghezza cingolo 7 in 180 mm
Raggio di rotazione posteriore 2.41 ft 736 mm
Profondità di scavo massima apripista 7 in 174 mm
Altezza di scavo massima 9.39 ft 2863 mm
Altezza - Con telaio di sicurezza ROPS dispiegato 7.47 ft 2276 mm
Pompe 2 pompe a ingranaggi 2 pompe a ingranaggi
Capacità di scarico 11,4+11,4L/min (3+3gal/min) 11,4+11,4L/min (3+3gal/min)
Pressione di funzionamento per impianti idraulici di lavoro e traslazione 2466 psi 170 bar
Pressione di funzionamento punto di articolazione 1015 psi 70 bar
Capacità del serbatoio idraulico 3.7 gal (US) 14 l
Pendenza 30°/58% 30°/58%
Velocità di marcia 1.12 miglia/h 1.8 km/h
Larghezza cingolo 7 in 180 mm
Distanza libera da terra 5 in 127 mm
Pressione a terra 3.5 psi 0.25 kg/cm²
Velocità di rotazione della macchina 8 r/min 8 r/min
Numero di rulli - Per lato 2 2
Lunghezza avambraccio - Standard 34.8 in 890 mm
Sporgenza macchina 12.5 in 318 mm
Altezza 8 in 200 mm
Profondità di scavo 7 in 174 mm
Larghezza 28 in 700 mm
Altezza di sollevamento 8 in 197 mm
Livello di potenza sonora (LWA) (conforme a 2000/14/EG) 93 dB(A) 93 dB(A)

300.9D Attrezzatura a richiesta

Tubazioni ausiliarie bidirezionali (coclea) verso l'avambraccio (non disponibili in tutti i paesi)

Biodiesel

Benne: 250 mm (10 pollici); 350 mm (15 pollici); 700 mm (2 piedi 4 pollici)

Colore a scelta del cliente

Protezione anteriore

Martello

Faro rotante

Scopri il confronto tra 300.9D e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Miniescavatore idraulico 300.9D

Miniescavatore idraulico 300.9D

Miniescavatore idraulico 300.9D

Miniescavatore idraulico 300.9D

Miniescavatore idraulico 300.9D

Miniescavatore idraulico 300.9D
Miniescavatore idraulico 300.9D
Miniescavatore idraulico 300.9D
Miniescavatore idraulico 300.9D
Miniescavatore idraulico 300.9D

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  300.9D

Visualizza più offerte