Colpi al minuto | da 200 a 400 da 200 a 400 |
Peso operativo minimo | 8616 lb 3908 kg |
Flusso nominale - Minimo | 66 gal/min 250 L/min |
Flusso nominale - Massimo | 79 gal/min 300 L/min |
Pressione di funzionamento minima | 2030 psi 14000 kPa |
Pressione di funzionamento massima | 2320 psi 16000 kPa |
Diametro albero attrezzo | 7.1 pollici 180 mm |
Peso per il supporto minimo | 88100 lb 40 t |
Peso per il supporto massimo | 121200 lb 55 t |