Frantumatore primario Cat P332

Frantumatori primari Frantumatore primario P332

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Ciclo - Apertura
1.9 s
1.9 s
Tempo di ciclo - Chiusura
1.3 s
1.3 s
Forza di frantumazione - Tagliente principale
563 Sh Ton
5010 kN

Descrizione generale

I frantumatori primari Cat P300 sono progettati per applicazioni come il taglio, la rottura e la frantumazione di strutture in calcestruzzo durante la demolizione.

Caratteristiche tecniche di Frantumatore primario P332

Ciclo - Apertura 1.9 s 1.9 s
Tempo di ciclo - Chiusura 1.3 s 1.3 s
Forza di frantumazione - Tagliente principale 563 Sh Ton 5010 kN
Forza di frantumazione - Punta 162 Sh Ton 1440 kN
Forza di frantumazione - Dente principale 215 Sh Ton 1910 kN
Circuito ganasce - Max Pressione dell'olio 4786 psi 33000 kPa
Circuito ganasce - Max Flusso dell'olio 74 gal/min 280 L/min
Circuito di rotazione - Max Pressione dell'olio 2321 psi 16000 kPa
Circuito di rotazione - Max Flusso dell'olio 11 gal/min 40 L/min
Profondità ganasce 32.3 pollici 820 mm
Lunghezza tagliente 7.9 pollici 200 mm
Apertura ganasce - Massima 51.8 pollici 1315 mm
Larghezza ganasce - Fisse 26 pollici 660 mm
Larghezza ganasce - Mobile 15 pollici 380 mm
Lunghezza 92.5 pollici 2350 mm
Altezza 78.9 pollici 2005 mm
Larghezza 39.6 pollici 1005 mm
Peso - Scatola, ganasce e staffa 7330 lb 3325 kg
Minimo per l'escavatore 32.000 kg (70.500 lb) 32.000 kg (70.500 lb)
Massimo per l'escavatore 50.000 kg (110.200 lb) 50.000 kg (110.200 lb)

Scopri il confronto tra Frantumatore primario P332 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Frantumatore primario Cat P332

Frantumatore Cat P345 sul braccio dritto del Cat 352

Frantumatore Cat P345 impiegato per la demolizione di un edificio

Frantumatore Cat P332 impiegato per la demolizione di un edificio in mattoni

Frantumatore primario Cat P332
Frantumatore Cat P345 sul braccio dritto del Cat 352
Frantumatore Cat P345 impiegato per la demolizione di un edificio
Frantumatore Cat P332 impiegato per la demolizione di un edificio in mattoni