Ciclo - Aperto | 1.8 s 1.8 s |
Minimo per l'escavatore | 24 tonnellate americane 24 tonnellate americane |
Ciclo - Chiusura | 1.2 s 1.2 s |
Massimo per l'escavatore | 35 tonnellate americane 35 tonnellate americane |
Forza di frantumazione - Tagliente primario | 406 Sh Ton 3.615 kN |
Forza di frantumazione - Punta tagliente | 187 Sh Ton 1.668 kN |
Forza di frantumazione - Punta dente | 1.133 Sh Ton 127 kN |
Circuito ganasce - Pressione dell'olio max. | 5.076 psi 350 bar |
Circuito ganasce - Flusso olio max | 225 gal/min 59 L/min |
Circuito di rotazione - Pressione dell'olio max. | 2.031 psi 140 bar |
Circuito di rotazione - Flusso olio max | 40 L/min 11 gal/min |
Profondità ganasce | 753 mm 30 pollici |
Lunghezza tagliente | 439 mm 17 pollici |
Apertura ganascia - Massima | 826 mm 33 pollici |
Larghezza ganasce - Fisse | 14 pollici 344 mm |
Larghezza ganascia - Mobile | 5 pollici 122 mm |
Peso - Scatola, ganascia e staffa | 5.854 lb 2.661 kg |