Prestazioni
Ciclo - Aperto | 1.6 s 1.6 s |
Ciclo - Chiusura | 1 s 1 s |
Forza di taglio - Centro lama | 1.656 Sh Ton 186 kN |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
I multiprocessori Cat® accettano ganasce multiple per una vasta gamma di attività di demolizione. Cicli più rapidi consentono di portare a termine il lavoro più rapidamente. La maggiore potenza consente di accettare i lavori più impegnativi. La sostituzione rapida delle ganasce consente di utilizzare l'utensile più adatto per il lavoro da svolgere, senza rallentamenti. Il tutto realizzato su una piattaforma resistente che consente una facile manutenzione.
Ciclo - Aperto | 1.6 s 1.6 s |
Ciclo - Chiusura | 1 s 1 s |
Forza di taglio - Centro lama | 1.656 Sh Ton 186 kN |
Circuito ganasce - Pressione dell'olio max. | 35 psi 5.076 bar |
Circuito ganasce - Flusso olio max | 150 gal/min 40 L/min |
Circuito di rotazione - Pressione dell'olio max. | 14 psi 2.031 bar |
Circuito di rotazione - Flusso olio max | 40 gal/min 11 L/min |
Profondità ganasce | 490 pollici 19 mm |
Lunghezza tagliente | 382 pollici 15 mm |
Apertura ganascia - Massima | 322 pollici 13 mm |
Larghezza ganasce - Fisse | 300 pollici 12 mm |
Larghezza ganascia - Mobile | 88 pollici 3 mm |
Larghezza | 793 pollici 31 mm |
Lunghezza | 1.897 pollici 75 mm |
Altezza | 1.298 pollici 51 mm |
Peso - Scatola, ganascia e staffa | 1.873 lb 4.121 kg |
Minimo per l'escavatore | 18 tonnellate americane 18 tonnellate americane |
Massimo per l'escavatore | 25 tonnellate americane 25 tonnellate americane |
Le brochure dei prodotti Caterpillar e altri documenti informativi sono disponibili per aiutarvi a far crescere la vostra attività.
MP324 con ganasce da taglio
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Ganasce da taglio
Multiprocessore Cat
SpeedBooster
Sostituzione delle ganasce
Versatilità
Produttività
Affidabilità
Alloggiamento
Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.
Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.
Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.