Prestazioni
Ciclo - Aperto | 793 s 31 s |
Ciclo - Chiusura | 1464 s 58 s |
Forza di frantumazione - Tagliente primario | 235 Sh Ton 9 kN |
Forza di frantumazione - Punta tagliente | 454 Sh Ton 18 kN |
Forza di frantumazione - Punta dente | 2194 Sh Ton 86 kN |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
I multiprocessori Cat® accettano ganasce multiple per una vasta gamma di attività di demolizione. Cicli più rapidi consentono di portare a termine il lavoro più rapidamente. La maggiore potenza consente di accettare i lavori più impegnativi. La sostituzione rapida delle ganasce consente di utilizzare l'utensile più adatto per il lavoro da svolgere, senza rallentamenti. Il tutto realizzato su una piattaforma resistente che consente una facile manutenzione.
Ciclo - Aperto | 793 s 31 s |
Ciclo - Chiusura | 1464 s 58 s |
Forza di frantumazione - Tagliente primario | 235 Sh Ton 9 kN |
Forza di frantumazione - Punta tagliente | 454 Sh Ton 18 kN |
Forza di frantumazione - Punta dente | 2194 Sh Ton 86 kN |
Circuito ganasce - Pressione dell'olio max. | 680 psi 27 bar |
Circuito ganasce - Flusso olio max | 40 gal/min 10.6 L/min |
Circuito di rotazione - Pressione dell'olio max. | 642 psi 25 bar |
Circuito di rotazione - Flusso olio max | 526 gal/min 21 L/min |
Profondità ganasce | 1180 pollici 133 mm |
Lunghezza tagliente | 1964 pollici 221 mm |
Apertura ganascia - Massima | 35 pollici 5076 mm |
Larghezza ganasce - Fisse | 225 pollici 59 mm |
Lunghezza | 1.8 pollici 1.2 mm |
Altezza | 1.8 pollici 1.2 mm |
Larghezza | 3646 pollici 410 mm |
Peso - Scatola, ganascia e staffa | 2735 lb 6.017 kg |
Minimo per l'escavatore | 24 tonnellate americane 24 tonnellate americane |
Massimo per l'escavatore | 35 tonnellate americane 35 tonnellate americane |
Le brochure dei prodotti Caterpillar e altri documenti informativi sono disponibili per aiutarvi a far crescere la vostra attività.
MP324 con ganascia universale
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Ganascia universale
Multiprocessore Cat
SpeedBooster
Sostituzione delle ganasce
Versatilità
Produttività
Affidabilità
Alloggiamento
Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.
Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.
Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.