MP365 con ganascia con frantumatore

Multiprocessore con ganasce con frantumatore Ganascia con frantumatore MP365

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Ciclo - Aperto
2.1 s
2.1 s
Minimo per l'escavatore
65 tonnellate americane
65 tonnellate americane
Ciclo - Chiusura
1.6 s
1.6 s

Descrizione generale

I multiprocessori Cat® accettano ganasce multiple per una vasta gamma di attività di demolizione. Cicli più rapidi consentono di portare a termine il lavoro più rapidamente. La maggiore potenza consente di accettare i lavori più impegnativi. La sostituzione rapida delle ganasce consente di utilizzare l'utensile più adatto per il lavoro da svolgere, senza rallentamenti. Il tutto realizzato su una piattaforma resistente che consente una facile manutenzione.

Caratteristiche tecniche di Ganascia con frantumatore MP365

Ciclo - Aperto 2.1 s 2.1 s
Ciclo - Chiusura 1.6 s 1.6 s
Forza di frantumazione - Tagliente primario 557 Sh Ton 7.193 kN
Forza di frantumazione - Punta tagliente 411 Sh Ton 3655 kN
Forza di frantumazione - Punta dente 222 Sh Ton 1.977 kN
Circuito ganasce - Pressione dell'olio max. 5076 psi 350 bar
Circuito ganasce - Flusso olio max 119 gal/min 450 L/min
Circuito di rotazione - Pressione dell'olio max. 2.321 psi 160 bar
Circuito di rotazione - Flusso olio max 13 gal/min 50 L/min
Profondità ganasce 43 pollici 1.089 mm
Lunghezza tagliente 9 pollici 225 mm
Apertura ganascia - Massima 50 pollici 1.26 mm
Larghezza ganasce - Fisse 26 pollici 659 mm
Larghezza ganascia - Mobile 17 pollici 427 mm
Lunghezza 113 pollici 2.869 mm
Altezza 98 pollici 2.491 mm
Larghezza 43 pollici 1.1 mm
Peso - Scatola, ganascia e staffa 13.547 lb 6.145 kg
Minimo per l'escavatore 65 tonnellate americane 65 tonnellate americane
Massimo per l'escavatore 90 tonnellate americane 90 tonnellate americane

Scopri il confronto tra Ganascia con frantumatore MP365 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

MP365 con ganascia con frantumatore

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

MP365 con ganascia con frantumatore
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto

Ganascia con frantumatore

Descrizione generale

SpeedBooster

Sostituzione delle ganasce

Versatilità

Produttività

Affidabilità

Alloggiamento

Ganascia con frantumatore
Descrizione generale
SpeedBooster
Sostituzione delle ganasce
Versatilità
Produttività
Affidabilità
Alloggiamento