323 - Tier 4 / Stage V

Escavatori medi 323 - Tier 4 / Stage V

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza netta - ISO 9249
172 HP
128.5 kW
Peso operativo
55100 lb
25000 kg
Profondità massima di scavo
22.1 ft
6730 mm

Descrizione generale

Efficienza e velocità a elevate prestazioni

Il Cat® 323 offre potenza, velocità e prestazioni di produzione elevate. Con una tecnologia più standard rispetto ai modelli precedenti, oltre a costi di manutenzione e carburante ridotti, il Cat 323 ha tutto ciò di cui hai bisogno per portare la tua azienda a un livello superiore.

Vantaggi

Consumi di combustibile ridotti

Grazie alla combinazione precisa tra il regime motore basso e una pompa idraulica grande, si ottengono prestazioni eccellenti contribuendo a consumare meno combustibile.

Costi di manutenzione ridotti

Gli intervalli di manutenzione estesi e sincronizzati consentono di realizzare più lavoro a un costo inferiore rispetto al modello precedente.

Elevata efficienza operativa

Offre tecnologie di serie per migliorare la resa operativa, tra cui Cat Grade con 2D, Grade con Assist e Payload.

Emissioni contenute di CO2

Le emissioni di CO2 del 323 sono inferiori rispetto al modello precedente 323F.

Caratteristiche tecniche di 323 - Tier 4 / Stage V

Potenza netta - ISO 9249 172 HP 128.5 kW
Potenza netta - ISO 9249 (DIN) 175 hp (metrica) 175 hp (metrica)
Modello motore Cat® C7.1 Cat® C7.1
Potenza motore - ISO 14396:2002 174 HP 129.4 kW
Potenza motore - ISO 14396 (DIN) 176 hp (metrica) 176 hp (metrica)
Foro 4 pollici 105 mm
Corsa 5 pollici 135 mm
Cilindrata 428 in³ 7.01 l
Utilizzo biodiesel Fino a B20¹ Fino a B20¹
Emissioni È conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e Giappone 2014. È conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e Giappone 2014.
Nota (1) La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, presa d'aria, sistema di scarico e alternatore con regime motore a 2.200 giri/min. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, presa d'aria, sistema di scarico e alternatore con regime motore a 2.200 giri/min. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione.
Nota (2) ¹Per tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare ULSD (diesel a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio** fino a: 20% biodiesel FAME (estere metilico di acidi grassi)* o 100% diesel rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *I motori privi di dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro dealer Cat). **Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali. ¹Per tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare ULSD (diesel a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio** fino a: 20% biodiesel FAME (estere metilico di acidi grassi)* o 100% diesel rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *I motori privi di dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro dealer Cat). **Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali.
Impianto principale - flusso massimo 429 l/min (113 gal/min) 429 l/min (113 gal/min)
Pressione massima - Attrezzatura 5075 psi 35000 kPa
Pressione massima - Attrezzatura - Modalità di sollevamento 5510 psi 38000 kPa
Pressione massima - Traslazione 4974 psi 34300 kPa
Pressione massima - Rotazione 3988 psi 27500 kPa
Velocità di rotazione 11.25 r/min 11.25 r/min
Nota (1) Le macchine con marchio CE possono essere configurate con un valore predefinito inferiore. Le macchine con marchio CE possono essere configurate con un valore predefinito inferiore.
Coppia di rotazione massima 60300 lbf·ft 82 kN·m
Peso operativo 55100 lb 25000 kg
Nota Carro lungo, braccio MONO, avambraccio MONO da R2,9 m (9'6"), benna per impieghi gravosi da 1,38 m³ (1,81 yd³), pattini a tripla costola HD da 790 mm (31") e contrappeso di 5.400 kg (11.900 lb). Carro lungo, braccio MONO, avambraccio MONO da R2,9 m (9'6"), benna per impieghi gravosi da 1,38 m³ (1,81 yd³), pattini a tripla costola HD da 790 mm (31") e contrappeso di 5.400 kg (11.900 lb).
Capacità del serbatoio del combustibile 86.6 gal (US) 345 l
Sistema di raffreddamento 6.6 gal (US) 25 l
Olio motore 6.6 gal (US) 25 l
Riduttore di rotazione 1.6 gal (US) 6 l
Riduttore finale - Ciascuno 1.3 gal (US) 5 l
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio 61.8 gal (US) 234 l
Serbatoio idraulico 30.4 gal (US) 115 l
Serbatoio del DEF 10.8 gal (US) 41 l
Braccio Sbraccio da 5,7 m (18'8") Sbraccio da 5,7 m (18'8")
Avambraccio Sbraccio da 2,9 m (9'6") Sbraccio da 2,9 m (9'6")
Benna HD 1,30 m³ (1,71 yd³) HD 1,30 m³ (1,71 yd³)
Altezza di trasporto - sommità della cabina 9.7 ft 2960 mm
Altezza del corrimano 9.7 ft 2950 mm
Lunghezza di trasporto 31.3 ft 9530 mm
Raggio di rotazione posteriore 9.3 ft 2830 mm
Distanza del contrappeso da terra 3.4 ft 1050 mm
Distanza libera da terra 1.5 ft 470 mm
Lunghezza cingoli 14.6 ft 4450 mm
Lunghezza al centro dei rulli 12 ft 3650 mm
Carreggiata 7.8 ft 2380 mm
Larghezza di trasporto 10.4 ft 3170 mm
Profondità massima di scavo 22.1 ft 6730 mm
Braccio Sbraccio da 5,7 m (18'8") Sbraccio da 5,7 m (18'8")
Avambraccio Sbraccio da 2,9 m (9'6") Sbraccio da 2,9 m (9'6")
Benna HD 1,30 m³ (1,71 yd³) HD 1,30 m³ (1,71 yd³)
Sbraccio massimo a terra 32.4 ft 9870 mm
Altezza massima di taglio 31 ft 9450 mm
Altezza massima di carico 21.3 ft 6480 mm
Altezza minima di carico 7.1 ft 2160 mm
Profondità massima di taglio per fondo livello 2.440 mm (8 ft) 21.5 ft 6560 mm
Profondità massima di scavo parete verticale 18.8 ft 5740 mm
Forza di scavo della benna - ISO 34308 lbf 140 kN
Forza di penetrazione dell'avambraccio - ISO 26094 lbf 107 kN
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 0,85 kg (1,9 lb) di refrigerante con un equivalente di CO2 pari a 1,216 tonnellate metriche (1,340 tonnellate USA). L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 0,85 kg (1,9 lb) di refrigerante con un equivalente di CO2 pari a 1,216 tonnellate metriche (1,340 tonnellate USA).
Riciclabilità 98% 98%

323 - Tier 4 / Stage V Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

CABINA

  • Struttura ROPS (Rollover Protective Structure)
  • Sedile riscaldato con regolazione pneumatica (solo Deluxe)
  • Sedile riscaldato a regolazione automatica e con ventilazione dell'aria (solo Premium)
  • Monitor touchscreen LCD ad alta risoluzione da 254 mm (10")

TECNOLOGIA CAT

  • VisionLink®
  • Aggiornamento remoto
  • Remote Troubleshoot
  • Riconoscimento e monitoraggio dell'attrezzatura (PL161)
  • Cat Grade con 2D
  • Cat Assist
  • Cat Payload

IMPIANTO ELETTRICO

  • Due batterie da 1.000 CCA esenti da manutenzione
  • Luci di lavoro a LED con spegnimento ritardato programmabile
  • Luce sul telaio LED, luci dei bracci a sinistra/destra, luci della cabina

MOTORE

  • Motore diesel turbo singolo Cat 7.1
  • Possibilità di selezionare tre modalità di potenza
  • Controllo automatico del regime motore
  • Elevata capacità di raffreddamento fino a 46 °C (115 °F) di temperatura ambiente (solo Europa)
  • Elevata capacità di raffreddamento con temperatura ambiente a 52 °C (125 °F)
  • Capacità di avviamento a basse temperature fino a -18 °C (0 °F)
  • Filtro dell'aria con doppio elemento e prefiltro integrato
  • Ventole di raffreddamento elettrico reversibili

IMPIANTO IDRAULICO

  • Circuiti di rigenerazione braccio e avambraccio
  • Riscaldamento automatico dell'impianto idraulico
  • Marcia automatica a due velocità
  • Valvola di riduzione della deriva del braccio e dell'avambraccio
  • Auto Dig Boost
  • Sollevamento potenziato automatico

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • 2D E-Fence
  • Arresto automatico del martello
  • Telecamera posteriore
  • Telecamera laterale destra
  • Interruttore di scollegamento con chiusura a chiave
  • Interruttore di arresto del motore accessibile da terra
  • Corrimano e maniglia lato destro
  • Avvisatore acustico

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Punti di prelievo dell'olio programmato (S·O·S℠)
  • Astine di controllo del livello dell'olio motore a terra e sulla piattaforma
  • Sistema integrato di gestione dell'integrità del veicolo

SOTTOCARRO E STRUTTURE

  • Carro lungo
  • Punti di ancoraggio sul telaio base

323 - Tier 4 / Stage V Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

BRACCI E AVAMBRACCI

  • Braccio MONO da 5,7 m (18'8")
  • Braccio MONO per impieghi gravosi da 5,7 m (18'8")
  • Braccio VA con tronco da 2,7 m (8'10") + parte anteriore da 3,3 m (10'10")
  • Braccio MONO super lungo da 8,85 m (29'0")
  • Avambraccio MONO da 2,5 m (8'2")
  • Avambraccio MONO da 2,9 m (9'6")
  • Avambraccio MONO per impieghi gravosi da 2,5 m (8'2")
  • Avambraccio MONO per impieghi gravosi da 2,9 m (9'6")
  • Avambraccio MONO di 3,9 m (12'10")
  • Avambraccio MONO predisposto per thumb per impieghi gravosi da 2,9 m (9'6")
  • Avambraccio MONO super lungo da 6,28 m (20'7")

CABINA

  • Struttura protettiva per l'operatore (OPG)
  • Cat Stick Steer

TECNOLOGIA CAT

  • VisionLink Productivity
  • Formazione dell'operatore
  • Cat Grade con 2D con predisposizione per il montaggio ARO (Attachment Ready Option)
  • Cat Grade con 3D (GNSS singolo o doppio)
  • Cat® Grade 3D Ready
  • Connettività Cat Grade
  • Cat Advanced Payload
  • Integrazione Cat Tiltrotator (TRS)

MOTORE

  • Capacità di avviamento alle basse temperature a -32 °C (-25 °F)

IMPIANTO IDRAULICO

  • Valvole di ritegno per l'abbassamento di braccio e avambraccio
  • SmartBoom™ (solo Europa)
  • Circuito filtro di ritorno del martello
  • Controllo avanzato dell'attrezzatura (flusso ad alta pressione mono/bidirezionale a due pompe)
  • Monitoraggio dell'efficienza idraulica
  • Circuito di media pressione
  • Circuito attacco rapido per benna Cat

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Cat Command (comando a distanza)
  • Visibilità a 360°
  • Illuminazione per ispezioni

SOTTOCARRO E STRUTTURE

  • Pattini a costola singola da 600 mm (24")
  • Pattini a doppia costola per impieghi gravosi da 600 mm (24")
  • Pattini a tripla costola per impieghi gravosi da 600 mm (24")
  • Pattini a tripla costola per impieghi gravosi da 700 mm (28")
  • Pattini a tripla costola per impieghi gravosi da 790 mm (31")
  • Pattini a tripla costola per impieghi gravosi da 900 mm (35")

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Lift Assist per escavatori

    Cat Lift Assist è una funzione di sicurezza dell'escavatore che calcola rapidamente il carico effettivo da sollevare e lo confronta al carico nominale che l'escavatore può movimentare. Gli avvisi visivi e acustici segnalano se un carico rientra nei limiti di sicurezza della macchina o si deve intervenire per evitare il ribaltamento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat Lift Assist è una funzione di sicurezza dell'escavatore che calcola rapidamente il carico effettivo da sollevare e lo confronta al carico nominale che l'escavatore può movimentare. Gli avvisi visivi e acustici segnalano se un carico rientra nei limiti di sicurezza della macchina o si deve intervenire per evitare il ribaltamento.

Esplora tecnologia
  • Comando a distanza Cat Command per il settore dell'edilizia

    Cat Command è un sistema di comando a distanza avanzato grazie al quale l'operatore può rimanere lontano dalla macchina e dai potenziali pericoli quando lavora con materiali pericolosi o in condizioni di scarsa sicurezza. La profonda integrazione del sistema agli impianti della macchina garantisce un controllo preciso e continuo per una produttività e un'efficienza ottimali.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat Command è un sistema di comando a distanza avanzato grazie al quale l'operatore può rimanere lontano dalla macchina e dai potenziali pericoli quando lavora con materiali pericolosi o in condizioni di scarsa sicurezza. La profonda integrazione del sistema agli impianti della macchina garantisce un controllo preciso e continuo per una produttività e un'efficienza ottimali.

Esplora tecnologia
  • Cat 2D E-fence per escavatori

    Cat® 2D E-fence mantiene il leverismo anteriore in un'area di lavoro predefinita per evitare pericoli come il traffico. 2D E-fence utilizza i dati raccolti dai sensori di posizione per arrestare automaticamente il movimento quando il leverismo anteriore raggiungere i limiti definiti.

  • Cat Detect - Rilevamento persone per escavatori

    Anche se le macchine sono progettate per ottimizzare la visibilità dell'operatore, può essere difficile avere il controllo completo su ciò che accade intorno a esse. Cat® Detect - Rilevamento persone per escavatori è un sistema di telecamere intelligente che avverte l'operatore quando qualcuno entra nella zona di pericolo della macchina.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® 2D E-fence mantiene il leverismo anteriore in un'area di lavoro predefinita per evitare pericoli come il traffico. 2D E-fence utilizza i dati raccolti dai sensori di posizione per arrestare automaticamente il movimento quando il leverismo anteriore raggiungere i limiti definiti.

Esplora tecnologia

Anche se le macchine sono progettate per ottimizzare la visibilità dell'operatore, può essere difficile avere il controllo completo su ciò che accade intorno a esse. Cat® Detect - Rilevamento persone per escavatori è un sistema di telecamere intelligente che avverte l'operatore quando qualcuno entra nella zona di pericolo della macchina.

Esplora tecnologia
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

  • Cat Product Link

    La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

  • Localizzatore di attrezzature Cat PL161

    Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

  • Risoluzione dei problemi da remoto Cat

    La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.

  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

Esplora tecnologia

Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

Esplora tecnologia

La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia
  • Cat Grade per escavatori (2D e 3D)

    Scavare delle fondamenta. Realizzare un canale per l'acqua. Lavorare in pendenza. Queste attività richiedono la precisione e la velocità offerte dalle tecnologie Cat® Grade. Combinando una guida avanzata con il controllo automatizzato della macchina opzionale, Grade aiuta gli operatori a raggiungere gli obiettivi di livellamento con un numero ridotto di passate e nel rispetto del budget.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Scavare delle fondamenta. Realizzare un canale per l'acqua. Lavorare in pendenza. Queste attività richiedono la precisione e la velocità offerte dalle tecnologie Cat® Grade. Combinando una guida avanzata con il controllo automatizzato della macchina opzionale, Grade aiuta gli operatori a raggiungere gli obiettivi di livellamento con un numero ridotto di passate e nel rispetto del budget.

Esplora tecnologia
  • Cat Payload per escavatori

    Gli escavatori di nuova generazione coprono tutti i tipi di attività: caricamento, impilamento, movimentazione materiali e altro ancora. La tecnologia Cat® Payload consente di pesare immediatamente i carichi, aiutando gli operatori a raggiungere sempre gli obiettivi esatti e a evitare il sovraccarico, il sottocarico o un carico sbagliato di materiali.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Gli escavatori di nuova generazione coprono tutti i tipi di attività: caricamento, impilamento, movimentazione materiali e altro ancora. La tecnologia Cat® Payload consente di pesare immediatamente i carichi, aiutando gli operatori a raggiungere sempre gli obiettivi esatti e a evitare il sovraccarico, il sottocarico o un carico sbagliato di materiali.

Esplora tecnologia
  • Formazione dell'operatore in materia di escavatori

    La formazione dell'operatore consente agli operatori di qualsiasi livello di esperienza di aumentare al massimo la loro efficienza e produttività. Grazie a suggerimenti e dati facilmente accessibili, gli operatori possono monitorare e migliorare la loro produttività durante le operazioni standard in cantiere.

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity è una piattaforma basata su cloud di facile utilizzo che raccoglie e riassume i la telematica della macchina e i dati del cantiere provenienti da tutte le attrezzature. I dati sulle prestazioni attuabili vengono trasmessi alla piattaforma web per gli utenti in modo che possano accedervi in qualsiasi posto, in qualsiasi momento tramite dispositivo mobile, tablet o desktop, sia sul cantiere che fuori dal cantiere.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

La formazione dell'operatore consente agli operatori di qualsiasi livello di esperienza di aumentare al massimo la loro efficienza e produttività. Grazie a suggerimenti e dati facilmente accessibili, gli operatori possono monitorare e migliorare la loro produttività durante le operazioni standard in cantiere.

Esplora tecnologia

VisionLink® Productivity è una piattaforma basata su cloud di facile utilizzo che raccoglie e riassume i la telematica della macchina e i dati del cantiere provenienti da tutte le attrezzature. I dati sulle prestazioni attuabili vengono trasmessi alla piattaforma web per gli utenti in modo che possano accedervi in qualsiasi posto, in qualsiasi momento tramite dispositivo mobile, tablet o desktop, sia sul cantiere che fuori dal cantiere.

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra 323 - Tier 4 / Stage V e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Escavatore idraulico 323

Escavatore idraulico 323

Escavatore idraulico 323

Escavatore idraulico 323

Escavatore idraulico 323

Escavatore idraulico 323

Escavatore idraulico 323
Escavatore idraulico 323
Escavatore idraulico 323
Escavatore idraulico 323
Escavatore idraulico 323
Escavatore idraulico 323

Verifica le offerte correnti per  323 - Tier 4 / Stage V

Visualizza più offerte