MP324 con ganasce da taglio

Multiprocessore con cesoie Ganasce da taglio MP324

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Ciclo - Aperto
1.8 s
1.8 s
Minimo per l'escavatore
24 tonnellate americane
24 tonnellate americane
Ciclo - Chiusura
1.2 s
1.2 s

Descrizione generale

I multiprocessori Cat® accettano ganasce multiple per una vasta gamma di attività di demolizione. Cicli più rapidi consentono di portare a termine il lavoro più rapidamente. La maggiore potenza consente di accettare i lavori più impegnativi. La sostituzione rapida delle ganasce consente di utilizzare l'utensile più adatto per il lavoro da svolgere, senza rallentamenti. Il tutto realizzato su una piattaforma resistente che consente una facile manutenzione.

Caratteristiche tecniche di Ganasce da taglio MP324

Ciclo - Aperto 1.8 s 1.8 s
Ciclo - Chiusura 1.2 s 1.2 s
Forza di taglio - Centro lama 2.214 Sh Ton 249 kN
Circuito ganasce - Pressione dell'olio max. 35 psi 5.076 bar
Circuito ganasce - Flusso olio max 225 gal/min 59 L/min
Circuito di rotazione - Pressione dell'olio max. 14 psi 2.031 bar
Circuito di rotazione - Flusso olio max 40 gal/min 11 L/min
Profondità ganasce 610 pollici 24 mm
Lunghezza tagliente 496 pollici 20 mm
Apertura ganascia - Massima 394 pollici 16 mm
Larghezza ganasce - Fisse 312 pollici 12 mm
Larghezza ganascia - Mobile 93 pollici 4 mm
Larghezza 793 pollici 31 mm
Lunghezza 2.082 pollici 82 mm
Altezza 1.419 pollici 56 mm
Peso - Scatola, ganascia e staffa 2.576 lb 5.667 kg
Minimo per l'escavatore 24 tonnellate americane 24 tonnellate americane
Massimo per l'escavatore 35 tonnellate americane 35 tonnellate americane

Scopri il confronto tra Ganasce da taglio MP324 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

MP324 con ganasce da taglio

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

MP324 con ganasce da taglio
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto

Ganasce da taglio

Multiprocessore Cat

SpeedBooster

Sostituzione delle ganasce

Versatilità

Produttività

Affidabilità

Alloggiamento

Ganasce da taglio
Multiprocessore Cat
SpeedBooster
Sostituzione delle ganasce
Versatilità
Produttività
Affidabilità
Alloggiamento

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Localizzatore di attrezzature Cat PL161

    Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

Esplora tecnologia