Attacco rapido con leverismo TB

Attacchi rapidi Attacco rapido (leverismo TB): 455-3908

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Peso per il supporto minimo
52 ton (US)
52 ton (US)
Peso per il supporto massimo
45 ton (US)
45 ton (US)
Peso
2082 lb
944 kg

Descrizione generale

Gli attacchi rapidi Cat® portano la produttività e la versatilità della vostra attività a un livello superiore. La capacità di cambiare in modo rapido e pratico le attrezzature va ad aggiungersi alla garanzia di essere sempre conformi agli standard di sicurezza internazionali.

Caratteristiche tecniche di Attacco rapido (leverismo TB): 455-3908

Peso per il supporto minimo 52 ton (US) 52 ton (US)
Peso per il supporto massimo 45 ton (US) 45 ton (US)
Peso 2082 lb 944 kg
Diametro perno attrezzatura - Avambraccio (anteriore) 4.33 pollici 110 mm
Diametro perno attrezzatura - Collegamento (posteriore) 3.94 pollici 100 mm
Estensione perno - Minima 20.83 pollici 529 mm
Estensione perno - Massima 24.92 pollici 633 mm
Limite carico di lavoro per anello di sollevamento 44092 lb 20000 kg
Larghezza - Interfaccia macchina 26.2 pollici 665 mm
Larghezza - Interfaccia attrezzatura 17 pollici 433 mm

Scopri il confronto tra Attacco rapido (leverismo TB): 455-3908 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Attacco rapido con leverismo TB

Pulizia del cantiere con attacco rapido, benna e thumb Pro Plus.

Grazie a un solo punto centrale di ingrassaggio, la manutenzione degli attacchi rapidi è semplice da eseguire.

Meccanismo di bloccaggio dell'attacco rapido inserito

Spazzola rastrello con attacco rapido con rake e thumb Pro Plus

Uso dell'anello di sollevamento dell'attacco rapido per spostare una cassaforma per scavi.

Attacco rapido con leverismo TB
Pulizia del cantiere con attacco rapido, benna e thumb Pro Plus.
Grazie a un solo punto centrale di ingrassaggio, la manutenzione degli attacchi rapidi è semplice da eseguire.
Meccanismo di bloccaggio dell'attacco rapido inserito
Spazzola rastrello con attacco rapido con rake e thumb Pro Plus
Uso dell'anello di sollevamento dell'attacco rapido per spostare una cassaforma per scavi.