MP345 con ganasce da taglio

Multiprocessore con cesoie Ganasce da taglio MP345

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Ciclo - Aperto
1.9 s
1.9 s
Minimo per l'escavatore
45 tonnellate americane
45 tonnellate americane
Ciclo - Chiusura
1.4 s
1.4 s

Descrizione generale

I multiprocessori Cat® accettano ganasce multiple per una vasta gamma di attività di demolizione. Cicli più rapidi consentono di portare a termine il lavoro più rapidamente. La maggiore potenza consente di accettare i lavori più impegnativi. La sostituzione rapida delle ganasce consente di utilizzare l'utensile più adatto per il lavoro da svolgere, senza rallentamenti. Il tutto realizzato su una piattaforma resistente che consente una facile manutenzione.

Caratteristiche tecniche di Ganasce da taglio MP345

Ciclo - Aperto 1.9 s 1.9 s
Ciclo - Chiusura 1.4 s 1.4 s
Forza di taglio - Centro lama 3637 Sh Ton 409 kN
Circuito ganasce - Pressione dell'olio max. 35 psi 5076 bar
Circuito ganasce - Flusso olio max 360 gal/min 95 L/min
Circuito di rotazione - Pressione dell'olio max. 16 psi 2321 bar
Circuito di rotazione - Flusso olio max 50 gal/min 13 L/min
Profondità ganasce 744 pollici 29 mm
Lunghezza tagliente 579 pollici 23 mm
Apertura ganascia - Massima 500 pollici 20 mm
Larghezza ganasce - Fisse 434 pollici 17 mm
Larghezza ganascia - Mobile 146 pollici 6 mm
Larghezza 1005 pollici 40 mm
Lunghezza 2.296 pollici 90 mm
Altezza 1865 pollici 73 mm
Peso - Scatola, ganascia e staffa 4.32 lb 9.524 kg
Minimo per l'escavatore 45 tonnellate americane 45 tonnellate americane
Massimo per l'escavatore 65 tonnellate americane 65 tonnellate americane

Scopri il confronto tra Ganasce da taglio MP345 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

MP345 con ganasce da taglio

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

MP345 con ganasce da taglio
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto

Ganasce da taglio

Multiprocessore Cat

SpeedBooster

Sostituzione delle ganasce

Versatilità

Produttività

Affidabilità

Alloggiamento

Ganasce da taglio
Multiprocessore Cat
SpeedBooster
Sostituzione delle ganasce
Versatilità
Produttività
Affidabilità
Alloggiamento