H190 S

Martelli a prestazioni elevate H190 S

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Colpi al minuto
Da 370 a 530
Da 370 a 530
Peso operativo minimo
11440 lb
5200 kg
Flusso nominale - Minimo
74 gal/min
280 L/min

Descrizione generale

I martelli Cat® H190 S Performance sono stati progettati per la produttività nella frantumazione della roccia e nella demolizione del calcestruzzo. Grazie a idraulica potente e accesso rapido alle aree di manutenzione, i martelli Cat® H190 S Performance contribuiscono ad accrescere la produttività complessiva e a ridurre i costi di manutenzione. I martelli Cat® H190 S Performance sono una soluzione versatile per molte applicazioni, tra cui la costruzione di strade, lo scavo di fossati e la demolizione.

Caratteristiche tecniche di H190 S

Colpi al minuto Da 370 a 530 Da 370 a 530
Peso operativo minimo 11440 lb 5200 kg
Flusso nominale - Minimo 74 gal/min 280 L/min
Flusso nominale - Massimo 101 gal/min 380 L/min
Pressione di funzionamento minima 2320 psi 16000 kPa
Pressione di funzionamento massima 2465 psi 17000 kPa
Diametro albero attrezzo 7.5 pollici 190 mm
Peso per il supporto minimo 94798 lb 43 t
Peso per il supporto massimo 176368 lb 80 t

Scopri il confronto tra H190 S e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

H190 S

Martello Cat H215 S Performance su escavatore

Martello Cat Performance che frantuma la roccia

Martello Cat H215 S Performance

H190 S
Martello Cat H215 S Performance su escavatore
Martello Cat Performance che frantuma la roccia
Martello Cat H215 S Performance