320 GC - Tier 4 / Stage V

Escavatori medi 320 GC - Tier 4 / Stage V

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza netta - ISO 9249
146 HP
109 kW
Peso operativo
48500 lb
22000 kg
Profondità massima di scavo
22 ft
6720 mm

Descrizione generale

Affidabilità. Comfort. Produttività.

L'escavatore Cat® 320 GC bilancia la produttività con caratteristiche tecnologiche di facile utilizzo, una cabina confortevole, consumo di combustibile ridotto e intervalli di manutenzione prolungati che abbattono i costi di manutenzione in modo da offrire un escavatore resistente  e a basso costo orario per applicazioni medie e leggere.

Vantaggi

Consumi di combustibile ridotti

Grazie alla combinazione precisa tra il regime motore basso e una pompa idraulica grande, si ottengono prestazioni eccellenti contribuendo a consumare meno combustibile.

Caratteristiche di affidabilità ed efficienza migliorate

L'impianto elettroidraulico avanzato fornisce un equilibrio ottimale tra potenza ed efficienza, assicurando la precisione di controllo necessaria per particolari requisiti di scavo.

manutenzione ridotti

Gli intervalli di manutenzione estesi e sincronizzati consentono di realizzare più lavoro a un costo inferiore rispetto al modello precedente.

Emissioni contenute di CO2

Le emissioni di CO2 del 320 GC sono inferiori rispetto al modello precedente 320F ECO.

Caratteristiche tecniche di 320 GC - Tier 4 / Stage V

Potenza netta - ISO 9249 146 HP 109 kW
Potenza netta - ISO 9249 (DIN) 148 hp (metrica) 148 hp (metrica)
Modello motore Cat® C4.4 Cat® C4.4
Potenza motore - ISO 14396:2002 148 HP 110.1 kW
Potenza motore - ISO 14396 (DIN) 150 hp (metrica) 150 hp (metrica)
Foro 4 pollici 105 mm
Corsa 5 pollici 127 mm
Cilindrata 269 in³ 4.4 l
Utilizzo biodiesel Fino a B20¹ Fino a B20¹
Emissioni È conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e Giappone 2014 È conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e Giappone 2014
Nota (1) La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, presa d'aria, sistema di scarico e alternatore con regime motore a 2.200 giri/min. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, presa d'aria, sistema di scarico e alternatore con regime motore a 2.200 giri/min. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione.
Nota (2) ¹Per tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare ULSD (diesel a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio** fino a: 20% biodiesel FAME (estere metilico di acidi grassi)* o 100% diesel rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *I motori privi di dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro dealer Cat). **Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali. ¹Per tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare ULSD (diesel a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio** fino a: 20% biodiesel FAME (estere metilico di acidi grassi)* o 100% diesel rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *I motori privi di dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro dealer Cat). **Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali.
Impianto principale - flusso massimo 442 L/min (117 gal/min) 442 L/min (117 gal/min)
Pressione massima - Attrezzatura 5075 psi 35000 kPa
Pressione massima - Traslazione 4974 psi 34300 kPa
Pressione massima - Rotazione 3625 psi 25000 kPa
Velocità di rotazione 11.6 r/min 11.6 r/min
Nota (1) Le macchine con marchio CE possono essere configurate con un valore predefinito inferiore. Le macchine con marchio CE possono essere configurate con un valore predefinito inferiore.
Coppia di rotazione massima 54900 lbf·ft 74.4 kN·m
Peso operativo 48500 lb 22000 kg
Nota Carro lungo, braccio MONO, avambraccio R2,9 (9'6"), benna per impieghi generali da 1,0 m³ (1,31 yd³), pattini a tripla costola da 700 mm (28") e contrappeso di 4.200 kg (9.300 lb). Carro lungo, braccio MONO, avambraccio R2,9 (9'6"), benna per impieghi generali da 1,0 m³ (1,31 yd³), pattini a tripla costola da 700 mm (28") e contrappeso di 4.200 kg (9.300 lb).
Capacità del serbatoio del combustibile 86.6 gal (US) 345 l
Sistema di raffreddamento 6.6 gal (US) 25 l
Olio motore 4 gal (US) 15 l
Riduttore di rotazione 3.2 gal (US) 12 l
Riduttore finale - Ciascuno 1.1 gal (US) 4 l
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio 61.8 gal (US) 234 l
Serbatoio idraulico 30.4 gal (US) 115 l
Serbatoio del DEF 10.3 gal (US) 39 l
Braccio Sbraccio da 5,7 m (18'8") Sbraccio da 5,7 m (18'8")
Avambraccio Sbraccio da 2,9 m (9'6") Sbraccio da 2,9 m (9'6")
Benna GD 1,0 m³ (1,31 yd³) GD 1,0 m³ (1,31 yd³)
Altezza di trasporto - sommità della cabina 9.7 ft 2960 mm
Altezza del corrimano 9.8 ft 2950 mm
Lunghezza di trasporto 31.3 ft 9530 mm
Raggio di rotazione posteriore 9.3 ft 2830 mm
Distanza del contrappeso da terra 3.4 ft 1050 mm
Distanza libera da terra 1.5 ft 470 mm
Lunghezza cingoli 14.7 ft 4450 mm
Lunghezza al centro dei rulli 11.11 ft 3650 mm
Carreggiata 7.9 ft 2380 mm
Larghezza di trasporto 10.4 ft 3170 mm
Profondità massima di scavo 22 ft 6720 mm
Braccio Sbraccio da 5,7 m (18,8) Sbraccio da 5,7 m (18,8)
Avambraccio Sbraccio da 2,9 m (9'6") Sbraccio da 2,9 m (9'6")
Benna GD 1,0 m³ (1,31 yd³) GD 1,0 m³ (1,31 yd³)
Sbraccio massimo a terra 32.3 ft 9860 mm
Altezza massima di taglio 31 ft 9450 mm
Altezza massima di carico 21.3 ft 6490 mm
Altezza minima di carico 7.1 ft 2170 mm
Profondità massima di taglio per fondo livello 2.440 mm (8 ft) 21.6 ft 6550 mm
Profondità massima di scavo parete verticale 18.7 ft 5690 mm
Forza di scavo della benna - ISO 28935 lbf 129 kN
Forza di penetrazione dell'avambraccio - ISO 22281 lbf 99 kN
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 0,85 kg (1,9 lb) di refrigerante con un equivalente di CO2 pari a 1,216 tonnellate metriche (1,340 tonnellate USA). L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 0,85 kg (1,9 lb) di refrigerante con un equivalente di CO2 pari a 1,216 tonnellate metriche (1,340 tonnellate USA).
Riciclabilità 97% 97%

320 GC - Tier 4 / Stage V Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat®.

BRACCIO E AVAMBRACCI

  • Braccio MONO da 5,7 m (18'8")

CABINA

  • Sedile con sospensioni pneumatiche (solo Europa e Nord America)
  • Sedile con sospensioni meccaniche (solo Cile, Colombia e Turchia)
  • Struttura ROPS (Roll Over Protective Structure)
  • Monitor touchscreen LCD ad alta risoluzione da 203 mm (8")

TECNOLOGIA CAT

  • VisionLink®
  • Aggiornamento remoto

IMPIANTO ELETTRICO

  • Due batterie da 1.000 CCA esenti da manutenzione
  • Sezionatore generale elettrico centralizzato
  • Luci di lavoro a LED con spegnimento ritardato programmabile
  • Luci a LED su telaio, luci montate su braccio, luci cabina

MOTORE

  • Motore turbo singolo Cat C4.4
  • Due modalità di potenza selezionabili
  • Controllo automatico del regime motore
  • Arresto del motore al minimo automatico
  • Elevata capacità di raffreddamento con temperatura ambiente a 52 °C (125° F)
  • Capacità di avviamento alle basse temperature fino a -32 °C (-25 °F)
  • Filtro dell'aria con doppio elemento e prefiltro integrato
  • Ventole di raffreddamento elettriche reversibili

IMPIANTO IDRAULICO

  • Circuiti di rigenerazione braccio e avambraccio
  • Valvole di ritegno per l'abbassamento di braccio e avambraccio
  • Riscaldamento automatico
  • Marcia automatica a due velocità
  • Valvola di riduzione della deriva del braccio e dell'avambraccio
  • Joystick a cursore
  • Controllo dell'attrezzatura (due pompe, flusso ad alta pressione mono/bidirezionale)

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Telecamera posteriore e laterale destra
  • Interruttore di arresto del motore accessibile da terra
  • Interruttore di scollegamento con chiusura a chiave
  • Corrimano e maniglia lato destro
  • Avvisatore acustico

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Porte per il prelievo dell'olio programmato (S·O·S℠)
  • Astine di controllo del livello dell'olio motore a terra e sulla piattaforma
  • Sistema integrato di gestione dell'integrità del veicolo

SOTTOCARRO E STRUTTURE

  • Sottocarro lungo (Nord America, Europa, Turchia di serie; Cile a richiesta; Colombia non disponibile)
  • Sottocarro medio (Colombia di serie; Cile a richiesta, Nord America, Europa, Turchia non disponibile)
  • Punti di ancoraggio sul telaio base
  • Contrappeso da 3.700 kg (8.160 lb) (solo Cile, Colombia, Turchia)
  • Contrappeso da 4.200 kg (9.300 lb) (solo Europa, Nord America)

320 GC - Tier 4 / Stage V Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat®.

BRACCIO E AVAMBRACCI

  • Avambraccio MONO da 2,9 m (9'6")
  • Avambraccio MONO da 2,5 m (8'2")
  • Avambraccio MONO scoperto da 2,9 m (9'6")

CABINA

  • Struttura protettiva per l'operatore (OPG)

TECNOLOGIA CAT

  • VisionLink Productivity

IMPIANTO IDRAULICO

  • SmartBoom™ (solo Europa)

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Allarme oscillazione
  • Illuminazione per ispezioni

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Pompa di rifornimento
  • Predisposizione per la manutenzione QuickEvac™

SOTTOCARRO E STRUTTURE

  • Pattini a tripla costola da 600 mm (24")
  • Pattini a tripla costola da 700 mm (28")
  • Pattini a tripla costola da 790 mm (31")
  • Pattini a tripla costola da 900 mm (35")

ALTRE CONFIGURAZIONI OPZIONALI

  • Stretto (solo Europa)

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity è una piattaforma basata su cloud di facile utilizzo che raccoglie e riassume i la telematica della macchina e i dati del cantiere provenienti da tutte le attrezzature. I dati sulle prestazioni attuabili vengono trasmessi alla piattaforma web per gli utenti in modo che possano accedervi in qualsiasi posto, in qualsiasi momento tramite dispositivo mobile, tablet o desktop, sia sul cantiere che fuori dal cantiere.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® Productivity è una piattaforma basata su cloud di facile utilizzo che raccoglie e riassume i la telematica della macchina e i dati del cantiere provenienti da tutte le attrezzature. I dati sulle prestazioni attuabili vengono trasmessi alla piattaforma web per gli utenti in modo che possano accedervi in qualsiasi posto, in qualsiasi momento tramite dispositivo mobile, tablet o desktop, sia sul cantiere che fuori dal cantiere.

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra 320 GC - Tier 4 / Stage V e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Escavatore idraulico medio 320 GC

Escavatore idraulico medio 320 GC

Escavatore idraulico medio 320 GC

Escavatore idraulico medio 320 GC

Escavatore idraulico medio 320 GC

Escavatore idraulico medio 320 GC

Escavatore idraulico medio 320 GC
Escavatore idraulico medio 320 GC
Escavatore idraulico medio 320 GC
Escavatore idraulico medio 320 GC
Escavatore idraulico medio 320 GC
Escavatore idraulico medio 320 GC

Verifica le offerte correnti per  320 GC - Tier 4 / Stage V

Visualizza più offerte