MP365 con ganasce da taglio per calcestruzzo

Multiprocessore con ganasce da taglio per calcestruzzo Ganasce da taglio per calcestruzzo MP365

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Ciclo - Apertura
2.1 s
2.1 s
Minimo per l'escavatore
65 tonnellate
65 tonnellate
Tempo di ciclo - Chiusura
1.6 s
1.6 s

Descrizione generale

I multiprocessori Cat® accettano più ganasce intercambiabili per un'ampia gamma di lavori di demolizione. I cicli più rapidi consentono di portare a termine i lavori più velocemente. Una potenza maggiore permette di accettare progetti più grandi e complessi. Il cambio rapido delle ganasce permette di avere sempre lo strumento più adatto al lavoro da svolgere, evitando i rallentamenti. Il tutto realizzato su una piattaforma robusta e di facile manutenzione.

Caratteristiche tecniche di Ganasce da taglio per calcestruzzo MP365

Ciclo - Apertura 2.1 s 2.1 s
Tempo di ciclo - Chiusura 1.6 s 1.6 s
Forza di frantumazione - Tagliente principale 665 Sh Ton 5918 kN
Forza di frantumazione - Punta di taglio 309 Sh Ton 2747 kN
Forza di frantumazione - Punta del dente 227 Sh Ton 2017 kN
Circuito ganasce - Max Pressione dell'olio 350 bar 5076 psi
Circuito ganasce - Max Flusso dell'olio 119 gal/min 450 L/min
Circuito di rotazione - Max Pressione dell'olio 2321 psi 160 bar
Circuito di rotazione - Max Flusso dell'olio 50 L/min 13 gal/min
Profondità ganasce 41 pollici 1051 mm
Lunghezza tagliente 634 mm 25 pollici
Apertura ganasce - Massima 48.5 pollici 1232 mm
Larghezza ganasce - Fisse 20 pollici 509 mm
Larghezza ganasce - Mobile 187 mm 7.4 pollici
Peso - Scatola, ganasce e staffa 12465 lb 5654 kg
Peso - Solo la ganascia 5670 lb 2572 kg
Minimo per l'escavatore 65 tonnellate 65 tonnellate
Massimo per l'escavatore 90 tonnellate 90 tonnellate

Scopri il confronto tra Ganasce da taglio per calcestruzzo MP365 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

MP365 con ganasce da taglio per calcestruzzo

Foto

Foto

Foto

Foto

MP365 con ganasce da taglio per calcestruzzo
Foto
Foto
Foto
Foto

Multiprocessori Cat® | Ganasce da taglio per calcestruzzo

Multiprocesssori Cat® | Cofanatura

Multiprocessori Cat® | Presentazione dei multiprocessori

Multiprocessori Cat® | Multiprocessori serie MP300

Multiprocessori Cat® | Come cambiare le ganasce in 15 minuti

Multiprocessori Cat® | Tecnologia SpeedBooster

Multiprocessori Cat® | Produttività

Multiprocessori Cat® | Affidabilità

Multiprocessori Cat® | Ganasce da taglio per calcestruzzo
Multiprocesssori Cat® | Cofanatura
Multiprocessori Cat® | Presentazione dei multiprocessori
Multiprocessori Cat® | Multiprocessori serie MP300
Multiprocessori Cat® | Come cambiare le ganasce in 15 minuti
Multiprocessori Cat® | Tecnologia SpeedBooster
Multiprocessori Cat® | Produttività
Multiprocessori Cat® | Affidabilità