Gli escavatori idraulici Cat® 340 offrono potenza, prestazioni e controllo di alto livello nonché eccellenti capacità di scavo e sollevamento di carichi pesanti per progetti su larga scala.

Escavatori grandi 340 - Tier 4 / Stage V

Tier 4 / Stage V

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza netta - ISO 9249
346 HP
258.3 kW
Peso operativo
83100 lb
37700 kg
Profondità massima di scavo
26.9 ft
8210 mm

Descrizione Generale

Qualità, affidabilità e durata sono di serie.

Il Cat® 340 è la prova del nostro know-how ingegneristico e produttivo, collaudato nel tempo, per una qualità, un'affidabilità e una durata di prim'ordine. Oltre a un potente motore con milioni di ore di servizio e a bracci principali e avambracci rinforzati per affrontare lavori duri e pesanti, il sottocarro rinforzato di serie per impieghi gravosi assorbe sapientemente le sollecitazioni tra il terreno del cantiere e la macchina. Costruita per le condizioni più difficili, grazie a questa macchina solida come una roccia potrete trasformare il carico utile in profitto.

Vantaggi

Per portare a termine più lavori

Il modello 340 vanta una potenza elevata, un ampio sottocarro e un contrappeso pesante opzionale, che consentono alle attrezzature più grandi di gestire carichi utili consistenti e di ottenere una produzione eccezionale.

Risparmio di tempo e risorse

Gli intervalli di manutenzione estesi e l'eccellente efficienza dei consumi consentono di dedicare più tempo al lavoro e meno tempo e denaro alla manutenzione.

Tecnologia di facile utilizzo

La tecnologia disponibile consente agli operatori di tutti i livelli di competenza di produrre sterri e riporti più rapidi e migliori e payload più precisi.Cat Grade e Payload migliorano la velocità, l'accuratezza e l'efficienza operativa. Cat E-Fence migliora la sicurezza del cantiere per voi, per il vostro team e per altri.

Caratteristiche tecniche di 340 - Tier 4 / Stage V

Potenza netta - ISO 9249 346 HP 258.3 kW
Potenza netta - ISO 9249 (DIN) 351 hp (metrica) 351 hp (metrica)
Modello motore Cat C9.3B Cat C9.3B
Potenza motore - ISO 14396:2002 347 HP 259 kW
Potenza motore - ISO 14396 (DIN) 352 hp (metrica) 352 hp (metrica)
Foro 5 pollici 115 mm
Corsa 6 pollici 149 mm
Cilindrata 568 in³ 9.3 l
Utilizzo biodiesel Fino a B20¹ Fino a B20¹
Emissioni È conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e Giappone 2014. È conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e Giappone 2014.
Nota (1) La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, presa d'aria, sistema di scarico e alternatore con regime motore a 2.000 giri/min. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, presa d'aria, sistema di scarico e alternatore con regime motore a 2.000 giri/min. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione.
Nota (2) ¹Per tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare ULSD (diesel a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio** fino a: 20% biodiesel FAME (estere metilico di acidi grassi)* o 100% diesel rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *I motori privi di dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro dealer Cat).** Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali. ¹Per tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare ULSD (diesel a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio** fino a: 20% biodiesel FAME (estere metilico di acidi grassi)* o 100% diesel rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *I motori privi di dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro dealer Cat).** Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali.
Impianto principale - flusso massimo 148 gal/min 560 L/min
Pressione massima - Attrezzatura 5076 psi 35000 kPa
Pressione massima - Attrezzatura - Modalità di sollevamento 5511 psi 38000 kPa
Pressione massima - Traslazione 5076 psi 35000 kPa
Pressione massima - Rotazione 4264 psi 29400 kPa
Coppia di rotazione massima 105214 lbf·ft 143 kN·m
Nota (1) *Le macchine con marchio CE possono essere configurate con un valore predefinito inferiore *Le macchine con marchio CE possono essere configurate con un valore predefinito inferiore
Peso operativo 83100 lb 37700 kg
Capacità del serbatoio del combustibile 158.5 gal (US) 600 l
Sistema di raffreddamento 10.5 gal (US) 40 l
Olio motore 8.5 gal (US) 32 l
Riduttore di rotazione - ciascuno 4.8 gal (US) 18 l
Riduttore finale - Ciascuno 2.1 gal (US) 8 l
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio 98.5 gal (US) 373 l
Serbatoio idraulico 42.5 gal (US) 161 l
Serbatoio del DEF 21.1 gal (US) 80 l
Braccio Sbraccio da 6,5 m (21'4") Sbraccio da 6,5 m (21'4")
Avambraccio Sbraccio da 3,9 m (12'10") Sbraccio da 3,9 m (12'10")
Benna Impieghi gravosi da 2,36 m³ (3,08 yd³) Impieghi gravosi da 2,36 m³ (3,08 yd³)
Altezza di trasporto - sommità della cabina 10.5 ft 3180 mm
Altezza del corrimano 10.5 ft 3180 mm
Lunghezza di trasporto 36.8 ft 11180 mm
Raggio di rotazione posteriore 11.7 ft 3530 mm
Distanza del contrappeso da terra 4.2 ft 1260 mm
Distanza libera da terra 1.8 ft 510 mm
Lunghezza cingoli 16.6 ft 5030 mm
Lunghezza cingolo al centro dei rulli 13.3 ft 4040 mm
Carreggiata 9 ft 2740 mm
Larghezza di trasporto - Pattini da 850 mm (33") 11.9 ft 3590 mm
Profondità massima di scavo 26.9 ft 8210 mm
Braccio Sbraccio da 6,5 m (21'4") Sbraccio da 6,5 m (21'4")
Avambraccio Sbraccio da 3,9 m (12'10") Sbraccio da 3,9 m (12'10")
Benna Impieghi gravosi da 2,36 m³ (3,08 yd³) Impieghi gravosi da 2,36 m³ (3,08 yd³)
Sbraccio massimo a terra 38.6 ft 11760 mm
Altezza massima di taglio 35.3 ft 10740 mm
Altezza massima di carico 24.5 ft 7470 mm
Altezza minima di carico 6.2 ft 1890 mm
Profondità massima di taglio per fondo livello 2.440 mm (8 ft) 26.5 ft 8080 mm
Profondità massima di scavo parete verticale 21.1 ft 6420 mm
Forza di scavo della benna - ISO 47190 lbf·ft 210 kN
Forza di penetrazione dell'avambraccio - ISO 32480 lbf·ft 145 kN
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,00 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 pari a 1,430 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,00 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 pari a 1,430 tonnellate metriche.

340 - Tier 4 / Stage V Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

TECNOLOGIA CAT

  • VisionLink®
  • Aggiornamento remoto
  • Remote Troubleshoot
  • Formazione dell'operatore
  • Compatibilità con radio e stazioni base di Trimble, Topcon e Leica.
  • Compatibilità con i sistemi di livellamento 3D di Trimble, Topcon e Leica
  • Cat Grade con 2D
  • Cat Assist (Grade, Boom, Bucket, Swing, Lift)
  • Cat Payload (pesatura immediata, calibrazione semiautomatica, informazioni carico utile/ciclo, funzionalità di segnalazione USB)
  • Riconoscimento e monitoraggio dell'attrezzatura (Richiede il localizzatore di attrezzature PL161 sull'attrezzatura e il ricevitore Bluetooth sulla macchina)
  • Riconoscimento dell'attrezzatura (PL161)
  • Monitoraggio dell'attrezzatura (PL161)

IMPIANTO ELETTRICO

  • Batterie 1.000 CCA esenti da manutenzione (x2)
  • Sezionatore generale elettrico centralizzato
  • Luci sul braccio e sul telaio esteriore a LED

MOTORE

  • Possibilità di selezionare tre modalità: Power, Smart, Eco
  • Controllo automatico del regime motore
  • Capacità di avviamento alle basse temperature fino a -18 °C (0 °F)
  • Filtro dell'aria con doppio elemento e prefiltro integrato
  • Disattivazione da remoto

IMPIANTO IDRAULICO

  • Circuito di rigenerazione braccio e avambraccio
  • Valvola di controllo principale elettronica
  • Sollevamento potenziato automatico
  • Auto Dig Boost
  • Riscaldamento automatico dell'olio idraulico
  • Capacità olio idraulico biologico
  • Precisione di rotazione
  • Valvola di smorzamento rotazione inversa
  • Freno di blocco della rotazione automatico
  • Filtro di ritorno idraulico ad alte prestazioni
  • Due velocità di traslazione

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Cat E-Fence
  • Sistema di sicurezza Caterpillar con chiave unica
  • Vano portaoggetti/attrezzi esterno con chiusura a chiave
  • Sportelli del serbatoio del combustibile e del serbatoio idraulico con chiusura a chiave
  • Vano di scarico combustibile con chiusura a chiave
  • Interruttore di scollegamento con chiusura a chiave
  • Piattaforma per la manutenzione con piastra antiscivolo e bulloni incassati
  • Corrimano e maniglia lato destro
  • Avvisatore acustico
  • Interruttore di spegnimento motore secondario accessibile da terra
  • Telecamera posteriore
  • Illuminazione per ispezioni

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Sistema integrato di gestione dell'integrità del veicolo
  • Filtri dell'olio motore e del combustibile raggruppati
  • Punti di prelievo dell'olio programmato (S·O·S℠)

SOTTOCARRO E STRUTTURE

  • Anello di traino su telaio di base
  • Protezione rotazione
  • Protezione inferiore HD
  • Protezione motore di traslazione HD
  • Cingoli lubrificati a grasso
  • Telaio oscillante HD
  • Cuscinetto di rotazione per impieghi gravosi
  • Contrappeso da 7,56 m (16.667 lb)

CABINA DELUXE

  • Monitor touchscreen LCD ad alta risoluzione da 203 mm (8")
  • Climatizzatore bilivello automatico
  • Manopola jog dial e tasti di scelta rapida per il controllo del monitor
  • Comando di avviamento del motore senza chiave
  • Console regolabile in altezza
  • Console lato sinistro ribaltabile
  • Sedile riscaldato con sospensioni pneumatiche
  • Radio Bluetooth integrata nel monitor con porte USB/Aux
  • Prese da 12 V CC
  • Portadocumenti
  • Portaoggetti sopra la testa e vano portaoggetti con rete sul retro
  • Portabevande
  • Portabicchiere
  • Parabrezza in due pezzi, apribile
  • Uscita di emergenza dal finestrino posteriore
  • Tergicristallo radiale con lavavetro
  • Portello del lucernaio in policarbonato, apribile
  • Luci LED a cupola
  • Luce di benvenuto da terra
  • Parasole sul tettuccio
  • Tendina parasole anteriore a rullo
  • Tappetino lavabile
  • Predisposizione per faro rotante

CABINA PREMIUM

  • Predisposizione per faro rotante
  • Monitor touchscreen LCD ad alta risoluzione da 254 mm (10")
  • Climatizzatore bilivello automatico
  • Manopola jog dial e tasti di scelta rapida per il controllo del monitor
  • Comando di avviamento del motore senza chiave
  • Console regolabile in altezza
  • Console lato sinistro ribaltabile
  • Sedile riscaldato e ventilato con sospensioni pneumatiche
  • Radio Bluetooth integrata nel monitor con porte USB/Aux
  • Prese da 12 V CC
  • Portadocumenti
  • Portaoggetti sopra la testa e vano portaoggetti con rete sul retro
  • Portabevande
  • Portabicchiere
  • Parabrezza in due pezzi, apribile
  • Uscita di emergenza dal finestrino posteriore
  • Tergicristalli paralleli
  • Portello del lucernaio in policarbonato, apribile
  • Luci LED a cupola
  • Luce di benvenuto da terra
  • Parasole sul tettuccio
  • Tendina parasole anteriore a rullo
  • Tappetino lavabile

340 - Tier 4 / Stage V Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

BRACCI E AVAMBRACCI

  • Braccio ME da 6,18 m (20'3")
  • Braccio MONO per impieghi gravosi da 6,5 m
  • Avambraccio da 2,55 m (8'4")
  • Avambraccio MONO per impieghi gravosi da 2,8 m (9'2")
  • Avambraccio MONO per impieghi gravosi da 3,2 m (10'6")
  • Avambraccio MONO per impieghi gravosi da 3,9 m (12'10")
  • Leverismo benna famiglia TB con/senza anello di sollevamento
  • Leverismo benna famiglia DB con/senza anello di sollevamento

TECNOLOGIA CAT

  • VisionLink Productivity
  • Generazione di report in ufficio con VisionLink Productivity
  • Connettività Cat Grade
  • Cat Grade 2D con predisposizione per il montaggio ARO (Attachment Ready Option)
  • Cat Grade con 3D (GNSS singolo o doppio)
  • Cat® Grade 3D Ready
  • Antenne GNSS
  • Ricevitore laser
  • Integrazione Cat Tilt Rotator (TRS)
  • Formazione dell'operatore
  • Funzionalità Payload avanzata (totali giornalieri, elenchi personalizzati, peso intelligente previsto, integrazione di E-ticket)

IMPIANTO ELETTRICO

  • Batterie 1.000 CCA esenti da manutenzione (x4)

MOTORE

  • Sensore di livello dell'olio
  • Riscaldatore del motore a batteria
  • Riscaldatore del blocco di avviamento a freddo
  • Raffreddamento con temperatura ambiente elevata fino a 52 °C (126 °F)
  • Ventola idraulica reversibile
  • Capacità di avviamento alle basse temperature a -32 °C (-25 °F)

IMPIANTO IDRAULICO

  • Circuito unidirezionale
  • Circuito combinato a due vie
  • Monitoraggio dell'efficienza idraulica

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Cat Detect - Rilevamento persone
  • Comando a distanza Cat Command
  • Allarme oscillazione
  • Valvola di ritegno di abbassamento del braccio
  • Valvola di ritegno per abbassamento dell'avambraccio

SOTTOCARRO E STRUTTURE

  • Protezioni guidacingoli sull'intera lunghezza
  • Protezioni guidacingoli segmentate in due parti
  • Cingoli per impieghi gravosi
  • Pattini a tripla costola per impieghi gravosi, a tripla costola e a doppia costola da 600 mm (24")
  • Pattini a tripla costola da 700 mm (28")
  • Pattini a tripla costola da 800 mm (31")
  • Pattini a tripla costola da 850 mm (33'')

CABINA DELUXE

  • Monitor touchscreen LCD ad alta risoluzione da 254 mm (10")
  • Tendina parasole posteriore a rullo
  • Cat Stick Steer
  • Relè ausiliario

CABINA PREMIUM

  • Parabrezza monopezzo
  • Cat Stick Steer
  • Relè ausiliario

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Lift Assist Per Escavatori

1 - 1 di 1 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat Lift Assist è una funzione di sicurezza dell'escavatore che calcola rapidamente il carico effettivo da sollevare e lo confronta al carico nominale che l'escavatore può movimentare. Gli avv…

Esplora tecnologia
  • Comando a Distanza Cat Command Per Il Settore Dell'edilizia

1 - 1 di 1 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat Command è un sistema di comando a distanza avanzato grazie al quale l'operatore può rimanere lontano dalla macchina e dai potenziali pericoli quando lavora con materiali pericolosi o in co…

Esplora tecnologia
  • Cat 2d E-fence Per Escavatori

  • Cat Detect - Rilevamento Persone Per Escavatori

1 - 2 di 2 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® 2D E-fence mantiene il leverismo anteriore in un'area di lavoro predefinita per evitare pericoli come il traffico. 2D E-fence utilizza i dati raccolti dai sensori di posizione per arresta…

Esplora tecnologia

Anche se le macchine sono progettate per ottimizzare la visibilità dell'operatore, può essere difficile avere il controllo completo su ciò che accade intorno a esse. Cat® Detect - Rilevamento …

Esplora tecnologia
  • Cat Inspect

  • Cat Product Link

  • Cat Remote Flash

  • Localizzatore Di Attrezzature Cat Pl161

  • Risoluzione Dei Problemi Da Remoto Cat

  • Visionlink®

1 - 6 di 6 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri siste…

Esplora tecnologia

La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni c…

Esplora tecnologia

Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggio…

Esplora tecnologia

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi el…

Esplora tecnologia

La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le pa…

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente da…

Esplora tecnologia
  • Cat Grade Per Escavatori (2d E 3d)

1 - 1 di 1 Items Articoli
Indietro Avanti

Scavare delle fondamenta. Realizzare un canale per l'acqua. Lavorare in pendenza. Queste attività richiedono la precisione e la velocità offerte dalle tecnologie Cat® Grade. Combinando una gui…

Esplora tecnologia
  • Cat Payload Per Escavatori

1 - 1 di 1 Items Articoli
Indietro Avanti

Gli escavatori di nuova generazione coprono tutti i tipi di attività: caricamento, impilamento, movimentazione materiali e altro ancora. La tecnologia Cat® Payload consente di pesare immediata…

Esplora tecnologia
  • Formazione Dell'operatore in Materia Di Escavatori

  • Visionlink® Productivity

1 - 2 di 2 Items Articoli
Indietro Avanti

La formazione dell'operatore consente agli operatori di qualsiasi livello di esperienza di aumentare al massimo la loro efficienza e produttività. Grazie a suggerimenti e dati facilmente acces…

Esplora tecnologia

VisionLink® Productivity è una piattaforma basata su cloud di facile utilizzo che raccoglie e riassume i la telematica della macchina e i dati del cantiere provenienti da tutte le attrezzature…

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra 340 - Tier 4 / Stage V e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Escavatore idraulico 340

Escavatore idraulico 340
Escavatore idraulico 340
Escavatore idraulico 340
Escavatore idraulico 340
Escavatore idraulico 340