MP332 con ganascia da demolizione

Multiprocessore con ganasce per demolizione Ganasce da demolizione MP332

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Ciclo - Aperto
1.9 s
1.9 s
Minimo per l'escavatore
32 tonnellate americane
32 tonnellate americane
Ciclo - Chiusura
1.3 s
1.3 s

Descrizione generale

I multiprocessori Cat® accettano ganasce multiple per una vasta gamma di attività di demolizione. Cicli più rapidi consentono di portare a termine il lavoro più rapidamente. La maggiore potenza consente di accettare i lavori più impegnativi. La sostituzione rapida delle ganasce consente di utilizzare l'utensile più adatto per il lavoro da svolgere, senza rallentamenti. Il tutto realizzato su una piattaforma resistente che consente una facile manutenzione.

Caratteristiche tecniche di Ganasce da demolizione MP332

Ciclo - Aperto 1.9 s 1.9 s
Ciclo - Chiusura 1.3 s 1.3 s
Forza di frantumazione - Tagliente primario 460 Sh Ton 4.094 kN
Forza di frantumazione - Punta tagliente 219 Sh Ton 1.951 kN
Forza di frantumazione - Punta dente 151 Sh Ton 1.347 kN
Circuito ganasce - Pressione dell'olio max. 350 bar 5.076 psi
Circuito ganasce - Flusso olio max 280 gal/min 74 L/min
Circuito di rotazione - Pressione dell'olio max. 160 bar 2.321 psi
Circuito di rotazione - Flusso olio max 50 L/min 11 gal/min
Profondità ganasce 36 pollici 909 mm
Lunghezza tagliente 8 pollici 200 mm
Apertura ganascia - Massima 42 pollici 1.078 mm
Larghezza ganasce - Fisse 6 pollici 140 mm
Larghezza ganascia - Mobile 6 pollici 140 mm
Lunghezza 89 pollici 2.253 mm
Altezza 79 pollici 1.995 mm
Larghezza 40 pollici 1.005 mm
Minimo per l'escavatore 32 tonnellate americane 32 tonnellate americane
Massimo per l'escavatore 50 tonnellate americane 50 tonnellate americane

Scopri il confronto tra Ganasce da demolizione MP332 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

MP332 con ganascia da demolizione

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

MP332 con ganascia da demolizione
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto

Ganasce da demolizione

Descrizione generale

SpeedBooster

Sostituzione delle ganasce

Versatilità

Produttività

Affidabilità

Alloggiamento

Ganasce da demolizione
Descrizione generale
SpeedBooster
Sostituzione delle ganasce
Versatilità
Produttività
Affidabilità
Alloggiamento