MP345 con ganascia con frantumatore

Multiprocessore con ganasce con frantumatore Ganascia con frantumatore MP345

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Ciclo - Aperto
1.9 s
1.9 s
Minimo per l'escavatore
45 tonnellate americane
45 tonnellate americane
Ciclo - Chiusura
1.4 s
1.4 s

Descrizione generale

I multiprocessori Cat® accettano ganasce multiple per una vasta gamma di attività di demolizione. Cicli più rapidi consentono di portare a termine il lavoro più rapidamente. La maggiore potenza consente di accettare i lavori più impegnativi. La sostituzione rapida delle ganasce consente di utilizzare l'utensile più adatto per il lavoro da svolgere, senza rallentamenti. Il tutto realizzato su una piattaforma resistente che consente una facile manutenzione.

Caratteristiche tecniche di Ganascia con frantumatore MP345

Ciclo - Aperto 1.9 s 1.9 s
Ciclo - Chiusura 1.4 s 1.4 s
Forza di frantumazione - Tagliente primario 631 Sh Ton 5.616 kN
Forza di frantumazione - Punta tagliente 277 Sh Ton 2.468 kN
Forza di frantumazione - Punta dente 199 Sh Ton 1.768 kN
Circuito ganasce - Pressione dell'olio max. 5.076 psi 350 bar
Circuito ganasce - Flusso olio max 95 gal/min 360 L/min
Circuito di rotazione - Pressione dell'olio max. 2.321 psi 160 bar
Circuito di rotazione - Flusso olio max 13 gal/min 50 L/min
Profondità ganasce 34 pollici 868 mm
Lunghezza tagliente 9 pollici 225 mm
Apertura ganascia - Massima 37 pollici 938 mm
Larghezza ganasce - Fisse 23 pollici 579 mm
Larghezza ganascia - Mobile 17 pollici 427 mm
Lunghezza 99 pollici 2.503 mm
Altezza 84 pollici 2.138 mm
Larghezza 40 pollici 1.005 mm
Peso - Scatola, ganascia e staffa 10.095 lb 4.579 kg
Minimo per l'escavatore 45 tonnellate americane 45 tonnellate americane
Massimo per l'escavatore 65 tonnellate americane 65 tonnellate americane

Scopri il confronto tra Ganascia con frantumatore MP345 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

MP345 con ganascia con frantumatore

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

MP345 con ganascia con frantumatore
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto

Ganascia con frantumatore

Descrizione generale

SpeedBooster

Sostituzione delle ganasce

Versatilità

Produttività

Affidabilità

Alloggiamento

Ganascia con frantumatore
Descrizione generale
SpeedBooster
Sostituzione delle ganasce
Versatilità
Produttività
Affidabilità
Alloggiamento