Prestazioni
Ciclo - Aperto | 2.1 s 2.1 s |
Ciclo - Chiusura | 1.6 s 1.6 s |
Forza di taglio - Centro lama | 4.357 Sh Ton 490 kN |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
I multiprocessori Cat® accettano ganasce multiple per una vasta gamma di attività di demolizione. Cicli più rapidi consentono di portare a termine il lavoro più rapidamente. La maggiore potenza consente di accettare i lavori più impegnativi. La sostituzione rapida delle ganasce consente di utilizzare l'utensile più adatto per il lavoro da svolgere, senza rallentamenti. Il tutto realizzato su una piattaforma resistente che consente una facile manutenzione.
Ciclo - Aperto | 2.1 s 2.1 s |
Ciclo - Chiusura | 1.6 s 1.6 s |
Forza di taglio - Centro lama | 4.357 Sh Ton 490 kN |
Circuito ganasce - Pressione dell'olio max. | 35 psi 5.076 bar |
Circuito ganasce - Flusso olio max | 450 gal/min 119 L/min |
Circuito di rotazione - Pressione dell'olio max. | 16 psi 2.321 bar |
Circuito di rotazione - Flusso olio max | 50 gal/min 13 L/min |
Profondità ganasce | 860 pollici 34 mm |
Lunghezza tagliente | 714 pollici 28 mm |
Apertura ganascia - Massima | 552 pollici 22 mm |
Larghezza ganasce - Fisse | 490 pollici 19 mm |
Larghezza ganascia - Mobile | 146 pollici 6 mm |
Larghezza | 1.1 pollici 43 mm |
Lunghezza | 2.597 pollici 102 mm |
Altezza | 2.133 pollici 84 mm |
Peso - Scatola, ganascia e staffa | 5.85 lb 12.897 kg |
Minimo per l'escavatore | 65 tonnellate americane 65 tonnellate americane |
Massimo per l'escavatore | 90 tonnellate americane 90 tonnellate americane |
Le brochure dei prodotti Caterpillar e altri documenti informativi sono disponibili per aiutarvi a far crescere la vostra attività.
MP365 con ganasce da taglio
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Ganasce da taglio
Multiprocessore Cat
SpeedBooster
Sostituzione delle ganasce
Versatilità
Produttività
Affidabilità
Alloggiamento