Motore
Potenza netta - ISO 9249 | 108 HP 80.9 kW |
Potenza netta - ISO 9249 (DIN) | 110 hp (metrica) 110 hp (metrica) |
Modello motore | Cat C3.6 Cat C3.6 |
Potenza motore - ISO 14396:2002 | 110 HP 82 kW |
Potenza motore - ISO 14396 (DIN) | 111 hp (metrica) 111 hp (metrica) |
Foro | 4 pollici 98 mm |
Corsa | 5 pollici 120 mm |
Cilindrata | 220 in³ 3.6 l |
Utilizzo biodiesel | Fino a B20¹ Fino a B20¹ |
Emissioni | È conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Giappone 2014. È conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Giappone 2014. |
Nota (1) | La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, sistema di presa d'aria, sistema di scarico e alternatore con regime motore a 2.400 giri/min. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, sistema di presa d'aria, sistema di scarico e alternatore con regime motore a 2.400 giri/min. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione. |
Nota (2) | ¹Per tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare ULSD (diesel a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a intensità di carbonio inferiore** fino a: biodiesel 20% FAME (estere metilico di acidi grassi)* o diesel 100% rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per dettagli, rivolgetevi al vostro dealer Cat o consultate le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *I motori privi di dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, fino al biodiesel 100% (per l'uso di miscele superiori al biodiesel al 20%, rivolgetevi al vostro dealer Cat).** Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali. ¹Per tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare ULSD (diesel a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a intensità di carbonio inferiore** fino a: biodiesel 20% FAME (estere metilico di acidi grassi)* o diesel 100% rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per dettagli, rivolgetevi al vostro dealer Cat o consultate le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *I motori privi di dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, fino al biodiesel 100% (per l'uso di miscele superiori al biodiesel al 20%, rivolgetevi al vostro dealer Cat).** Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali. |