Escavatore idraulico gommato M317

Escavatori gommati M317

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza motore - ISO 14396
148 HP
110 kW
Peso operativo - massimo
43980 lb
19950 kg
Massima velocità di traslazione
21.7 miglia/h
35 km/h

Descrizione generale

Prestazioni elevate e versatilità in una macchina compatta

L'escavatore gommato Cat® M317 offre le prestazioni e la versatilità ideali per aumentare la produttività ogni giorno. Il design con raggio compatto consente di lavorare negli spazi più stretti. Con comandi di facile utilizzo, integrazione del tiltrotator, una cabina confortevole e intervalli di manutenzione prolungati, il modello M317 aiuta a risparmiare tempo e denaro.

Vantaggi

Alte prestazioni

Lavorare velocemente grazie al ridotto raggio di rotazione anteriore e posteriore e alla tecnologia opzionale Cat® Grade Assist, insieme alla versatilità offerta dall'integrazione del tiltrotator.

Comfort migliore

Lavorate facilmente. Le opzioni di cabina Deluxe e Premium, con un layout di controllo ergonomico e una visibilità migliorata sul lato destro* ti permettono di lavorare comodamente per tutto il turno.

*Rispetto al modello M317 con doppio turbocompressore.

Facilità di manutenzione

I filtri di lunga durata per combustibile, olio idraulico e aria, il 100% dei punti di manutenzione giornaliera accessibili da terra e i punti di ingrassaggio centralizzati con un'opzione di lubrificazione automatica riducono i costi complessivi.

Caratteristiche tecniche di M317

Potenza motore - ISO 14396 148 HP 110 kW
Potenza motore - ISO 14396 (DIN) 150 hp (metrica) 150 hp (metrica)
Modello motore C4.4 C4.4
Potenza netta - ISO 9249 141 HP 105 kW
Potenza netta - ISO 9249 (DIN) 143 hp (metrica) 143 hp (metrica)
Foro 4.1 pollici 105 mm
Cilindrata 268.5 in³ 4.4 l
Corsa 127 mm 5 pollici
Utilizzo biodiesel Fino a B20¹ Fino a B20¹
Emissioni Conforme agli standard sulle emissioni EU Stage V. Conforme agli standard sulle emissioni EU Stage V.
Nota (1) La potenza netta indicata è la potenza disponibile al volano se il motore è dotato di ventola, filtro dell'aria, post-trattamento dei gas di scarico CEM, alternatore e ventola di raffreddamento in funzione a velocità intermedia. Regime nominale 2.200 giri/min. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione. La potenza netta indicata è la potenza disponibile al volano se il motore è dotato di ventola, filtro dell'aria, post-trattamento dei gas di scarico CEM, alternatore e ventola di raffreddamento in funzione a velocità intermedia. Regime nominale 2.200 giri/min. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione.
Nota (2) ¹Per tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare ULSD (diesel a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio** fino a: 20% biodiesel FAME (estere metilico di acidi grassi)* o 100% diesel rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SEBU6250). *I motori privi di dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro dealer Cat).** Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali. ¹Per tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare ULSD (diesel a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio** fino a: 20% biodiesel FAME (estere metilico di acidi grassi)* o 100% diesel rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SEBU6250). *I motori privi di dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro dealer Cat).** Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali.
Impianto principale - Flusso massimo - Attrezzo 67 gal/min 254 L/min
Pressione massima - circuito attrezzo - sollevamento potenziato 5366 psi 37000 kPa
Pressione massima - Circuito attrezzo - Circuito di traslazione 5076 psi 35000 kPa
Pressione massima - Circuito attrezzo - Normale 5076 psi 35000 kPa
Coppia di rotazione massima 31080 lbf·ft 42 kN·m
Velocità di rotazione 9.4 r/min 9.4 r/min
Peso operativo - massimo 43980 lb 19950 kg
Peso operativo - minimo 37920 lb 17200 kg
Serbatoio del combustibile 76.6 gal (US) 290 l
DEF (Diesel Exhaust Fluid) 5.3 gal (US) 20 l
Sistema di raffreddamento 24 l 6.3 gal (US)
Serbatoio idraulico 32 gal (US) 121 l
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio 74 gal (US) 280 l
Massima velocità di traslazione 21.7 miglia/h 35 km/h
Avanti/retromarcia - 1a marcia 6.2 miglia/h 10 km/h
Avanti/retromarcia - 2a marcia 21.7 miglia/h 35 km/h
Velocità riduttore - 1a marcia 3.4 miglia/h 5.5 km/h
Velocità riduttore - 2a marcia 9.3 miglia/h 15 km/h
Trazione alla barra 23380 lbf 104 kN
Braccio VA 5,2 m (17'1") VA 5,2 m (17'1")
Avambraccio 2,5 m (8'2") 2,5 m (8'2")
Benna Impieghi generali da 0,80 m³ (1,05 yd³) Impieghi generali da 0,80 m³ (1,05 yd³)
Altezza di trasporto - sommità della cabina 10.9 ft 3320 mm
Punto di supporto 11.5 ft 3520 mm
Lunghezza di trasporto 28.6 ft 8720 mm
Raggio di rotazione posteriore 6.1 ft 1850 mm
Distanza del contrappeso da terra 4.3 ft 1300 mm
Distanza libera da terra 1.3 ft 405 mm
Lunghezza del sottocarro 16.6 ft 5050 mm
Passo 8.9 ft 2700 mm
Tipo di braccio VA 5,2 m (17'1") VA 5,2 m (17'1")
Avambraccio 2,5 m (8'2") 2,5 m (8'2")
Benna Impieghi generali da 0,80 m³ (1,05 yd³) Impieghi generali da 0,80 m³ (1,05 yd³)
Altezza di scarico 25.5 ft 7770 mm
Altezza massima di carico 25.5 ft 7770 mm
Altezza di taglio 35.2 ft 10740 mm
Altezza di scavo 18.9 ft 5770 mm
Profondità massima di scavo 18.9 ft 5750 mm
Sbraccio a terra 30.2 ft 9210 mm
Profondità di scavo su parete verticale 14.6 ft 4450 mm
Forze dell'avambraccio (ISO) 15737 lbf 70 kN
Forze della benna (ISO) 26752 lbf 119 kN
Nota L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,0 kg (2,2 lb) di refrigerante con un equivalente di CO2 pari a 1,43 tonnellate metriche (1,576 tonnellate USA). L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,0 kg (2,2 lb) di refrigerante con un equivalente di CO2 pari a 1,43 tonnellate metriche (1,576 tonnellate USA).

M317 Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

BRACCIO E AVAMBRACCI

  • Braccio regolabile variabile da 5,2 m (17'1")

CABINA

  • Struttura ROPS, insonorizzazione avanzata (ISO 12117-2:2008)
  • Monitor touchscreen LCD ad alta risoluzione da 254 mm (10")

TECNOLOGIA CAT

  • Cat® Product Link™
  • Aggiornamento/risoluzione dei problemi flash a distanza

IMPIANTO ELETTRICO

  • Luci LED sul telaio (lato sinistro, lato destro) e contrappeso
  • Luci di lavoro a LED con spegnimento ritardato programmabile
  • Luci di direzione anteriori e posteriori per la circolazione su strada
  • Batterie esenti da manutenzione
  • Sezionatore generale elettrico centralizzato

MOTORE

  • Motore diesel Cat C4.4
  • Selettore della modalità di potenza
  • Minimo basso con sistema "one-touch" e controllo automatico del regime motore
  • Arresto del motore al minimo automatico
  • Elevata capacità di raffreddamento con temperatura ambiente a 52 °C (125 °F)
  • Capacità di avviamento a basse temperature fino a -18 °C (0 °F)
  • Filtro dell'aria con doppio elemento sigillato e prefiltro integrato
  • Pompa elettrica di adescamento del combustibile
  • Ventola a velocità variabile

IMPIANTO IDRAULICO

  • Freno di rotazione automatico
  • Riscaldamento automatico dell'olio idraulico
  • Valvola di controllo principale elettronica
  • Valvole di riduzione della deriva della benna, del braccio e dell'avambraccio
  • Modalità di sollevamento potenziato
  • Circuito ad attacco rapido per l'attacco dedicato CW
  • Pompa separata per il sistema di rotazione
  • Aggressività idraulica regolabile
  • Aggressività idraulica regolabile
  • Circuito ad alta pressione ausiliario

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Telecamera posteriore e telecamera laterale destra
  • Specchietti grandangolari
  • Interruttore di arresto del motore accessibile da terra
  • Piastra antiscivolo e bulloni a testa svasata sulla piattaforma di servizio

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Porte per il prelievo dell'olio programmato (S·O·S℠)

SOTTOCARRO E STRUTTURE

  • Velocità riduttore
  • Blocco elettrico traslazione e rotazione
  • Assali per impieghi gravosi, impianto freni a disco avanzato e motore di trazione, forza frenante regolabile
  • Assale anteriore oscillante, bloccabile, con punto di ingrassaggio remoto
  • Blocco automatico del freno/assale
  • Contrappeso da 4.300 kg (9.460 lb)
  • Trazione integrale

M317 Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

BRACCIO E AVAMBRACCI

  • Avambraccio 2,2 m (7'3")
  • Avambraccio da 2,5 m (8'2")

CABINA

  • Cabina Deluxe
  • Cabina Premium
  • Relè ausiliario

TECNOLOGIA CAT

  • Cat Grade con 2D
  • Cat Grade con 3D
  • Cat Payload
  • 2D E-Fence
  • Ricevitore laser
  • Cat Grade con Assist

IMPIANTO ELETTRICO

  • Elettropompa di rifornimento

IMPIANTO IDRAULICO

  • Joystick a 1 cursore
  • Joystick a 2 cursori
  • Circuito ausiliario secondario di media pressione (flusso ad alta pressione mono/bidirezionale)
  • Circuito ausiliario di media pressione (flusso di media pressione mono/bidirezionale)
  • SmartBoom™
  • Controllo dell'assetto
  • Supporto tiltrotator Cat
  • Sterzo con joystick

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Visibilità a 360°
  • Tracciamento risorse Cat
  • Illuminazione per ispezioni
  • Allarme di marcia

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Sistema di lubrificazione automatica per attrezzi e sistema di rotazione

SOTTOCARRO E STRUTTURE

  • Pneumatici, 10.00-20 16 PR, doppi
  • Pneumatici doppi, 11.00-20 16 PR
  • Pneumatici 315/70R22.5, non doppi
  • Pneumatici singoli 445/70R 19.5

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat 2D E-fence per escavatori

    Cat® 2D E-fence mantiene il leverismo anteriore in un'area di lavoro predefinita per evitare pericoli come il traffico. 2D E-fence utilizza i dati raccolti dai sensori di posizione per arrestare automaticamente il movimento quando il leverismo anteriore raggiungere i limiti definiti.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® 2D E-fence mantiene il leverismo anteriore in un'area di lavoro predefinita per evitare pericoli come il traffico. 2D E-fence utilizza i dati raccolti dai sensori di posizione per arrestare automaticamente il movimento quando il leverismo anteriore raggiungere i limiti definiti.

Esplora tecnologia
  • Cat Payload per escavatori

    Gli escavatori di nuova generazione coprono tutti i tipi di attività: caricamento, impilamento, movimentazione materiali e altro ancora. La tecnologia Cat® Payload consente di pesare immediatamente i carichi, aiutando gli operatori a raggiungere sempre gli obiettivi esatti e a evitare il sovraccarico, il sottocarico o un carico sbagliato di materiali.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Gli escavatori di nuova generazione coprono tutti i tipi di attività: caricamento, impilamento, movimentazione materiali e altro ancora. La tecnologia Cat® Payload consente di pesare immediatamente i carichi, aiutando gli operatori a raggiungere sempre gli obiettivi esatti e a evitare il sovraccarico, il sottocarico o un carico sbagliato di materiali.

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra M317 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Aumenta la produttività e l’efficienza.

Con la Tecnologia Cat® per l’edilizia macchine e operatori sono più produttivi.

Maggiori informazioni

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Escavatore gommato M317

Luci dell'escavatore gommato M317

Gradini sulla piattaforma di servizio dell'escavatore gommato M317 con piastra antiscivolo

Escavatore gommato M317 con benna

Scavo dell'escavatore gommato M317

Escavatore gommato M317

Escavatore gommato M317
Luci dell'escavatore gommato M317
Gradini sulla piattaforma di servizio dell'escavatore gommato M317 con piastra antiscivolo
Escavatore gommato M317 con benna
Scavo dell'escavatore gommato M317
Escavatore gommato M317

Stick Steer per escavatori Cat®

Stick Steer per escavatori Cat®

Verifica le offerte correnti per  M317

Visualizza più offerte