315 GC

Escavatori piccoli 315 GC

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza netta - ISO 9249
98 HP
73.3 kW
Peso operativo
34000 lb
15400 kg
Profondità massima di scavo
19.7 ft
5990 mm

Descrizione generale

COMPATTO CON COSTI DI PROPRIETÀ ED ESERCIZIO RIDOTTI

L'escavatore Cat® 315 GC soddisfa le esigenze del cantiere e del budget. I punti di manutenzione semplificati, gli intervalli di manutenzione più lunghi e i componenti e le funzionalità di risparmio energetico mantengono bassi i costi di esercizio e di gestione. Grazie a un design con raggio compatto e a un'ampia cabina ergonomica, l'escavatore 315 GC vi consente di continuare a lavorare in modo efficiente e confortevole a un costo orario veramente contenuto.

Vantaggi

CONSUMO DI COMBUSTIBILE RIDOTTO

Due modalità di potenza, una valvola di controllo e una pompa elettroidraulica rinnovate riducono al minimo l'uso del combustibile, aumentando l'efficienza del motore.

DI COSTI DI MANUTENZIONE IN MENO

Grazie agli intervalli di manutenzione estesi e più sincronizzati, aspettatevi costi di manutenzione ridotti rispetto al modello 315F.

COMFORT MIGLIORATO

L'ampia cabina offre la visibilità e lo spazio di cui avete bisogno per lavorare in modo sicuro e confortevole per tutto il giorno.

EMISSIONI DI CO2 RIDOTTE

Il 315 GC rilascia meno emissioni di CO2 rispetto al modello 315F.

Caratteristiche tecniche di 315 GC

Potenza netta - ISO 9249 98 HP 73.3 kW
Modello motore Cat C3.6 Cat C3.6
Potenza motore - ISO 14396:2002 100 HP 74.4 kW
Potenza motore - ISO 14396 (DIN) 101 hp (metrica) 101 hp (metrica)
Potenza netta - ISO 9249 (DIN) 100 hp (metrica) 100 hp (metrica)
Foro 4 pollici 98 mm
Corsa 5 pollici 120 mm
Cilindrata 220 in³ 3.6 l
Utilizzo biodiesel Fino a B20¹ Fino a B20¹
Emissioni È conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e Giappone 2014 È conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e Giappone 2014
Nota (1) La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, sistema di presa d'aria, sistema di scarico e alternatore con regime motore a 2.400 giri/min. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, sistema di presa d'aria, sistema di scarico e alternatore con regime motore a 2.400 giri/min. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione.
Nota (2) ¹Per tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare ULSD (diesel a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a intensità di carbonio inferiore** fino a: biodiesel 20% FAME (estere metilico di acidi grassi)* o diesel 100% rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per dettagli, rivolgetevi al vostro dealer Cat o consultate le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *I motori privi di dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, fino al biodiesel 100% (per l'uso di miscele superiori al biodieselal 20%, rivolgetevi al vostro dealer Cat).** Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali. ¹Per tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare ULSD (diesel a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a intensità di carbonio inferiore** fino a: biodiesel 20% FAME (estere metilico di acidi grassi)* o diesel 100% rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per dettagli, rivolgetevi al vostro dealer Cat o consultate le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *I motori privi di dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, fino al biodiesel 100% (per l'uso di miscele superiori al biodieselal 20%, rivolgetevi al vostro dealer Cat).** Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali.
Impianto principale - flusso massimo 247 L/min (65 gal/min) 247 L/min (65 gal/min)
Pressione massima - Attrezzatura 5075 psi 35000 kPa
Pressione massima - Traslazione 5075 psi 35000 kPa
Pressione massima - Rotazione 3770 psi 26000 kPa
Velocità di rotazione 11.5 r/min 11.5 r/min
Coppia di rotazione massima 25815 lbf·ft 35 kN·m
Peso operativo 34000 lb 15400 kg
Capacità del serbatoio del combustibile 49.4 gal (US) 187 l
Sistema di raffreddamento 4 gal (US) 15 l
Olio motore 2.1 gal (US) 8 l
Riduttore finale - Ciascuno 0.8 gal (US) 3 l
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio 22.5 gal (US) 85 l
Serbatoio idraulico 19 gal (US) 72 l
Braccio Sbraccio 4,65 m (15'3") Sbraccio 4,65 m (15'3")
Avambraccio Sbraccio R3,0 m (9'10") Sbraccio R3,0 m (9'10")
Benna GD 0,68 m³ (0,89 yd³) GD 0,68 m³ (0,89 yd³)
Altezza di trasporto - sommità della cabina 9.3 ft 2810 mm
Altezza del corrimano 9.4 ft 2860 mm
Lunghezza di trasporto 24.7 ft 7530 mm
Lunghezza di trasporto con lama 26.6 ft 8090 mm
Raggio di rotazione posteriore 5.2 ft 1570 mm
Distanza del contrappeso da terra 2.9 ft 880 mm
Distanza libera da terra 1.4 ft 440 mm
Lunghezza cingoli 12.3 ft 3750 mm
Lunghezza al centro dei rulli 10 ft 3040 mm
Carreggiata 6.5 ft 1990 mm
Larghezza di trasporto 8.8 ft 2690 mm
Profondità massima di scavo 19.7 ft 5990 mm
Braccio Sbraccio 4,65 m (15'3") Sbraccio 4,65 m (15'3")
Avambraccio Sbraccio R3,0 m (9'10") Sbraccio R3,0 m (9'10")
Benna GD 0,68 m³ (0,89 yd³) GD 0,68 m³ (0,89 yd³)
Sbraccio massimo a terra 28.5 ft 8690 mm
Altezza massima di taglio 31.8 ft 9690 mm
Altezza massima di carico 23.7 ft 7220 mm
Altezza minima di carico 6.8 ft 2080 mm
Profondità massima di taglio per fondo livello 2.440 mm (8 ft) 19.1 ft 5810 mm
Profondità massima di scavo parete verticale 17 ft 5180 mm
Raggio minimo dell'attrezzatura di lavoro 7.3 ft 2240 mm
Forza di scavo della benna - ISO 22180 lbf 98.67 kN
Forza di penetrazione dell'avambraccio - ISO 13330 lbf 59.29 kN
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 0,8 hg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1,144 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 0,8 hg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1,144 tonnellate metriche.

315 GC Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

BRACCIO E AVAMBRACCI

  • Braccio MONO da 4,65 m (15'3")

CABINA

  • Struttura ROPS (Rollover Protective Structure)
  • Cabina Comfort: sedile a sospensione pneumatica, monitor touchscreen da 203 mm (8")

TECNOLOGIE CAT

  • VisionLink®
  • Aggiornamento remoto

IMPIANTO ELETTRICO

  • Batteria esente da manutenzione
  • Luce sul telaio LED, luce del braccio sinistro, luci della cabina
  • Luci di lavoro a LED con spegnimento ritardato programmabile
  • Sezionatore generale elettrico centralizzato

MOTORE

  • Motore diesel turbo singolo Cat C3.6
  • Controllo automatico del regime motore
  • Arresto automatico del motore
  • Capacità di raffreddamento a temperature ambiente elevate fino a 52 °C (125 °F) senza riduzione della potenza
  • Capacità di avviamento alle basse temperature fino a -25 °C (-13 °F)
  • Pompa elettrica di adescamento del combustibile
  • Ventola a velocità variabile
  • Sistema di filtraggio singolo
  • Filtro dell'aria con doppio elemento e prefiltro integrato
  • Utilizzo biodiesel fino a B20

IMPIANTO IDRAULICO

  • Circuito di rigenerazione braccio e avambraccio
  • Marcia automatica a due velocità
  • Valvola di controllo principale elettrica
  • Valvola di riduzione della deriva del braccio e dell'avambraccio
  • Pompa elettronica tipo singolo

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Telecamera posteriore e telecamera laterale destra
  • Interruttore di arresto del motore accessibile da terra
  • Piastra antiscivolo e bulloni a testa svasata sulla piattaforma di servizio
  • Avvisatore acustico
  • Arresto automatico del martello

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Filtri dell'olio motore e del combustibile raggruppati
  • Astina di controllo del livello dell'olio motore a terra
  • Punti di prelievo dell'olio programmato (S∙O∙S)
  • Sistema integrato di gestione dell'integrità del veicolo
  • Interruttore di scollegamento con chiusura a chiave

SOTTOCARRO E STRUTTURE

  • Articolazione dei cingoli lubrificata a grasso
  • Punti di ancoraggio sul telaio base
  • Contrappeso da 3.830 kg (8.440 lb)

315 GC Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

BRACCIO E AVAMBRACCI

  • Avambraccio MONO da 2,8 m (9'2")
  • Avambraccio BOOM predisposto per benna mordente da 2,8 m (9'2")
  • Avambraccio MONO da 3,0 m (9'10")

CABINA

  • Struttura protettiva per l'operatore (OPG)

IMPIANTO IDRAULICO

  • Tubazione a media pressione
  • Tubazione ad alta pressione
  • Tubazione ad attacco rapido

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Allarme oscillazione
  • Illuminazione per ispezioni

TECNOLOGIE CAT

  • VisionLink Productivity

SOTTOCARRO E STRUTTURE

  • Pattini a tripla costola da 500 mm (20")
  • Pattini a tripla costola da 500 mm (20") con sovrapattini in gomma
  • Pattini dei cingoli in gomma da 500 mm (20")
  • Pattini a tripla costola da 600 mm (24")
  • Pattini dei cingoli in gomma da 600 mm (24")
  • Pattini a tripla costola da 700 mm (28")
  • Lama da 2.500 mm (8'2")
  • Lama da 2.600 mm (8'6")
  • Lama da 2.700 mm (8'10")

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity è una piattaforma basata su cloud di facile utilizzo che raccoglie e riassume i la telematica della macchina e i dati del cantiere provenienti da tutte le attrezzature. I dati sulle prestazioni attuabili vengono trasmessi alla piattaforma web per gli utenti in modo che possano accedervi in qualsiasi posto, in qualsiasi momento tramite dispositivo mobile, tablet o desktop, sia sul cantiere che fuori dal cantiere.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® Productivity è una piattaforma basata su cloud di facile utilizzo che raccoglie e riassume i la telematica della macchina e i dati del cantiere provenienti da tutte le attrezzature. I dati sulle prestazioni attuabili vengono trasmessi alla piattaforma web per gli utenti in modo che possano accedervi in qualsiasi posto, in qualsiasi momento tramite dispositivo mobile, tablet o desktop, sia sul cantiere che fuori dal cantiere.

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra 315 GC e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Escavatore idraulico 315 GC

Escavatore idraulico 315 GC

Verifica le offerte correnti per  315 GC

Visualizza più offerte