M322

Escavatori gommati M322

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza motore - ISO 14396
174 HP
129 kW
Peso operativo - massimo
52911 lb
24000 kg
Avanti/retromarcia - 2a marcia
18.6 miglia/h
30 km/h

Descrizione generale

EFFICIENZA OTTIMALE CON TECNOLOGIA E FACILE MANUTENZIONE

Ritmi di lavoro intensivi facili come non mai grazie all'escavatore gommato Cat® M322. Questa macchina è stata progettata per raccogliere un'ampia gamma di sfide a un costo inferiore. Il modello Cat M322 contribuisce a ottimizzare l'efficienza dell'operatore per aumentare il flusso di cassa. Sfruttate la versatilità, la precisione e l'efficienza offerte da soluzioni integrate come le tecnologie Cat Grade e Payload. Combinato con punti di manutenzione semplificati, il modello M322 consente di lavorare in modo veloce e facile.

Vantaggi

MIGLIORE SUPERIORI PRESTAZIONI MIGLIORATE

Il motore Cat® C7.1 e il potente impianto idraulico forniscono la potenza necessaria per movimentare i materiali con velocità e precisione.

FINO AL 5% DI COSTI DI MANUTENZIONE IN MENO

Con intervalli di manutenzione estesi e più sincronizzati, si realizza più lavoro a un costo inferiore rispetto al modello precedente.

FINO AL 45% EFFICIENZA DELL'OPERATORE MIGLIORATA

Il lavoro risulta più rapido grazie a un movimento di rotazione migliorato e un DEF e un consumo di combustibile ridotti. Le tecnologie su richiesta Grade, Payload ed E-Fence offrono ulteriore versatilità, precisione ed efficienza.

Caratteristiche tecniche di M322

Potenza motore - ISO 14396 174 HP 129 kW
Potenza motore - ISO 14396 (DIN) 176 hp (metrica) 176 hp (metrica)
Modello motore C7.1 C7.1
Potenza netta - ISO 9249 171 HP 128 kW
Potenza netta - ISO 9249 (DIN) 174 hp (metrica) 174 hp (metrica)
Foro 4.1 pollici 105 mm
Cilindrata 427.8 in² 7 l
Corsa 5.3 pollici 135 mm
Utilizzo biodiesel Fino a B20¹ Fino a B20¹
Emissioni È conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Giappone 2014. È conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Giappone 2014.
Nota (1) La potenza netta indicata è la potenza disponibile al volano se il motore è dotato di ventola, filtro dell'aria, post-trattamento dei gas di scarico CEM, alternatore e ventola di raffreddamento alla velocità del motore di 2.200 giri/min. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione. La potenza netta indicata è la potenza disponibile al volano se il motore è dotato di ventola, filtro dell'aria, post-trattamento dei gas di scarico CEM, alternatore e ventola di raffreddamento alla velocità del motore di 2.200 giri/min. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione.
Nota (2) ¹Per tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare ULSD (a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio: 20% biodiesel FAME (estere metilico di acidi grassi)* o 100% diesel rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SEBU6250). *I motori privi di dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro dealer Cat).** Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali. ¹Per tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare ULSD (a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio: 20% biodiesel FAME (estere metilico di acidi grassi)* o 100% diesel rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SEBU6250). *I motori privi di dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro dealer Cat).** Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali.
Impianto principale - Flusso massimo - Attrezzo 95 gal/min 360 L/min
Pressione massima - circuito attrezzo - sollevamento potenziato 5366 psi 37000 kPa
Pressione massima - Circuito attrezzo - Circuito di traslazione 5076 psi 35000 kPa
Pressione massima - Circuito attrezzo - Normale 5076 psi 35000 kPa
Coppia di rotazione 44250 lb/ft 60 kN·m
Coppia di rotazione massima 44753 lb/ft 60 kgf
Peso operativo - massimo 52911 lb 24000 kg
Peso operativo - minimo 44750 lb 20300 kg
Serbatoio del combustibile 124.2 gal (US) 470 l
DEF (Diesel Exhaust Fluid) 7.9 gal (US) 30 l
Sistema di raffreddamento 10.6 gal (US) 40 l
Olio motore 3.4 gal (US) 13 l
Serbatoio idraulico 52.8 gal (US) 200 l
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio 71.3 gal (US) 270 l
Avanti/retromarcia - 2a marcia 18.6 miglia/h 30 km/h
Avanti/retromarcia - 1a marcia 5.6 miglia/h 9 km/h
Velocità riduttore - 1a marcia 3.4 miglia/h 5.5 km/h
Velocità riduttore - 2a marcia 9.3 miglia/h 15 km/h
Trazione alla barra 28551 lbf 127 kN
Pendenza massima superabile 70% 70%
Massima pendenza (25.000 kg/55.115 lb) 70% 70%
Braccio VA 5,4m (17'10") VA 5,4m (17'10")
Avambraccio 2,9 m (9'2") 2,9 m (9'2")
Altezza di spedizione con struttura di protezione contro la caduta di oggetti (FOG, Falling Object Guard) 11 ft 3350 mm
Punto di supporto 11.3 ft 3430 mm
Lunghezza di trasporto 31.1 ft 9485 mm
Raggio di rotazione posteriore 9.2 ft 2800 mm
Distanza del contrappeso da terra 4.3 ft 1330 mm
Distanza libera da terra 1.25 ft 320 mm
Passo 9 ft 2750 mm
Tipo di braccio VA 5,4m (17'10") VA 5,4m (17'10")
Avambraccio 2,9 m (9'2") 2,9 m (9'2")
Benna GD 1,2 m³ (1,7 yd³) GD 1,2 m³ (1,7 yd³)
Altezza massima di carico 24.7 ft 7520 mm
Altezza di taglio 35.8 ft 10900 mm
Profondità massima di scavo 21.8 ft 6650 mm
Sbraccio a terra 33.4 ft 10190 mm
Profondità di scavo su parete verticale 17.3 ft 5290 mm
Forze della benna (ISO) 33946 lbf 151 kN
Forze dell'avambraccio (ISO) 23605 lbf 105 kN
Profondità massima di taglio per fondo livello 2.440 mm (8 ft) 21.6 ft 6560 mm
Nota L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,0 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1,43 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,0 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1,43 tonnellate metriche.

M322 Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

CABINA

  • Struttura ROPS, insonorizzazione avanzata
  • Cabina Premium con sedile riscaldato a regolazione automatica e con ventilazione dell'aria
  • Monitor touchscreen LCD ad alta risoluzione da 254 mm (10")

BRACCIO E AVAMBRACCI

  • Braccio regolabile variabile da 5,4 m (17'10")

TECNOLOGIA CAT

  • VisionLink
  • Remote Flash
  • Risoluzione dei problemi da remoto

IMPIANTO ELETTRICO

  • Luci LED sul telaio (lato sinistro, lato destro) e contrappeso
  • Luci di lavoro a LED con spegnimento ritardato programmabile
  • Luci di direzione anteriori e posteriori per la circolazione su strada
  • Batterie esenti da manutenzione
  • Sezionatore generale elettrico centralizzato

MOTORE

  • Selettore della modalità di potenza
  • Minimo basso con sistema "one-touch" e controllo automatico del regime motore
  • Arresto del motore al minimo automatico
  • Elevata capacità di raffreddamento con temperatura ambiente a 52 °C (125 °F)
  • Capacità di avviamento alle basse temperature fino a -18 °C (0 °F)
  • Filtro dell'aria con doppio elemento e prefiltro integrato
  • Pompa elettrica di adescamento del combustibile
  • Ventole di raffreddamento elettriche su richiesta

IMPIANTO IDRAULICO

  • Freno di rotazione automatico
  • Riscaldamento automatico dell'olio idraulico
  • Valvola di controllo principale elettronica
  • Valvole di riduzione della deriva della benna, del braccio e dell'avambraccio
  • Joystick a 1 cursore
  • Modalità di sollevamento potenziato
  • Pompa separata per il sistema di rotazione
  • Valvole di riduzione della deriva della benna, del braccio e dell'avambraccio

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Telecamera posteriore e telecamera laterale destra
  • Interruttore di arresto del motore accessibile da terra
  • Piastra antiscivolo e bulloni a testa svasata sulla piattaforma di servizio

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Punti di prelievo dell'olio programmato (S∙O∙S)
  • Sistema integrato di gestione dell'integrità del veicolo

SOTTOCARRO E STRUTTURE

  • Pneumatici doppi, 11.00-20 16 PR
  • Blocco automatico del freno/assale
  • Velocità riduttore
  • Trazione integrale

M322 Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

BRACCIO E AVAMBRACCI

  • Avambraccio da 2,5 m (8'2")
  • Avambraccio da 2,9 m (9'6")

TECNOLOGIA CAT

  • Connettività Cat Grade
  • Cat Grade 2D
  • Cat Grade con predisposizione per il montaggio ARO (Attachment Ready Option)
  • Cat Grade 3D dual GNSS
  • Ricevitore laser
  • Grade Assist
  • Cat Payload
  • Integrazione Cat Tilt Rotator (TRS)

IMPIANTO ELETTRICO

  • Elettropompa di rifornimento

IMPIANTO IDRAULICO

  • Joystick a 2 cursori
  • Circuito ausiliario secondario di media pressione (flusso ad alta pressione mono/bidirezionale)
  • Circuito ausiliario di media pressione (flusso di media pressione mono/bidirezionale)
  • Circuito dell'attacco rapido
  • SmartBoom
  • Controllo dell'assetto
  • Supporto tiltrotator Cat
  • Sterzo con joystick
  • Valvole di ritegno di abbassamento del braccio/avambraccio

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Visibilità a 360°
  • Tracciamento risorse Cat
  • Specchietti grandangolari
  • Avvisatore acustico
  • 2D E-Fence
  • Illuminazione per ispezioni

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Sistema di lubrificazione automatica per attrezzi e sistema di rotazione

SOTTOCARRO E STRUTTURE

  • Contrappeso da 3.500 kg (7.716 lb)
  • Contrappeso da 4.700 kg (10.362 lb)

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat 2D E-fence per escavatori

    Cat® 2D E-fence mantiene il leverismo anteriore in un'area di lavoro predefinita per evitare pericoli come il traffico. 2D E-fence utilizza i dati raccolti dai sensori di posizione per arrestare automaticamente il movimento quando il leverismo anteriore raggiungere i limiti definiti.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® 2D E-fence mantiene il leverismo anteriore in un'area di lavoro predefinita per evitare pericoli come il traffico. 2D E-fence utilizza i dati raccolti dai sensori di posizione per arrestare automaticamente il movimento quando il leverismo anteriore raggiungere i limiti definiti.

Esplora tecnologia
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

  • Cat Product Link

    La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

  • Localizzatore di attrezzature Cat PL161

    Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

  • Risoluzione dei problemi da remoto Cat

    La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

Esplora tecnologia

Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

Esplora tecnologia

La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.

Esplora tecnologia
  • Cat Grade per escavatori (2D e 3D)

    Scavare delle fondamenta. Realizzare un canale per l'acqua. Lavorare in pendenza. Queste attività richiedono la precisione e la velocità offerte dalle tecnologie Cat® Grade. Combinando una guida avanzata con il controllo automatizzato della macchina opzionale, Grade aiuta gli operatori a raggiungere gli obiettivi di livellamento con un numero ridotto di passate e nel rispetto del budget.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Scavare delle fondamenta. Realizzare un canale per l'acqua. Lavorare in pendenza. Queste attività richiedono la precisione e la velocità offerte dalle tecnologie Cat® Grade. Combinando una guida avanzata con il controllo automatizzato della macchina opzionale, Grade aiuta gli operatori a raggiungere gli obiettivi di livellamento con un numero ridotto di passate e nel rispetto del budget.

Esplora tecnologia
  • Cat Payload per escavatori

    Gli escavatori di nuova generazione coprono tutti i tipi di attività: caricamento, impilamento, movimentazione materiali e altro ancora. La tecnologia Cat® Payload consente di pesare immediatamente i carichi, aiutando gli operatori a raggiungere sempre gli obiettivi esatti e a evitare il sovraccarico, il sottocarico o un carico sbagliato di materiali.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Gli escavatori di nuova generazione coprono tutti i tipi di attività: caricamento, impilamento, movimentazione materiali e altro ancora. La tecnologia Cat® Payload consente di pesare immediatamente i carichi, aiutando gli operatori a raggiungere sempre gli obiettivi esatti e a evitare il sovraccarico, il sottocarico o un carico sbagliato di materiali.

Esplora tecnologia
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity è una piattaforma basata su cloud di facile utilizzo che raccoglie e riassume i la telematica della macchina e i dati del cantiere provenienti da tutte le attrezzature. I dati sulle prestazioni attuabili vengono trasmessi alla piattaforma web per gli utenti in modo che possano accedervi in qualsiasi posto, in qualsiasi momento tramite dispositivo mobile, tablet o desktop, sia sul cantiere che fuori dal cantiere.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® Productivity è una piattaforma basata su cloud di facile utilizzo che raccoglie e riassume i la telematica della macchina e i dati del cantiere provenienti da tutte le attrezzature. I dati sulle prestazioni attuabili vengono trasmessi alla piattaforma web per gli utenti in modo che possano accedervi in qualsiasi posto, in qualsiasi momento tramite dispositivo mobile, tablet o desktop, sia sul cantiere che fuori dal cantiere.

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra M322 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Aumenta la produttività e l’efficienza.

Con la Tecnologia Cat® per l’edilizia macchine e operatori sono più produttivi.

Maggiori informazioni

Galleria multimediale

Escavatore gommato M322

Escavatore gommato M322

Stick Steer per escavatori Cat®

Stick Steer per escavatori Cat®

Verifica le offerte correnti per  M322

Visualizza più offerte