MP332 con ganasce da taglio

Multiprocessore con cesoie Ganasce da taglio MP332

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Ciclo - Aperto
1.9 s
1.9 s
Minimo per l'escavatore
32 tonnellate americane
32 tonnellate americane
Ciclo - Chiusura
1.3 s
1.3 s

Descrizione generale

I multiprocessori Cat® accettano ganasce multiple per una vasta gamma di attività di demolizione. Cicli più rapidi consentono di portare a termine il lavoro più rapidamente. La maggiore potenza consente di accettare i lavori più impegnativi. La sostituzione rapida delle ganasce consente di utilizzare l'utensile più adatto per il lavoro da svolgere, senza rallentamenti. Il tutto realizzato su una piattaforma resistente che consente una facile manutenzione.

Caratteristiche tecniche di Ganasce da taglio MP332

Ciclo - Aperto 1.9 s 1.9 s
Ciclo - Chiusura 1.3 s 1.3 s
Forza di taglio - Centro lama 3124 Sh Ton 351 kN
Circuito ganasce - Pressione dell'olio max. 35 psi 5076 bar
Circuito ganasce - Flusso olio max 280 gal/min 74 L/min
Circuito di rotazione - Pressione dell'olio max. 16 psi 2321 bar
Circuito di rotazione - Flusso olio max 50 gal/min 11 L/min
Profondità ganasce 677 pollici 27 mm
Lunghezza tagliente 572 pollici 23 mm
Apertura ganascia - Massima 471 pollici 19 mm
Larghezza ganasce - Fisse 330 pollici 13 mm
Larghezza ganascia - Mobile 115 pollici 5 mm
Larghezza 1005 pollici 40 mm
Lunghezza 2146 pollici 84 mm
Altezza 1615 pollici 64 mm
Peso - Scatola, ganascia e staffa 3186 lb 7024 kg
Minimo per l'escavatore 32 tonnellate americane 32 tonnellate americane
Massimo per l'escavatore 50 tonnellate americane 50 tonnellate americane

Scopri il confronto tra Ganasce da taglio MP332 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

MP332 con ganasce da taglio

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

MP332 con ganasce da taglio
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto

Ganasce da taglio

Multiprocessore Cat

SpeedBooster

Sostituzione delle ganasce

Versatilità

Produttività

Affidabilità

Alloggiamento

Ganasce da taglio
Multiprocessore Cat
SpeedBooster
Sostituzione delle ganasce
Versatilità
Produttività
Affidabilità
Alloggiamento