MP324 con ganascia da demolizione

Multiprocessore con ganasce per demolizione Ganasce da demolizione MP318

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Ciclo - Aperto
1.6 s
1.6 s
Minimo per l'escavatore
18 tonnellate americane
18 tonnellate americane
Ciclo - Chiusura
1 s
1 s

Descrizione Generale

I multiprocessori Cat® accettano ganasce multiple per una vasta gamma di attività di demolizione. Cicli più rapidi consentono di portare a termine il lavoro più rapidamente. La maggiore potenza consente di accettare i lavori più impegnativi. La sostituzione rapida delle ganasce consente di utilizzare l'utensile più adatto per il lavoro da svolgere, senza rallentamenti. Il tutto realizzato su una piattaforma resistente che consente una facile manutenzione.

Caratteristiche tecniche di Ganasce da demolizione MP318

Ciclo - Aperto 1.6 s 1.6 s
Ciclo - Chiusura 1 s 1 s
Forza di frantumazione - Tagliente primario 302 Sh Ton 2.687 kN
Forza di frantumazione - Punta tagliente 135 Sh Ton 1.203 kN
Forza di frantumazione - Punta dente 93 Sh Ton 824 kN
Circuito ganasce - Pressione dell'olio max. 5.076 psi 350 bar
Circuito ganasce - Flusso olio max 150 gal/min 40 L/min
Circuito di rotazione - Pressione dell'olio max. 140 bar 2.031 psi
Circuito di rotazione - Flusso olio max 40 L/min 11 gal/min
Profondità ganasce 25 pollici 645 mm
Lunghezza tagliente 6 pollici 150 mm
Apertura ganascia - Massima 29 pollici 736 mm
Larghezza ganasce - Fisse 5 pollici 120 mm
Larghezza ganascia - Mobile 5 pollici 120 mm
Lunghezza 76 pollici 1.935 mm
Altezza 54 pollici 1.368 mm
Larghezza 31 pollici 793 mm
Minimo per l'escavatore 18 tonnellate americane 18 tonnellate americane
Massimo per l'escavatore 25 tonnellate americane 25 tonnellate americane

Scopri il confronto tra Ganasce da demolizione MP318 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

MP324 con ganascia da demolizione

MP324 con ganascia da demolizione
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Localizzatore Di Attrezzature Cat Pl161

    Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qual…

1 - 8 di 1 Items Articoli
Indietro Avanti

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi el…

Esplora tecnologia