MP332 con ganascia con tagliente per calcestruzzo

Multiprocessore con ganasce da taglio per calcestruzzo Ganascia con tagliente per calcestruzzo MP332

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Ciclo - Aperto
1.9 s
1.9 s
Minimo per l'escavatore
32 tonnellate americane
32 tonnellate americane
Ciclo - Chiusura
1.3 s
1.3 s

Descrizione generale

I multiprocessori Cat® accettano ganasce multiple per una vasta gamma di attività di demolizione. Cicli più rapidi consentono di portare a termine il lavoro più rapidamente. La maggiore potenza consente di accettare i lavori più impegnativi. La sostituzione rapida delle ganasce consente di utilizzare l'utensile più adatto per il lavoro da svolgere, senza rallentamenti. Il tutto realizzato su una piattaforma resistente che consente una facile manutenzione.

Caratteristiche tecniche di Ganascia con tagliente per calcestruzzo MP332

Ciclo - Aperto 1.9 s 1.9 s
Minimo per l'escavatore 32 tonnellate americane 32 tonnellate americane
Ciclo - Chiusura 1.3 s 1.3 s
Massimo per l'escavatore 50 tonnellate americane 50 tonnellate americane
Forza di frantumazione - Tagliente primario 479 Sh Ton 4.258 kN
Forza di frantumazione - Punta tagliente 1.816 Sh Ton 204 kN
Forza di frantumazione - Punta dente 1.367 Sh Ton 154 kN
Circuito ganasce - Pressione dell'olio max. 5.076 psi 350 bar
Circuito ganasce - Flusso olio max 74 L/min 280 gal/min
Circuito di rotazione - Pressione dell'olio max. 160 bar 2.321 psi
Circuito di rotazione - Flusso olio max 40 L/min 11 gal/min
Profondità ganasce 34.2 pollici 869 mm
Lunghezza tagliente 496 mm 19.5 pollici
Apertura ganascia - Massima 37 pollici 927 mm
Larghezza ganasce - Fisse 353 mm 13.9 pollici
Larghezza ganascia - Mobile 140 mm 5.5 pollici
Peso - Scatola, ganascia e staffa 3.22 kg 7.099 lb

Scopri il confronto tra Ganascia con tagliente per calcestruzzo MP332 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

MP332 con ganascia con tagliente per calcestruzzo

Foto

Foto

Foto

Foto

MP332 con ganascia con tagliente per calcestruzzo
Foto
Foto
Foto
Foto

Ganascia con tagliente per calcestruzzo

Descrizione generale

SpeedBooster

Sostituzione delle ganasce

Versatilità

Produttività

Affidabilità

Alloggiamento

Ganascia con tagliente per calcestruzzo
Descrizione generale
SpeedBooster
Sostituzione delle ganasce
Versatilità
Produttività
Affidabilità
Alloggiamento