MP365 con ganascia da demolizione

Multiprocessore con ganasce per demolizione Ganasce da demolizione MP365

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Ciclo - Aperto
2.1 s
2.1 s
Minimo per l'escavatore
65 tonnellate americane
65 tonnellate americane
Ciclo - Chiusura
1.6 s
1.6 s

Descrizione generale

I multiprocessori Cat® accettano ganasce multiple per una vasta gamma di attività di demolizione. Cicli più rapidi consentono di portare a termine il lavoro più rapidamente. La maggiore potenza consente di accettare i lavori più impegnativi. La sostituzione rapida delle ganasce consente di utilizzare l'utensile più adatto per il lavoro da svolgere, senza rallentamenti. Il tutto realizzato su una piattaforma resistente che consente una facile manutenzione.

Caratteristiche tecniche di Ganasce da demolizione MP365

Ciclo - Aperto 2.1 s 2.1 s
Ciclo - Chiusura 1.6 s 1.6 s
Forza di frantumazione - Tagliente primario 820 Sh Ton 7.298 kN
Forza di frantumazione - Punta tagliente 459 Sh Ton 4.086 kN
Forza di frantumazione - Punta dente 228 Sh Ton 2.031 kN
Circuito ganasce - Pressione dell'olio max. 5.076 psi 350 bar
Circuito ganasce - Flusso olio max 450 gal/min 119 L/min
Circuito di rotazione - Pressione dell'olio max. 160 bar 2.321 psi
Circuito di rotazione - Flusso olio max 50 L/min 13 gal/min
Profondità ganasce 43 pollici 1.089 mm
Lunghezza tagliente 9 pollici 225 mm
Apertura ganascia - Massima 54 pollici 1.384 mm
Larghezza ganasce - Fisse 7 pollici 187 mm
Larghezza ganascia - Mobile 7 pollici 187 mm
Lunghezza 105 pollici 2.678 mm
Altezza 103 pollici 2.626 mm
Larghezza 43 pollici 1.1 mm
Minimo per l'escavatore 65 tonnellate americane 65 tonnellate americane
Massimo per l'escavatore 90 tonnellate americane 90 tonnellate americane

Scopri il confronto tra Ganasce da demolizione MP365 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

MP365 con ganascia da demolizione

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

MP365 con ganascia da demolizione
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto

Ganasce da demolizione

Descrizione generale

SpeedBooster

Sostituzione delle ganasce

Versatilità

Produttività

Affidabilità

Alloggiamento

Ganasce da demolizione
Descrizione generale
SpeedBooster
Sostituzione delle ganasce
Versatilità
Produttività
Affidabilità
Alloggiamento